eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás
  1. Böllhoff Magyarország
  2. Termékek
  3. Kötőelemek
  4. KAPTI® menetképzés vékony lemezvastagságú fém alkatrészekben

Menetképzés

KAPTI® funkcionális elemek

Menetképzés vékony lemezvastagságú fém alkatrészekben.

KAPTI® Rivet présanyák

Nagy szilárdságú funkcionális elemek fémlemezekhez

Egyszerű és hatékony

A KAPTI® funkcionális elemek megbízható és egyszerűen szerelhető megoldást kínálnak biztonságos menetes kötések kialakítására fémlemez alkatrészekben.

A rendszer mellett szóló tényezők

A KAPTI® előnyei

  • Kiemelkedően gazdaságos

    A KAPTI® funkcionális elemek présbe integrálva is szerelhetők, így egyetlen művelettel nagy számú rögzítőelem beültethető az alkatrészbe.

  • Nagyon jó illesztési jellemzők

    Funkcionális elemeink nagy nyomó és kitépési erővel bírnak, és lehetővé teszik nagy nyomatékok átvitelét a menetképzés terén.

  • Mechanikus illesztési eljárás

    A termikus módszerrel illesztett funkcionális elemekhez képest nincs szükség káros gázok kibocsátására, az alkatrész nem szenved el hőtorzulást, illetve a bevonattal rendelkező alkatrészek illesztése is lehetővé válik.

  • Rugalmasan szerelhető

    Funkcionális elemeink szerelése présbe integrált módon, illetve C-vázas beültető szerszámokkal is végezhető.

Kérdései vannak?

Mindig a rendelkezésére állunk

Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.

Kapcsolatfelvétel

Módszer és alapelv

Veszteségmentesen és univerzálisan szerelhető

KAPTI® termékcsaládunkat olyan mechanikai funkcionális elemek alkotják, amelyek lehetővé teszik például menetek kialakítását, és a kiesés veszélye nélkül helyezhetők be vékony lemezekbe. A KAPTI® funkcionális elemek kézi és automatizált módszerrel is szerelhetők, legfontosabb jellemzőjük pedig univerzális alkalmazhatóságuk, pl. már festett vagy bevonattal ellátott lemezekbe is beültethetők.

Találja meg az alkalmazásának leginkább megfelelő megoldást

Terméktípusok

  • KAPTI® Rivet

    KAPTI® Rivet – Nagy szilárdságú szegecsanyák Gyors és egyszerű beültetés előre lyukasztott fémlemezekbe mechanikai eljárással

    Műszaki jellemzők

    • Rendelhető méretek: M5, M6, M8, M10
    • Szilárdsági osztály: 8
    • Korrózióállóság az ügyfél igényei szerint
    • Különböző lemezvastagságoknál alkalmazható (0,7 mm–2,5 mm)
    • A fémlemez alkatrész maximális húzószilárdsága: 600 MPa
    • Kompatibilis 8.8 szilárdsági osztályú csavarokkal
    • Előre kialakított befogadó furatot igényel

    Előnyök

    • Fokozott gazdasági hatékonyság a présbe integrált szerelés révén
    • Mechanikus rögzülés az alkatrészben, így
      • nincs szükség elszívórendszerre,
      • az alkatrész nem szenved el hőtorzulást,
    • bevonattal ellátott alkatrészekbe is beszerelhető,
    • egyik oldalon illeszkedik az alkatrész síkjához, így nem alakul ki zavaró kontúr.

Szerelési megoldások

Présbe integrált vagy C-vázas szerelési mód

A KAPTI® funkcionális elemek szerelése végezhető manuálisan, illetve részben vagy teljesen automatizált módon. Az elemeket egy adagolóberendezés különválasztja, majd egy adagolócsövön keresztül a présbe vagy a C-vázas rendszerbe kerülnek.

A présbe épített szerelési mód gazdasági előnye, hogy az alkatrészbe egyetlen munkafázisban vagy préselési ütemben egyszerre több funkcionális elem is beültethető. A hegeszthető anyákhoz képest például jelentősen nagyobb gyártási sebesség érhető el.

KAPTI® Rivet – Nagy szilárdságú szegecsanyák Gyors és egyszerű beültetés előre lyukasztott fémlemezekbe mechanikai eljárással

INFORMÁCIÓK ÉS TOVÁBBIAK

Letöltések

Felkeltette érdeklődését a KAPTI termékcsaládunk? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.

Találja meg az iparágához leginkább megfelelő megoldást

Iparági alkalmazások

Úton, levegőben, földön és vízen – a Böllhoff minden iparág számára rendelkezik egyedi igényekre szabott kötési megoldásokkal.

További információk

Szívesen segítünk

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Értesítsen bennünket – felvesszük Önnel a kapcsolatot

Kapcsolatfelvétel