A készlet tartalma
- 5 db HELICOIL® Plus menetbetét
- HSS kézi menetfúró vezetőcsappal
- Beszerelőorsó
- SW 2,5 imbuszkulcs
- Szerszámadapter 3/8"-os szerszámracsnihoz
Menetjavítás
Egyszerű – Észszerű – Gyors
Ami régi, megújul. Különféle javítási megoldásaink kiváló minőségű alternatívát kínálnak. Egyszerű, gyors és jelentős mértékben továbbfejlesztett. A javítással pénzt spórol, és egyúttal a környezetet is óvja.
Módszer és alapelv
Túlzott csavarozási nyomaték, korrózió, sőt kopás – csupán néhány ok, ami a menetek károsodását okozhatja.
A különféle kivitelű HELICOIL® Plus menetbetétekkel a menetek gyorsan javíthatók. Azon túlmenően, hogy használatukkal megjavítható a menet, a nem kopó HELICOIL® Plus menetbetétek a menet teherbíró képességét is növelik.
A folyamat nagyon egyszerű:
Csak csavarja ki a meghibásodott menetet, és a kombinált HELICOIL® Plus fúró és menetfúró szerszámmal vágjon új befogadó menetet. Ezután az erre a célra rendelkezésre álló beszerelőorsóval beszerelheti a HELICOIL® Plus elemet. Ezt követően már csak le kell törnie a csapot a csapletörő tüskével, és a HELICOIL® Plus menetbetéttel kialakított új menet máris használatra kész.
Jól ismert tény, hogy a csavarkötések terhelés alatt hajlamosak kilazulni. Számos alkalmazásban, de különösen az autóiparban elengedhetetlenül fontos óvintézkedéseket tenni a nem tervezett kilazulás ellen. A kötés- és szereléstechnika szakértőiként az ilyen alkalmazásokhoz a HELICOIL® biztosítóanyákat kínáljuk. Két kötőelem hatékony kombinációjáról van szó: a nagy szilárdságú anya egy HELICOIL® Screwlock menetbetéttel egészül ki. Ezek az ideális kialakítású rögzítőelemek tökéletes párost alkotnak, ami jelentős előnyöket nyújt a különleges igényeket kiszolgáló csavarkötések esetén. A HELICOIL® biztosítóanyák peremes változatban, integrált alátéttel is kaphatók, amelyeket kifejezetten kipufogócsonkok biztonságos rögzítéséhez terveztünk.
Olyankor használhatók, amikor vékony lemezvastagságú alkatrészeken menetet kell kialakítani. A RIVKLE® vakszegecsanyák által biztosított menet egyúttal erősebb is. Jellemző alkalmazási területük a rendszámtáblák rögzítése és a motorkerékpárvázak meghibásodott meneteinek javítása.
A RIVQUICK® technológia jól bevált eljárásnak bizonyult vékony lemezvastagságú alkatrészek vakszegecsekkel megvalósított oldhatatlan összekapcsolására. Csak az egyik oldalukról hozzáférhető alkatrészek összekötésénél is tökéletes megoldás. A vakszegecsek beszerelésekor nincs hőképződés, így az elemek nem torzulnak. Rétegelt alkatrészekben is egyszerűen használhatók.
Kérdései vannak?
Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.
KapcsolatfelvételAlkalmazási területek
Információk és továbbiak
Felkeltették érdeklődését a javítási megoldásaink? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.