eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Csavarbiztosítás

FINE U-NUT® tengelyanya

Megbízható és terhelhető: az integrált biztosítóelemmel ellátott hornyos anya

A Böllhoff FINE U-NUT® tengelyanyájának képe

A tartós kötésekért

Elemek hatékony rögzítése tengelyekre – akár nagy terhek mellett is

A tengelyekre rögzített csapágyak és fogaskerekek dinamikus terhelés hatására kilazulhatnak vagy leválhatnak. Az innovatív FINE U-NUT® ötletes mérnöki megoldással akadályozza meg ezt: a biztosító funkció magába az anyába van integrálva. Így nincs szükség kiegészítő biztosítóelemre, ami a gép hatékonyabb működését eredményezi.

A termék mellett szóló tényezők

A FINE U-NUT® előnyei

  • Optimális biztonság

    A súrlódó biztosítás, ami a hornyos anya alkalmazása következtében a meneten fellép, hatékonyan akadályozza meg a kötés kioldását.

  • Egyszerűen szerelhető

    A FINE U-NUT® egyszerűen és költséghatékonyan felszerelhető szokványos szerszámok – körmös vagy dugókulcs – használatával, akár a szükséges karbantartási munkák során is. Kiegészítő biztosító elemet pedig nem kell felszerelni.

  • Hosszú élettartam

    A FINE U-NUT® hosszabb ideig tart – a szereléskor adódó kevesebb hibalehetőség és a kiváló minőségű kötés pedig kifizetődő.

  • Rendkívül megbízható

    A FINE U-NUT® tengelyanyák nagy fordulatszám és váltakozó forgásirány esetén is alkalmazhatók.

  • Gazdaságos

    Nincs szükség kiegészítő biztosító elemre vagy ékhorony marására. Csökken a raktározási költség és a munkaidő, mivel csak egy elemet kell készleten tartani.

  • Kiegyenlített forgó mozgás

    A FINE U-NUT® kiegyenlítettebbé teszi a tengely forgó mozgását. Vékonyfalú csőtengelyeken is használható.

Módszer és alapelv

A FINE U-NUT® megbízható és hatékony biztosítást tesz lehetővé

A FINE U‑NUT® tengelyanyákkal csapágyak és más gépelemek rögzíthetők tengelyekre. Alkalmazásuk mechanikus szerelési módszernek minősül, és megkönnyíti a csapágyak cseréjét. Szervizelés esetén például a tengelyen nem kell összetett előkészítő munkákat végezni.

A tengelyek forgása miatt a tengelyanyák kilazulhatnak. Ebből eredően a tengelyanyákon az üzem biztonsága és megbízhatósága érdekében valamilyen biztosítóelemet kell alkalmazni.

Itt kapnak szerepet a FINE U-NUT® előnyös tulajdonságai: A FINE U-NUT® része egy rugalmas fémgyűrű, ami az anya felcsavarásakor a menetbe nyomódik. A fémgyűrű ezáltal szabályozott súrlódó menetbiztosítást hoz létre. A súrlódó biztosítás kellően erős ahhoz, hogy állandó meghúzási nyomatékok mellett megakadályozza a kötés kioldását.

A FINE U‑NUT® fejlesztésekor a csapágyak szerelési összköltségének csökkentése és a kötés minőségének javítása volt a fő cél.

A FINE U-NUT® képe, amint egy villanymotor csapágyát biztosítja
Egy csapágyat biztosító FINE U-NUT® anya egy villanymotoron

A hornyos anya biztosító hatása

A FINE U‑NUT® rendszerben a biztosító funkció magába a tengelyanyába van integrálva. Az anyába be van építve egy kiváló minőségű A2 rozsdamentes acélból készült 270°-os biztosító gyűrű. Ez a biztosító gyűrű a beszerelés alatt és után rugóerővel hat a menetfalakra, ezáltal megfogó erőt képez az anya és a menet között. Az így létrejövő súrlódási nyomaték nagyobb, mint az alkalmazás során fellépő kioldó nyomaték. A súrlódó biztosítás ezáltal hatékonyan rögzíti a gépelemet a kilazulás ellen, és még nagy fordulatszám, illetve váltakozó forgásirány esetén is megakadályozza, hogy kioldódjon vagy leváljon.

Tartós kötésbiztosítás két típusú kivitelben

A FINE U-NUT® normál változata számos alkalmazás esetében optimális megoldást kínál. Az anya a Böllhoff járatos mérettartományában kapható.

A másik, TWIN FINE U‑NUT® elnevezésű típus két biztosító gyűrűt tartalmaz. Ezáltal a menetre ható megfogó erő nagyobb. A TWIN FINE U‑NUT® emellett magasabb menettűrésre van tervezve (ISO4H). Az érintkezési felület tehát pontosabb kialakítású, így könnyebben kiképezhető a menet és a csapágy felfekvő felülete.

Találja meg az alkalmazásának leginkább megfelelő megoldást

FINE U-NUT® terméktípusok

  • FINE U-NUT® biztosítóanya

    A biztosító tengelyanya optimális megfogást kínál csapágyak rögzítésekor ISO6H menettűrésnél.

    Mérettartomány

    • M8–M100, anyag: SS400 acél
    • M10–M150, anyag: S45C acél
    • M10–M100, anyag: SUS304 (A2) rozsdamentes acél
  • TWIN FINE U-NUT® biztosítóanya

    A kettős biztosító gyűrűvel ellátott biztosító tengelyanya különösen magas szintű biztonsági követelményeket és menetekkel kapcsolatos elvárásokat támasztó alkalmazásokhoz készült.

    Menettűrés

    • ISO4H

     

    Mérettartomány

    • M15–M110

     

    Anyag

    • S45C

A FINE U‑NUT® előnyei a hagyományos tengelyanyákkal szemben

A hagyományos tengelyanyákat általában kiegészítő biztosítóelemmel kell a tengelyre rögzíteni. Ennek a kiegészítő biztosítóelemnek a feladata megakadályozni, hogy az anya kilazulhasson, különösen nagy fordulatszámnál. A biztosítóelem ugyanakkor nem lehet káros hatással a menetes kötés pontosságára, illetve arra a képességére, hogy a fellépő erőket megfelelően átadja. A kiegészítő biztosítóelemek megtervezése és beszerelése bonyolítja a feladatot, és további hibalehetőségeket teremt.

A biztosítóanyák csak ideiglenes biztosítást jelentenek. A biztosítógyűrűs megoldások és a reteszelőfüles-ékhornyos, fogazott biztosítóalátétek vagy U-bilincsek és rögzítőlemezek szerelése munkaigényes, és gyakran nem nyújtanak elégséges tengelyirányú rögzítést. Ha a szerelvényt szervizelni kell, sok időbe telhet a szétszerelés.

A FINE U NUT® használata esetén nincs szükség kiegészítő biztosítóelemre, illetve nem kell költséges esztergálási és marási műveletekkel hornyot készíteni a tengelyen. Emellett kiküszöbölhetők az időigényes kiegészítő tervezési és szerelési feladatok is.

FINE U-NUT® egy hagyományos biztosítóanya mellett
A FINE U-NUT® összehasonlítása hagyományos biztosítóanyával

Gyors és egyszerű behelyezés

A FINE U‑NUT® körmös kulccsal gyorsan felszerelhető. A tengelynek ISO 965 szerinti csavar menettel kell rendelkeznie, ISO6g (JIS6g) menettűréssel. A tengelyvéget le kell sarkítani, hogy az anya könnyen felcsavarható legyen. Használjon kenőolajat, különösen ha a tengely anyaga alacsony keménységű.

A gépelemek felszerelése után csavarja fel a FINE U‑NUT® elemet a tengelyre úgy, hogy a biztosító gyűrű kifelé nézzen. A csavarvégnek legalább két menetnyit ki kell látszania.

A FINE U‑NUT® nem használható olyan tengelyen, amelyen már kialakítottak ékhornyot, mivel ez csökkentené a megfogó erőt, és fennállna a veszélye, hogy a biztosító gyűrű tönkremegy.

Ha a szerelvényt szervizelni kell, a FINE U‑NUT® többször is újból felhasználható, a megfogó erő mindössze elhanyagolható mértékben csökken.

A FINE U-NUT® szerszámának képe
Beépítő szerszám a FINE U-NUT® termékhez

Szerszámkészlet

Szerszámok a FINE U-NUT® két típusának szereléséhez

  • 2 dugókulcskészlet (M10–M20 és M25–M50)
  • 2 racsnis kar
  • 2 toldó
  • Doboz
A FINE U-NUT® beszerelésére szolgáló szerszámkészlet képe
Beépítő szerszámok a FINE U-NUT® termékhez

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltették érdeklődését a FINE U- NUT® tengelyanyák? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.