eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Kiegészítő szortimentek

Emelőszerkezetek

Nagy szilárdság és kiemelkedő megbízhatóság: Emelőszerkezetek nehéz terhek biztonságos emeléséhez és szállításához.

Egy elforgatható gyűrűs csavar képe

A legnehezebb terhekhez

Biztonságosabb emelés: Emelőszerkezeteink megfelelnek a terhek emelésére és szállítására vonatkozó legmagasabb szintű biztonsági szabványoknak

Igazi előnyhöz juttatjuk: emelőszerkezeteink maximális biztonságot nyújtanak, és a legnehezebb megengedett terhek esetén is használhatók. Átállításuk akár felszerelés után is gyorsan és egyszerűen elvégezhető az optimális terhelés érdekében.

A termék mellett szóló tényezők

Az emelőszerkezetek előnyei

  • Tanúsítás és CE-megfelelőség

    Az emelőszerkezetek a GS OA 15-04 alapján tervezett, bevizsgált és tanúsított termékek, a DGUV (német baleseti társadalombiztosító) pedig az általa kiadott „H pecséttel” hagyta jóvá a használatukat. A gépekről szóló 2006/42/EK irányelv szerinti biztonságos emelésre is alkalmasak.

  • Hatékony védelem

    Igazi körkörös védelem – négyszeres biztonság valamennyi terhelési irányban.

  • A legigényesebb minőségi szabványok

    100 százalékos minőség: Minden egyes emelőszerkezet kiállta a Magnaflux repedésvizsgálatot.

  • Igény esetén egyedi gyártás

    Örömmel adunk tanácsot az Ön alkalmazási esetével kapcsolatban, és Önnel együttműködve testre szabott speciális megoldásokat dolgozunk ki.

  • Elforgatható és dönthető

    Minden termékünk kényelmesen beigazítható az optimális erőbevezetéshez.

  • Különösen hosszú élettartam

    Tartós biztonság. Az emelőszerkezeteket 20 000 teherváltásból eredő igénybevételre terveztük.

Módszer és alapelv

Nézzük a biztonságot

Nehéz terhek emelésekor és biztosításakor az emelőszerkezetekre jelentős erők hatnak. Az anyagi károk és a személyi sérülések elkerülése érdekében ezért a lehető legnagyobb biztonságot kell szavatolni. Nagy szilárdságú emelőszerkezeteinknél négyszeres biztonsági tényezőt garantálunk valamennyi terhelési irányban. Természetesen CE-tanúsítással. Termékeink alkalmasak a terhek 2006/42/EK számú, gépekről szóló irányelv szerinti biztonságos emelésére, valamint megfelelnek a német baleseti társadalombiztosító (DGUV) előírásainak is (a munkáltatói felelősségbiztosítók szövetségének „H pecsétje”). A minőséggel szembeni elvárásainkat jól mutatják végellenőrzési eljárásaink is. Minden egyes általunk gyártott emelőszerkezetet repedési vizsgálatnak vetünk alá, és azokat kizárólag megfelelőség esetén bocsátjuk forgalomba.

Különbségek a hagyományos megoldásokhoz képest

Valamennyi termékünk elforgatható, így az emelőszerkezetek kényelmesen beigazíthatók, ezáltal a nehéz terhekkel végzett munka érzékelhetően biztonságosabbá és könnyebbé válik. A válogatott anyagok felhasználása és gyártási eljárásaink révén a nagy szilárdságú emelőszerkezetek jóval nagyobb terheket bírnak el, mint a DIN 580 szerinti hagyományos gyűrűs csavarok.

Emelőszerkezeteink Önnek dolgoznak

  • Emelőszerkezetek használat közben

    A rögzítési pontok megkönnyítik a szállítást és a szerelést

  • Rögzítési pontok

    megfelelő megoldást nyújtanak minden alkalmazásához

  • Mozgás beszerelés közben

    rögzítési pontokkal alátámasztva

  • Rögzítési pontok

    teher biztosítására használatba véve

  • Rögzítési pontok

    nehéz terhek szállítására használatba véve

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

Emelőszerkezetek típusai

  • Elforgatható gyűrűs csavar

    Az elforgatható gyűrűs csavar kompakt felépítése ellenére rendkívül nagy terhelési erőket képes átvenni. Ezek az erők a tehergyűrűt minden irányból érhetik.

    A könnyebb alkalmazás érdekében a gyűrűs csavar a beszerelés után is 360°-os szögben beigazítható. Így a terhelés átvételére szolgáló eszközök optimálisan felvehetik a fellépő erőhatásokat. A tehergyűrűbe beépített csavar elveszíthetetlen, valamint gyors és egyszerű szerelést tesz lehetővé.

  • Elforgatható gyűrűs anya

    A furatmenet elforgatható, így az emelőszerkezet optimális helyzetbe igazítható az emelőberendezéshez képest.

    A gyűrűs anyák rögzítésekor legalább 10.9-es szilárdsági osztálynak megfelelő menetes kötőelemeket és tőcsavarokat kell használni. A nagy terhelhetőség mellett így a biztonság is jelentősen fokozódik a nehéz terhek emelésekor.

  • Forgóhorog

    A forgóhorog rugalmas kialakítású. A gyűrű 180°-os szögben dönthető, a fej pedig 360°-ban elfordítható.

    Rugalmasságukból eredően a forgóhorgok a terhek emelésekor és szállításakor egyaránt széles körben használatosak. Szinte minden terhelési esethez megfelelnek.

    A horog szerkezeti magassága terhelésmentes állapotban csekély, így szállítást követően csak kevés helyet foglal.

  • Emelőszem

    Az emelőszemek kitűnően alkalmasak 0° és 90° közötti szögben támadó erők átvételére.

    Helyzetük rugalmasan módosítható, majd egy szorítórugó segítségével rögzíthető. A terhelés optimális átvételére az emelőszem hosszanti tengelye körül 360°-kal elforgatható.

    Az előszerelt kiesésgátló csavar folyamatbiztos szerelést tesz lehetővé.

  • Rögzítőkengyel

    Az emelőkengyelt a szerkezethez két csavar rögzíti.

    Ez a konstrukció különösen olyan helyzetekben alkalmas, amikor nagy terheket kell az emelőszerkezeteknek átvennie ‒ akár 120°-os szögtartományon belül. Ugyanígy lehetőség van terhelés felvételére a tengelyirányra merőleges irányban is.

  • Elforgatható PSA gyűrűs csavar

    A 900-as PSA gyűrűs csavar biztonságos emelőszerkezetet biztosít hevederekhez.

    Biztonságot nyújt a nagy magasságban végzett munka során, és megakadályozza a lezuhanást (EN 361 szerint, egy EN 362 szerinti alkalmas kötőelemmel). Az emelőszerkezet kialakítása olyan, hogy csak egy vele együtt leszállított speciális kulccsal lehet lecsavarozni.