Közvetlen csavarkötések
A maximális biztonságért
Az EVO PT® képviseli a hőre lágyuló műanyagokban használható önmetsző csavarok terén végzett szisztematikus fejlesztéseink következő lépcsőjét. Ebben az innovatív rögzítési megoldásban az EJOT elsőként egyesíti a gyártás- és alkalmazástechnikai szaktudást a számítógépes fizikai szimulációk következtetéseivel. Az eredmény egy olyan csavar, amely teljesen új szintre helyezi a műanyagok közvetlen rögzítési megoldásait.
A termék mellett szóló tényezők
A költséges menetkészítési műveletek, valamint a betétek következetes elhagyásával jelentős költségmegtakarítások érhetők el.
Az EVO PT® új fejlesztésű menetcsúcsnak köszönhetően a csavar behelyezése a furatba egyszerű és problémamentes. Az EJOT műanyagcsavar a becsavarozási eljárás során önmagát központosítja a csavarfuratban.
A speciális menetfelfekvés a becsavart menetszelvények teljes kerületén egyenletes tehereloszlást eredményez. Mivel az EVO PT® önmagát központosítja a csavarfuratban, a beszerelési eljárás ismételhetősége kiváló, a létrejövő összeköttetés pedig rendkívül jó minőségű.
A képződő menet innovatív kialakítása a becsavarozási fázisban olyan nyomatékgörbét eredményez, ami lényegében független a menetfogás mélységétől. Ennél fogva a csavarhosszak és meghúzási nyomatékok szabványosíthatók, ami közvetlen pozitív hatással van a munkafolyamati láncolat hatékonyságára.
Az EVO CALC® digitális számítási szolgáltatás révén előre meghatározhatók a nyomatékok és előfeszítő erők, továbbá az előfeszítő erő hőhatás és idő függvényében jelentkező relaxációja is. Az EJOT emellett VEM-alapú egyedi alkatrészelemzést is biztosít, amivel időt és költségeket is megtakaríthat.
Innovatív jellemzők
Az EVO PT® esetében semmit sem bíztunk a véletlenre. Az önmetsző csavar teljes kialakítását újragondoltuk a felhasználók, tervezők, lean szakértők és vásárlók követelményeire összpontosítva.
Az ügyfél számára jelentkező előnyök következetes szem előtt tartása nyilvánvalóan kitűnik az EVO PT® innovatív műszaki jellemzőiből.
Kiterjedt szolgáltatás
Az EJOT EVO PT® mellé kiterjedt szolgáltatáscsomagot kínálunk, hogy biztosítani tudjuk a csavar optimális használatát.
Házon belüli alkalmazástechnikai specialistáink hozzáértő műszaki tanácsadással állnak az Ön rendelkezésére. A konkrét alkalmazások ellenőrzéséhez műszaki tesztberendezések és digitális műszerek széles választékával tudunk szolgálni.
A kifejezetten ehhez a csavarhoz kifejlesztett EVO CALC® prognosztikai program segítségével projektje minden fontos adatát gyorsan és pontosan megállapíthatja. Az információk részlét képezik az EVO PT® csavar beszereléséhez szükséges adatok is.
Ilyen értelemben a program lényegében tervezési ajánlást tesz, illetve kiszámítja a szükséges nyomatékokat. A program egyúttal a különböző erőket, például a meghúzási nyomatéknál jelentkező előfeszítő erőt is megállapítja, és megjeleníti a túlterhelés esetén előforduló tönkremeneteleket is.
Az eredmények azonnali tájékoztatást adnak arról, hogy a szerkezeti kialakítás optimálisan megfelel-e a követelményeknek, illetve ha nem, mely szempontokon kell javítani a kívánt eredmény eléréséhez.
Az analitikus számítási módszerek a tervezési és szerelési paraméterek gyors és kellően pontos számítását teszik lehetővé. Ugyanakkor gyakran felmerül a kérdés, hogy az előfeszítő erő hogyan fog alakulni a konkrét teheresetekben összeszerelés után. Műanyagok közvetlen rögzítéseinél különös figyelmet kell fordítani a relaxációra, vagyis az előfeszítő erő idő és hőmérséklet függvényében bekövetkező csökkenésére.
Az analitikus számítási módszerek pontossága nem elégséges ahhoz, hogy ezt a folyamatot megbízhatóan előrejelezzük. Ezért egészítettük ki az EVO CALC® programot egy numerikus elven működő VEM- (végeselemes módszer) rendszerrel. Ebben a programban konkrét tehereseteket határozhatunk meg szimulált hőmérsékleti profilok segítségével. A numerikus eljárás az érvényes peremfeltételek és tervezési paraméterek mellett ezt a teheresetet figyelembe véve számol.
A VEM-rendszer komplex anyagmodellek bevonásával kiszámítja az előfeszítő erő várható görbéjét, majd a végleges megmaradó előfeszítő erőt. Az időigényes és költséges hőmérsékleti tesztek mennyisége így minimálisra csökkenthető.
Információk és továbbiak
Felkeltették érdeklődését az EJOT EVO PT® önmetsző csavarjaink? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.