Kiegészítő szortimentek
Új, intelligens rendszermegoldás
Bizonyára Ön is ismeri a nehézségeket, amelyekkel akkor szembesülünk, ha felfüggesztések precíz beállítását szükséges elvégeznünk, vagy ha a tervezett dőlést nagy magasságban, szűkös helyen vagy mostoha időjárási körülmények között kell kiviteleznünk. Új, egy darabból álló DUCTEC® rendszermegoldásunkkal gyorsan és könnyedén, szerszámok használata nélkül is megvalósíthatja a precíz, módosítható beállítású vertikális kompenzációt. Egyszerűen integrálható meglévő menetrendszerekbe, és nagy felfüggesztési erők esetén is alkalmazható.
A termék mellett szóló tényezők
A DUCTEC® használatával jelentősen csökkentheti a magasság és távolság beállításának időtartamát, és a teljes szerelési eljárás költségén is spórolhat.
A függesztendő elemekre már az előkészítési fázisban fel lehet szerelni a DUCTEC® elemeket. Az ezt követő mennyezeti szerelés így egyszerűbb és gyorsabb.
A DUCTEC® egyszerűen integrálható a szokásos menetes rendszerekbe.
A DUCTEC® elemekkel kiegészített felfüggesztő rendszerek ráadásul akár 100 kg-os csövek és vezetékek megtartására is alkalmasak. A biztonságot mindig szem előtt tartva , hiszen a szakítóterhelés 300 kg.
Módszer és alapelv
A DUCTEC® lényegében egy alapelemből és a végein található integrált funkcionális elemekből áll, amelyek lehetővé teszik a menetes alkatrészek rögzített hosszú beállítását.
Az alsó végen egy, az alapelemből kilógó menettel rendelkező csavar található, amely fixen csatlakozik a csőelemhez, de elforgatható. Ezt egy belső rugó teszi lehetővé.
Az alapelem felső végén egy belső menet található, amelybe menetes szárat vagy függesztőcsavart lehet becsavarni.
A DUCTEC® szerelése gyors és egyszerű: az alsó végét imbuszkulccsal egy csőbilincshez, konzolhoz vagy más tartóelemhez rögzítjük. Az imbuszkulcs felülről végigér a hüvelyen, egészen a csavarfejig.
A felső belső menetet ezután a DUCTEC® elforgatásával a mennyezetre szerelt és rögzített menetes szárra csavarozzuk.
Ezután a DUCTEC® elforgatásával a teljes szerkezet kézzel állítható 50 mm-ig. Nincs szükség speciális szerszámokra. A szerelés végén ellenanyás rögzítést kell alkalmazni.
Videó
Információk és továbbiak
Felkeltette érdeklődését a DUCTEC®? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.
Kérdései vannak?
Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.
Kapcsolatfelvétel