eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Gyorsrögzítős rendszerek

DST gyorsrögzítő

Innovatív megoldás a gyors, nagy szilárdságú, súrlódással záró összeköttetésekhez

Egy DST kettős rögzítőelem képe

Nagy szilárdságú rögzítés szerszámok nélkül

Egyszerű, biztonságos és tartós: Bepattintásos technológia fémlemez alkatrészekhez, fához és műanyaghoz

Összeköttetésekkel teli világunkban a Böllhoff forradalmian új technológiával jelentkezik: a DST rögzítőelemek bepattintásos megoldásával. Segítségével szerszámok nélkül lehet nagy szilárdságú összeköttetéseket létrehozni, amelyekben ötvöződik a rugalmasság, a kényelem és a biztonság – hogy az ötleteiből gyorsan és biztonságos módon nagyszerű dolgok születhessenek.

A termék mellett szóló tényezők

A DST előnyei

  • Szerszám nélküli szerelés másodpercek alatt

    Bepattintásos technológián alapuló termékeink gyorsan felszerelhetők kiegészítő szerszámok nélkül.

  • Hibamentes és megbízható

    Az egyszerű technológia hibamentes összeköttetéseket tesz lehetővé – akár nehezen hozzáférhető helyeken is.

  • Nagy szilárdság, súrlódáson alapuló erőzárás

    A DST gyorsrögzítővel nagy szilárdságú és nagy oldási nyomatékú összeköttetéseket lehet létrehozni, amelyek teljesítménye a csavarkötésekével összevethető.

  • Ellenáll a rázkódásoknak, rezgéseknek és földrengéseknek

    Gyorsrögzítőnk nagy terhelés esetén is teljesíti a feladatát: precíziós illeszkedése biztonságos és tartós marad.

Módszer és alapelv

A bepattintásos technológia a kilincses zárak alapelvén működik

Fémlemez, műanyag vagy fa – DST gyorsrögzítőink különböző változatokban kaphatók. Egy dolog azonban mindegyik kivitelben közös: az innovatív bepattintásos technológia. A termék hasonlóan működik, mint az épületek, helyiségek ajtajain megtalálható kilincses zárszerkezetek. A rendszer alapját két különálló elem alkotja: az egyik a ferde fogópofákkal kialakított „vezető”, a másik pedig a vezetőben elhelyezett rugó. A bepattanó alkatrészek a ház vezetőhornyában helyezkednek el, és egy ütköző tartja őket a helyükön.

Szétszerelt bepattanó elemek egymás mellé helyezve.
DST gyorsrögzítőnk szétszerelt bepattanó elemei

Beszerelés és működés

Szerszám nélküli szerelés néhány egyszerű lépésben

A DST rögzítőt átnyomjuk egy megfelelő nyíláson. A fogópofák a zárási irányban ferde kialakításúak, így visszanyomják a bepattanó elemet a vezetőhoronyba – úgy, mint egy zárszerkezetben. A folyamat során a rugóban feszültség ébred. Amint az elemet túltoljuk a fogópofák magasságán, a rugó kilöki a bepattanó elemeket az eredeti helyzetükbe. Ekkor hallható a jellegzetes „pattanó” hang.

Miután a rögzítőelem a kívánt helyzetbe került, az összekötendő alkatrészeket nagy erővel összetartja – akár rendkívül nagy igénybevétel esetén is. Sok termékünk a rezgés- és ütésállóság (DIN EN 61373), illetve a földrengésállóság (GR63CORE, 4. kiadás) követelményeinek is sikeresen megfelelt

Egy DST rögzítőelem beszerelési folyamatának bemutatása.
A DST fogópofái megbízható és tartós megfogás

Szétválasztás

Kötések oldása a lehető legkönnyebben

A DST gyorsrögzítők jelentős része ugyanolyan könnyen szétválasztható, mint amilyen egyszerű az összeillesztésük. A konkrét alkalmazási követelményeknek megfelelően különböző változatok állnak rendelkezésre: kézzel könnyen szétválaszthatók, illetve szokványos szerszámokkal vagy célszerszámokkal oldhatók.

Amennyiben felmerül a vandalizmus vagy az illetéktelen szétválasztás lehetősége, kifejezetten javasoljuk a célszerszámos oldás alkalmazását. Rögzítőelemeink rugalmasan alkalmazhatók, és bármikor újból felhasználhatók.

Egy DST rögzítőelem beszerelési folyamata.
A SNAP DST beszerelési folyamata megbízható és tartós

Csavarozás helyett bePATTintás

  • Kettős rögzítőelemek

    két fémlemez panel hatékonyan összekötése

Találja meg az alkalmazásának leginkább megfelelő megoldást

DST terméktípusok

  • DST rögzítők

    DST 8x15 rögzítő fémlemez alkatrészekhez

    A bepattintásos technológiával működő rögzítő tartósan és megbízhatóan kapcsolja össze a fémlemez alkatrészeket. A rögzítőelemet csak be kell helyeznie az erre a célra kialakított szerelőnyílásba.

    Jellemzők

    • 8x15 méretű szerelőnyíláshoz
    • Szerszám nélküli felszerelés
    • A piros dugó eltávolításával belülről is kioldható
    • A 6080DST termékrendszerben megtalálható 292‑0302.70 számú szerszámmal az alkatrész belülről és kívülről is oldható (ezt a szerszámot nyitott állapotban nem lehet lehúzni).

    Anyagok

    • Tokozat: PA, fekete vagy világos szürke (RAL 7035)
    • Bepattanó elemek: Grivory, fekete
  • DST rögzítő

    DST 30x14 rögzítő

    A bepattintásos technológiával működő gyorsrögzítő fémlemezek nagy szilárdságú összekötésére alkalmas. A szegecselt illesztésű földelő rugó elektromos kötést biztosít az illesztendő fémlemez alkatrészek és a rögzítőelem között.

    Jellemzők

    • Ellenáll a rázkódásnak és a rezgéseknek a DIN EN 61373 szerint
    • A földelő rugó fogai a szerelőnyílások festett vágott széleibe is képesek behatolni
    • Elölről a 2920311.15 számú kioldó szerszámmal lehet szétválasztani

    Anyagok

    • Tokozat: GdZn, fekete
    • Bepattanó elemek: szinterezett acél
    • Földelő rugó: rozsdamentes acél
  • DST rögzítők

    DST 30x10 rögzítő

    A bepattintásos technológián alapuló DST gyorsrögzítővel egyoldali állandó összeköttetés és egyoldali széthúzható összeköttetés hozható létre

    Jellemzők

    • M4 süllyesztett fejű csavarokkal vagy facsavarokkal rögzíthető
    • Átfogási tartomány: 0,8–3 mm
    • A szerelőnyílás szélessége (w) igény szerint választható.
    • Széthúzási erő: kb. 15–50 N
    • Vakrögzítés zártszelvényekben
    • Rezgésálló

    Anyagok

    • Rögzítőelem: GdZn, fekete
    • Bepattanó elemek: szinterezett acél

     

  • DST kettős rögzítő

    DST 30x10 kettős rögzítő fémlemez panelekhez

    A kettős rögzítőelemmel tartósan egymáshoz illeszthet két fémlemez panelt.

    Jellemzők

    • 30x10 mm méretű szerelőnyíláshoz
    • Szerszám nélküli felszerelés
    • A rögzítőelem tokozatának hossza tűréskiegyenlítés céljából az egyik oldalon 28 mm.

    Anyagok

    • Tokozat: GdZn, fekete, vagy PA, fekete
    • Bepattanó elemek: szinterezett acél
  • DST kettős rögzítő

    DST 30x10 kettős rögzítő fémlemez panelekhez

    A kettős rögzítőelemmel egyoldali állandó és egyoldali széthúzható összeköttetés hozható létre két fémlemez panel között.

    Jellemzők

    • Szerszám nélküli felszerelés
    • Kettős falú vagy szigeteletlen peremű ajtókhoz és oldalpanelekhez használható
    • A kettős rögzítő megtartja az ajtót a megfelelő helyzetben, megelőzve a „csapkodást”.
    • A szerelőnyílás mérete 30x10 mm
    • A széthúzható rögzítéshez 28x10 mm és 30x16 mm közötti szerelőnyílás-méret is választható

    Anyagok

    • Kettős rögzítőelem: PA, fekete, vagy GdZn
    • Bepattanó elemek: szinterezett acél

     

  • DST rögzítők

    DST 9.7 rögzítő fémlemez alkatrészekhez

    A 9.7 típusú gyorsrögzítővel fémlemez alkatrészek nagy szilárdságú összekötését valósíthatja meg. A terméket csak be kell pattintania az erre a célra kialakított szerelőnyílásba.

    Anyagok

    • Tokozat: GdZn, fekete
    • Bepattanó elemek: szinterezett acél, horganyzott
  • Kiesés ellen biztosított rugalmas rögzítő

    DST 9.5 kiesésgátló rugalmas rögzítő

    A kiesés ellen biztosított, bepattintásos technológián alapuló rugalmas rögzítővel hatékonyan oldható meg fémlemez alkatrészek rögzítése, valamint ajtók és fedelek biztonságos reteszelése.

    Jellemzők

    • Megfelel a 2006/42/EK szerinti követelményeknek
    • Nem lehet elveszíteni, kiejteni, vagy rosszul behelyezni
    • Szilárdan megül a szerelőnyílásban
    • Rezgésálló a DIN EN 61373 szerint
    • Tekerőgombos működtetés
    • A működtetőelem negyed fordulattal elfordítva nyitható
    • Önbeállító átfogási tartomány
      0,5 és 5,5 mm között
    • Egy darabból áll

    Anyagok

    • Tokozat és tárcsa: GdZn, krómozott
    • Tekerőgomb: PA6, fekete
    • Rugók: rugóacél
    • Bepattanó elemek: szinterezett acél, horganyzott
  • Kiesés ellen biztosított rugalmas rögzítő

    DST 9.5 kiesésgátló rugalmas rögzítő

    A kiesés ellen biztosított, bepattintásos technológián alapuló, 9.5 típusú rugalmas rögzítő fémlemez alkatrészek rögzítésére, valamint ajtók és fedelek reteszelésére használható.

    Jellemzők

    • Megfelel a 2006/42/EK szerinti követelményeknek
    • Nem lehet elveszíteni, kiejteni, vagy rosszul behelyezni
    • Szilárdan megül a szerelőnyílásban
    • Ellenáll a rázkódásnak és a rezgéseknek a DIN EN 61373 szerint
    • Működtetés tekerőgombbal, illetve Phillips H2 vagy Torx 15 fejjel
    • A működtetőelem negyed fordulattal elfordítva nyitható
    • Egy darabból áll

    Anyagok

    • Tokozat: GdZn, krómozott vagy fekete
    • Működtetőelem: eloxált alumínium
    • Rugók: rugóacél
    • Bepattanó elemek: szinterezett acél, horganyzott
  • DST rögzítők

    DST 9.5 gyorsrögzítő fémlemez alkatrészekhez

    A Böllhoff DST 9.5 rögzítőjével fémlemez alkatrészeket lehet egymáshoz illeszteni az új bepattintásos technológia segítségével. A rögzítéshez egyszerűen kézzel be kell pattintani az erre a célra kialakított szerelőnyílásokba.

    Jellemzők

    • A rögzítőelemet elölről lapos csavarhúzóval (méret: max. 7x1 mm, min. 6x1 mm) lehet kioldani.
    • Egy darabból áll

    Anyagok

    • Tokozat: GdZn, fekete
    • Bepattanó elemek: szinterezett acél
    • Laprugó: rozsdamentes acél
  • DST kiesésgátló rögzítő

    DST 9.5 kiesésgátló gyorsrögzítő

    A kiesés ellen biztosított, bepattintásos technológián alapuló, 9.5 típusú gyorsrögzítő fémlemez alkatrészek rögzítésére, valamint ajtók és fedelek reteszelésére alkalmas.

    Jellemzők

    • Megfelel a 2006/42/EK szerinti követelményeknek
    • Nem lehet elveszíteni, kiejteni, vagy rosszul behelyezni
    • Szilárdan megül a szerelőnyílásban
    • Ellenáll a rázkódásnak és a rezgéseknek a DIN EN 61373 szerint
    • Működtetés Phillips H2 fejjel
    • A működtetőelem negyed fordulattal elfordítva nyitható
    • Egy darabból áll

    Anyagok

    • Tokozat: GdZn, fekete
    • Bepattanó elemek: szinterezett acél
    • Működtető: alumínium, edzett
    • Rugók: rugóacél
  • DST kiesésgátló rögzítő

    DST 12.7 kiesésgátló gyorsrögzítő

    A kiesés ellen biztosított 12.7 típusú rugalmas rögzítő fémlemez alkatrészek rögzítésére, valamint ajtók és fedelek reteszelésére használható.

    Jellemzők

    • Megfelel a 2006/42/EK szerinti követelményeknek
    • Nem lehet elveszíteni, kiejteni, vagy rosszul behelyezni
    • Szilárdan megül a szerelőnyílásban
    • Ellenáll a rázkódásnak és a rezgéseknek a DIN EN 61373 szerint
    • Működtetés tekerőgombbal, illetve Phillips H2 fejjel
    • A működtetőelem negyed fordulattal elfordítva nyitható
    • Egy darabból áll

    Anyagok

    • Tokozat: GdZn, fekete
    • Bepattanó elemek: szinterezett acél
    • Működtető: alumínium, edzett
    • Rugók: rugóacél

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltették érdeklődését DST gyorsrögzítőink? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.