eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Menetkészítés

AMTEC®

Nagy szilárdságú menetbetétek műanyag alkatrészekhez

AMTEC® HITSERT 2 menetbetét műanyagokhoz

Menet létrehozása

Beágyazás műanyagba

Az AMTEC® rövidítés az angol „After Moulding TEChnology” kifejezést takarja és a menetbetét fröccsöntés utáni szerelésére utal. AMTEC® menetbetéteinkkel kihasználhatja a fémek nagy szilárdsága és a műanyagok előnyös tulajdonságai közötti szinergiahatásokat.

A termék mellett szóló tényezők

Az AMTEC® előnyei

  • Rövidebb fröccsöntési ciklusok

    Nincs időveszteség. A fröccsöntési folyamat automatikus, fém alkatrészeket nem kell behelyezni. A biztonságos gyártás is garantálható.

  • Feszültségmentes rögzítés

    Magas kihúzási és csavarási értékek. Mivel a műanyag a beszerelés során felmelegszik, a lehűlése során feszültségmentes, stabil kötést hoz létre.

  • Csökkenő gyártási költségek

    Faragjon a költségeken a kiváló minőség megtartása mellett. Az AMTEC® menetbetéteket kimondottan az öntőformából való kivétel utáni – after moulding – beszerelésre tervezték. Az eredmény: kopásmentes, terhelhető menetek létrehozása a kiváló minőségű műanyag alkatrészekhez.

Módszer és alapelv

Nagy szilárdságú menetek műanyagokban háromféle módon

Fűtőelemes hegesztési eljárás (HES)

A HES jól bevált kötési eljárás fém menetbetétek hőre lágyuló műanyagból készült sajtolt idomokba való beágyazására. Az egyfázisú folyamat során az érintkezési hő átadódik a fém menetbetéten keresztül a műanyag illeszkedő zónájába. A műanyag felmelegszik az érintkezési felület környékén, és ezalatt lezajlik az illeszkedési folyamat, amelynek során a meglágyult massza behatol a meghatározott mélyedésekbe és alámetszésekbe, ami által alakzáró kötés jön létre

Elektromágneses ellenállás-hegesztés (EWS)

Az EWS a KVT Bielefeld által kifejlesztett illesztési eljárás fémek és hőre lágyuló műanyagok közötti kötésekhez. Ennek során egy elektromágneses váltakozó mező érintkezés nélkül felmelegíti a menetbetétet, ami meglágyítja a műanyag alkatrész érintkezési felületét. Az egyidejűleg lezajló illesztési eljárás során a megolvadt anyag behatol a mélyedésekbe és alámetszésekbe.
A tetszőleges méretű fém alkatrészek felmelegedése igen rövid idő (kb. 2–6 mp) alatt zajlik le. Az energia lekapcsolása után az olvadék gyorsan kihűl – ez akár 0,05 mm-es beszerelési pontosságot tesz lehetővé.

Ultrahangos hegesztés (USS)

Az USS olyan eljárás, amelyet eredetileg hőre lágyuló műanyagok egymáshoz való illesztésére fejlesztettek ki. Ennek során a műanyag a határoló felületek súrlódása és az összeillesztendő alkatrészek rezgéseinek elnyelése következtében igen rövid idő alatt meglágyul. Ezután lezajlik az illeszkedési folyamat. A szükséges energia az ultrahang-generátorban váltakozó feszültségként jön létre, a berendezés ezt átalakítja mechanikai rezgésekké (20–40 kHz), amelyeket a rezgő eszköz (szonotróda) vezet be a megfelelő helyre. A menetbetétek hőre lágyuló műanyagokba történő beágyazásakor (fém, M 2 – M 6) a megolvadt anyag behatol a mélyedésekbe és alámetszésekbe.

Kérdései vannak?

Mindig a rendelkezésére állunk

Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.

Kapcsolatfelvétel

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

AMTEC® terméktípusok

Az alkalmazási esetek teljes körének lefedésére különböző menetbetétek széles választékát kínáljuk műanyagokhoz.

  • HITSERT® 2

    Működési elv

    A HITSERT® 2 menetbetétet a műanyag olvadási hőmérsékletére melegítik. A benyomáskor történő hőátadás következtében a műanyag rövid időre meglágyul, és befolyik a menetbetét alámetszésébe. A lehűlést követően egy stabil, feszültségmentes kötést kapunk.

    Előnyök

    • Ideális a hőre lágyuló műanyagokhoz
    • Kifejezetten melegen történő beültetéshez lett kialakítva
    • Elfordulásmentes és kevés feszültséggel járó rögzítés
    • Nagy kihúzási értékek
    • Gazdaságosan beszerelhető előmelegítő berendezéssel felszerelt egyorsós, többorsós vagy automatikus gépekkel
  • HITSERT® Screwlock

    Működési elv

    A menetbetétet a műanyag olvadáspontjáig melegítik. A benyomáskor történő hőátadás következtében a műanyag rövid időre meglágyul, és befolyik a menetbetét alámetszésébe. A lehűlést követően egy stabil, feszültségmentes kötést kapunk.

    Előnyök

    • Nagy kihúzási értékek 
    • Ideális a hőre lágyuló műanyagokhoz
    • Kisebb tömeg 
    • A HELICOIL® akár 15 csavarozási ciklust kibír és javítás céljából cserélhető
    • Számos repülőgépipari szabványnak megfelel
      • NASM 8846 szerinti rögzítőnyomaték-értékek
  • HITSERT® 3

    Működési elv

    Szabadalmaztatott külső profilja révén – amelyet az aszimmetrikus menetprofilú finom önmetsző menet jellemez – a HITSERT® 3-nak köszönhetően most először áll olyan menetbetét a felhasználó rendelkezésére, amely lehetővé teszi számára a jól bevált beszerelési módszerek teljes tárházának alkalmazását.

    Előnyök

    • Jól bevált, 8°-os kúpszög
    • Önmagát középpontosítja
    • Nagy érintkezési felület a műanyaggal a beszerelés előtt
    • Rugalmasság a beszerelés terén: melegen történő beültetés, becsavarás vagy hideg besajtolás
    • Rövid beszerelési idők
    • Marással előállított külső kontúr (szűk tűrések)
    • A rendszerbe tartozó tömítőbetétek
  • SONICSERT®

    Működési elv

    Ezeket a menetbetéteket a kereskedelemben kapható ultrahangos behegesztő berendezésekkel lehet beszerelni. Ennek során az ultrahangos rezgések következtében a behegesztési területen meglágyul a műanyag, és befolyik a menetbetét alámetszéseibe. A lehűlést követően egy stabil, feszültségmentes kötést kapunk.

    Előnyök

    • Hőre lágyuló műanyagokhoz alkalmas
    • Kifejezetten ultrahangos hegesztéshez kialakítva
    • Elfordulásmentes és kevés feszültséggel járó rögzítés
    • Nagy kihúzási értékek
    • A 0730-as típus mindkét oldalán alkalmazható. Különösen előnyös automatikus beültetéshez, mivel nincs szükség az irányhelyes behelyezésre.
  • QUICKSERT®

    Működési elv

    A QUICKSERT® egy belső menettel és speciális külső menettel ellátott hengeres alaptestből áll. A külső menet profiljára a rendkívül kicsi profilszög jellemző, amely aszimmetrikusan növekszik a menet tövéig. Ez optimális szerelést biztosít, csekély becsavarási nyomatékok mellett. A menetes perselyt forgó orsóval lehet becsavarni.

    Előnyök

    • Rideg és duktilis műanyagokhoz, pl. telítetlen poliészter gyantákhoz (SMC, ZMC), poliuretánhoz és üvegszállal erősített, hőre lágyuló műanyagokhoz
    • Univerzálisan alkalmazható
    • Terheléstűrő és torzióálló menetek
    • Optimális szerelési tulajdonságok
  • QUICKSERT® Hex

    Működési elv

    A QUICKSERT® Hex egy belső menettel, ráillesztett hatlappal és speciális külső menettel ellátott hengeres alaptestből áll. A külső menet profiljára a rendkívül kicsi profilszög jellemző, amely aszimmetrikusan növekszik a menet tövéig. Ez optimális szerelést biztosít, csekély becsavarási nyomatékok mellett.

    Előnyök

    • Hatékony beszerelési eljárás kiegészítő hajtási jellemzők révén
    • Egyaránt alkalmas hőre lágyuló és hőre keményedő műanyagokhoz
    • Nagyon alacsony radiális feszültségek a speciális külső menet rendkívül kicsiny profilszöge révén
    • Terheléstűrő és torzióálló menetek
  • QUICKSERT® Plus

    Működési elv

    A QUICKSERT® Plus egy belső menettel, ráillesztett hatlappal és speciális külső menettel ellátott hengeres alaptestből (8°-os teljes kúp) áll. A külső menet profiljára a rendkívül kicsi profilszög jellemző, amely aszimmetrikusan növekszik a menet tövéig. Ez csökkenti a szereléshez szükséges becsavarási nyomatékokat. Vágóhasíték nem szükséges, és nem keletkezik forgács, mivel a menetbetét alkalmazkodik a műanyaghoz.

    Előnyök

    • Hőre lágyuló műanyagokhoz alkalmas
    • Terheléstűrő és torzióálló menetek
  • EXPANSIONSERT 1

    Működési elv

    Az EXPANSIONSERT 1 menetbetét egy keresztben felhasított, belső menettel és külső keresztrecézéssel ellátott hengeres alaptestből, valamint egy terpesztőlapból áll. A menetbetét befogadó furatba való beszerelésekor a keresztrecézéssel ellátott részt a lefelé nyomott terpesztőlap szétnyitja, és az ezáltal rögzül a furat falába.

    Előnyök

    • Univerzális menetbetét hőre keményedő és hőre lágyuló műanyagokhoz
    • Terheléstűrő menetbetétek az expanziós rögzítésnek köszönhetően
    • Gyors, kedvező költségű beszerelés
  • EXPANSIONSERT 2

    Működési elv

    Ez a menetbetét egy belső menettel ellátott testből áll, amelynek a köpenyfelületén recézés és alámetszések találhatók. A testben egy terpesztőlap van elhelyezve, amely a menetbetét befogadó furatba való beszerelésekor lefelé nyomódik. Az EXPANSIONSERT 2 alsó, felhasított része ennek során kifelé mozdul, és a vágógyűrűit belenyomja a befogadó furat falába. Ez garantálja a menetbetét megbízható biztosítását kihúzás és elfordulás ellen.

    Előnyök

    • Különféle anyagok széles köréhez
    • Kopásálló menetek
    • Gyors, kedvező költségű beszerelés
  • SPREDSERT® 1

    Működési elv

    A SPREDSERT® 1 betétet be kell helyezni a befogadó furatba, egészen addig, amíg a recés gyűrű teljesen bele nem mélyed a műanyagba. Eközben a felhasított rész összenyomódik. A csavar becsavarása ismét szétnyomja a radiálisan megfogott menetbetétet, így a rögzítőgyűrűk behatolnak a műanyagba, és ezáltal létrejön a menetbetét rögzítése. Ez a folyamat egyben gondoskodik a kötés biztosításáról is.

    Előnyök

    • Hőre lágyuló műanyagokhoz alkalmas
    • A recés gyűrű és a rögzítőgyűrűk nagy fokú biztonságot nyújtanak elfordulás és húzó terhelés ellen
    • A csavar megfogása
  • SPREDSERT® 2

    Működési elv

    A SPREDSERT® 2 betétet be kell helyezni a befogadó furatba, egészen addig, amíg a recés gyűrű teljesen bele nem mélyed a műanyagba. Eközben a felhasított rész összenyomódik. A csavar becsavarása ismét szétnyomja a radiálisan megfogott SPREDSERT® 2 betétet, így a keresztrecézés behatol a műanyagba, és ezáltal létrejön a menetbetét rögzítése. Ez a folyamat egyben gondoskodik a kötés biztosításáról is.

    Előnyök

    • Hőre keményedő műanyagokhoz alkalmas
    • A recés gyűrű és a keresztrecézés nagy fokú biztonságot nyújt elfordulás és húzó terhelés ellen
    • A csavar megfogása
  • SPREDSERT® tartógyűrűvel

    Működési elv

    A menetbetétet a hátoldalával kell az átmenő furatba behelyezni úgy, hogy a tartógyűrű felfeküdjön. Eközben a keresztrecézéssel ellátott, felhasított rögzítő rész összenyomódik.
    A csavar becsavarása újra szétnyomja a menetbetét rögzítő részét, így a keresztrecézés behatol a műanyagba. A tartóvállként kiképzett tartógyűrű nagyfokú kihúzási biztonságot garantál, és rögzíti a csavart

    Előnyök

    • Hőre keményedő és hőre lágyuló műanyag alkatrészekhez
    • Terheléstűrő menetek átmenő furatokban
    • A csavar megfogása
  • QUICKSERT® Expansion

    Működési elv

    A betétet fel kell tekerni a beépítő szerszám forgó menetes tüskéjére, majd be kell juttatni a befogadó furatba. Ez lehet előre formázott, vagy a kereskedelemben kapható fúrókkal zsák- vagy átmenő furatként alakítható ki. A tüske tengelyirányú húzó mozgása elnyírja a menetbetétet a rögzítőhüvely és a menetes persely között szándékosan meggyengített helyen. A persely behúzódik a rögzítőhüvelybe, aminek hatására az kifelé nyomódik. Ennek során a rögzítőhüvely keresztrecézése belenyomódik a furat falába. Ezáltal a menetbetét elfordulás- és kihúzásbiztosan rögzül.

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltette érdeklődését az AMTEC® termékcsaládunk? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.

Kérdései vannak?

Mindig a rendelkezésére állunk

Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.

Kapcsolatfelvétel