eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Közvetlen csavarkötések

AMTEC® csavarok

Alakítson ki nagy szilárdságú csavarkötéseket műanyagokban gazdaságos és megbízható módon az AMTEC® csavarral.

Egy lencsefejű AMTEC® csavar termékképe

A könnyűszerkezetes megoldások nagyobb folyamatbiztonságáért

Hatékony csavarkötések műanyagokban: AMTEC® – az intelligens megoldás

Kiváló mechanikai tulajdonságaiknak, minimális tömegüknek és csekély gyártási költségeiknek köszönhetően a műanyagok a modern ipari gyártás alapvető részévé váltak. Ehhez kapcsolódóan a kötési technológiák terén is egyre jelentősebb igények merültek fel. A megoldás: cégünk AMTEC® csavarjai. Hatékony módon képesek biztosítani a hőre lágyuló műanyag elemek biztonságos és tartós kötéseit.

A rendszer mellett szóló tényezők

Az AMTEC® csavarok előnyei

  • Folyamatbiztonság

    A speciális menetgeometriának köszönhetően egyszerűen szerelhető. Az AMTEC® a kiszakadással szembeni nagyfokú ellenállást is garantálja.

  • Oldható és újrafelhasználható

    Műanyagokhoz használatos csavarjainkat többször is újra fel lehet használni. A VDE szerint akár 10-szer is újra meg lehet húzni őket.

  • Alkalmazásorientált

    A közvetlen csavarkötések hőre lágyuló és hőre keményedő műanyagokhoz egyaránt használhatók. Több különféle változatban kaphatók.

  • Erőteljes önbiztosító hatás a menet révén

    Az optimalizált spirálszög értéke az önbiztosítási pont felett található. Ez a menetemelkedéssel együtt csökkenti a műanyag relaxációra való hajlamát.

  • Szolgáltatásorientált

    A szakértői alkalmazástechnikai tanácsadás és a folyamatfelügyelet éppen úgy része az AMTEC® közvetlen csavarkötési programnak, mint az egyedi igényekre szabott megoldások kidolgozása.

Könnyűszerkezetes megoldásokhoz tervezve

AMTEC® csavarok műanyagokhoz teljes körű megoldásként

Mivel a modern kori kivitelezésben egyre inkább elterjed a polimer anyagok használata, máshogy kell tekintenünk a műanyagok megbízható közvetlen csavarkötéseire. Kifejlesztettünk egy olyan csavarkialakítást, amely a bővülő igényeknek is képes megfelelni: ez cégünk AMTEC® csavarcsaládja.

Az AMTEC® név az After Moulding TEChnology, vagyis öntés utáni technológia kifejezés rövidítése, ami azt jelenti, hogy a csavarkötést a műanyag alkatrész öntőformából való kivétele után helyezik be. Így kiegészítő kötőelemek, például menetes fémbetétek nélkül is nagy szilárdságú és költséghatékony csavarkötéseket lehet létrehozni.

Módszer és alapelv

Az AMTEC® közvetlen csavarkötés új minőségi szintet határoz meg

AMTEC® csavarjaink keresztmetszete a maximális folyamatbiztonság érdekében háromlebenyes kialakítású. A behajtási nyomaték ennek köszönhetően jelentős mértékben csökken, a kiszorított anyag számára pedig fészkek alakulnak ki. A műanyag károsodás nélkül ki tud folyni, a metszett menetben pedig nem keletkeznek feszültségek.

Hőre lágyuló műanyagokhoz kialakított csavarunk a menet geometriája tekintetében is elismerésre méltó teljesítményt nyújt. A menetfelületek nagy átfedésének köszönhetően ugyanis csökken a felületi nyomás, és kiküszöbölhető az anyag kúszása. A 30 fokos szelvényszög minimálisra csökkenti a sugárirányú feszültséget, ami a hőre lágyuló műanyagokból készült konstrukciók előfeltétele.

A hagyományos csavarokkal ellentétben az AMTEC® csavart akár tízszer is újra lehet húzni.

Két AMTEC® csavar egymással szemben.
AMTEC® csavarok domború fejjel és rásajtolt alátéttel

Szakértő tanácsadás és egyedi megoldások

Típusok

A műanyagokhoz használható AMTEC® csavarok számos különféle változatban kaphatók

  • Lencsefejű, belső csillag nyílással
  • Lencsefejű, Z kereszthoronnyal
  • Süllyesztett fejű, belső csillag nyílással
  • Süllyesztett fejű, Z kereszthoronnyal
  • Lencsefejű rásajtolt alátéttel, belső csillag nyílással
  • Lencsefejű rásajtolt alátéttel, Z kereszthoronnyal

Alkalmazástechnikai szolgáltatóként az AMTEC® csavarok alapválasztéka mellett egyedi igényekre szabott megoldásokat is kínálunk. Ezekhez a kezdeti elképzeléstől az összeszerelési folyamat felügyeletéig teljes körű támogatást biztosítunk. Akár a megfelelő anyagot vagy felületkezelést, az alkalmas fejformát vagy menethosszt keresi, megtaláljuk az Ön alkalmazásához legjobban illeszkedő megoldást.

AMTEC® csavar – B 52004.
AMTEC® rendszerrel különleges, ügyfélspecifikus megoldásokat valósítunk meg

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltette érdeklődését az AMTEC® rendszer? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.