A TEPRO® elforgatható reteszelő rendszert a csomagtérben az oldalsó rakodófiók fedelében használják. Ez egy forgatógombból, egy záró reteszből, egy kilincskerékből és egy házból áll ‒ és teljes egészében műanyagból készül.
Műanyagból készült egyedi formatervezett alkatrészek
Megoldások szinte minden alkalmazási esethez
Legyen szó a formáról, a színről vagy a funkcióról – a műszaki alkatrészek fejlesztése során minden egyedi igényét figyelembe vesszük. Mi vagyunk a tökéletes partner, ha Önnek rendkívül speciális követelményeket kielégítő, testreszabott megoldásokra van szüksége.
A termék mellett szóló tényezők
Testreszabott megoldásaink kifejlesztésének kiindulópontját az Ön első elképzelései határozzák meg. Ezeknek az ötleteknek a megvalósításáért korszerű CAD-rendszerekkel dolgozunk, ezért a koncepció kialakulása után rövid idővel már szállítani is tudjuk a megoldást.
Legyen szó marásról, szikraforgácsolásról, köszörülésről vagy esztergálásról – mindig a fröccsöntő szerszámok teljesen automatizált gyártására támaszkodunk. Az egyes alkatrészek végtermékké összeállításához képesek vagyunk bonyolult szerelési folyamatok elvégzésére is. 100%-ban ellenőrzött.
Fröccsöntés a legmagasabb szinten. A legkorszerűbb fröccsöntő gépekkel dolgozunk, és szorosan együttműködünk a vezető nyersanyaggyártókkal.
Módszer és alapelv
Támogatást nyújtunk projektjeihez – az első ötlettől kezdve egészen a megvalósításig. A munkafolyamat során rendszeresen egyeztetünk Önnel. Az intelligens innovációmenedzsment és az Ön igényeire vonatkozó intenzív egyeztetések teszik lehetővé, hogy megtaláljuk a leginkább megfelelő testreszabott kötéstechnikai megoldásokat.
Szívesen segítünk
Értesítsen bennünket – felvesszük Önnel a kapcsolatot
KapcsolatfelvételInformációk és továbbiak
Felkeltette érdeklődését a TEPRO® termékcsaládunk? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.
Kérdései vannak?
Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.
Kapcsolatfelvétel