A csavart a hátsó oldalról kell becsavarni. A meghúzási nyomatékot a gyűrű fogazása veszi fel.
Szabványok
- B 51050
DIN szerinti és szabványos alkatrészek
Az anya szárán található recézés a kötőelem benyomásakor a fogadó elem anyagába nyomódik, így mechanikus alakzárás alakul ki, ami akár nagy nyomatékok felvételére is képes.
Módszer és alapelv
A vágószegecsanyákat a szegecsoldalon / kisebb átmérőjű száron található recézés jellemzi. A kötőelemet tengelyirányú nyomással lehet az alkatrészbe húzni – sajtolószerszámmal vagy a beszereléskor fellépő erővel. A létrejövő alakzárás lehetővé teszi, hogy később egy oldalról is elvégezhető legyen a beszerelés, illetve nagy nyomatékok felvételére is képes.
Acél és rozsdamentes acél kivitelben kapható.
Termékeink a követelményektől és az alkalmazási területtől függően különböző felületkezeléseket kaphatnak. A megfelelő bevonatrendszerre vonatkozóan szívesen adunk személyre szóló tanácsot.
Alapkínálatunkba az alábbi felületkialakítások tartoznak:
Információk és továbbiak
Felkeltették érdeklődését rögzítési pontjaink? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.