eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás
  1. Böllhoff Magyarország
  2. Termékek
  3. Menetbiztosító funkció nélküli anyák

DIN szerinti és szabványos alkatrészek

Menetbiztosító funkció nélküli anyák

Sokoldalúság: anyáink az alkalmazások széles köréhez kínálnak megfelelő megoldást.

Menetbiztosító funkció nélküli anyák – DIN 934.

Anyák – a csavarok ellendarabjai a csavarkötésekben

A csavarozott kapcsolatok az oldható kötések körébe tartoznak. A hozzáférhetőségtől vagy a szerelési módszertől függően az anya a rácsavarást vagy szerszámmal való meghúzást követően rögzül a helyén. Az összeköttetés oldása ellenkező irányú forgatással lehetséges.

Módszer és alapelv

Menetbiztosító funkció nélküli anyák áttekintése

Működési elv

Az anya belső menete meghúzáskor alak- és erőzáró összeköttetést alakít ki.

Anyag

Az anyák különféle anyagokból készülhetnek. A számos különböző szilárdságú acél mellett készülhetnek A2 és A4 rozsdamentes acélból, műanyagból és sárgarézből is.

Felületkialakítás

Termékeink különböző felületkezeléseket kaphatnak – a követelményektől és az alkalmazási területtől függően. A megfelelő bevonatrendszerre vonatkozóan szívesen adunk személyre szóló tanácsot.

Alapkínálatunkba az alábbi felületkialakítások tartoznak:

  • Nyers
  • Tűzihorganyzott
  • Vastagréteg-passzivált
  • Cink-nikkel bevonat
  • Cinklamellás bevonat

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

Menetbiztosító funkció nélküli anyák típusai

  • Hosszú anyák

    Hosszú kialakításuknak köszönhetően a hosszú anyákkal menetes szárakat és más különféle alkatrészeket lehet egymással összekötni.

    Szabványok

    • B 50400
  • Tengelyanyák

    A tengelyanyák tengely-agy kapcsolatok összecsavarozásához használatosak. Ehhez egy speciális szerszámmal (körmös kulccsal vagy C-kulccsal) csavarják fel a tengelyre az agy rögzítése céljából. A tengelyanyák kilazulásából eredő károk ellen biztosító alátétekkel lehet védekezni.

    Szabványok

    • DIN 1804
  • Csőanyák

    A csőanyák olyan hatlapú anyák, amelyek csak az egyik oldalukon vannak lesarkítva. Elnevezésük abból ered, hogy gyakran fémcsövek meneteire felcsavarozva alkalmazzák őket. Kisebb összmagasságuk miatt a számításba vehető teherbíró képességük korlátozott. A csőanyákat ezért általában kisebb előfeszítésű csavarkötésekben használják.

    Szabványok

    • DIN 431
  • Peremes anyák

    A peremes anyák az anyák és alátétek tulajdonságait egyesítik. A megnövelt külső átmérőnek köszönhetően kisebb a kialakuló felületi nyomás, és az alkatrészek száma is csökkenthető.

    Szabványok

    • B 53010
  • Hatlapú kalapos anyák

    A kalapos anyák egyik vége zárt: ezen az oldalon egy „kalapban”, illetve a belső menet szempontjából zsákfuratban végződnek. Ez mindkét oldalon biztosítja a csavarkötés szennyeződésekkel és vízzel szembeni védelmét. Az esztétikusabb megjelenés mellett fontos szempont az is, hogy a kalapos anyák a menetek kiálló éles szélét is elfedik, így a munkahelyi biztonság javításához is hozzájárulnak.

    Szabványok

    • DIN 917
    • DIN 1587
  • Hatlapú toldó anyák

    A hatlapú toldó anyák funkciójukat tekintve a többi hosszú anyához hasonlók, mivel két tőcsavar közötti kapcsolat kialakítására alkalmasak. Alakjuknál fogva maguk az anyák lecsavarozhatók, így merev kötésekhez is használhatók.

    Szabványok

    • B 6334
  • Hatlapú anyák

    A hatlapú anyák menetre csavarásával csavarkötés hozható létre. A hatlapú fej lehetővé teszi, hogy az anya akár nehezen hozzáférhető helyen is felszerelhető legyen villáskulcs segítségével. Többféle felhasználásuk lehetséges. Praktikus formájuknak és egyszerű használhatóságuknak köszönhetően a legnagyobb számban használt kötőelemek közé tartoznak.

    Szabványok

    • DIN 439 – ISO 4035 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 934 – ISO 4032 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 936
    • ISO 4032 – DIN 934 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 6330
    • DIN 6331
    • DIN 6923 – EN 1661 szabványnak megfeleltethető
  • Négylapú anyák

    A négylapú anyák funkciójukat tekintve megegyeznek a hatlapú anyákkal, azzal a különbséggel, hogy az erő érintkezési pontja eltérő. Négyszögletű formájuk révén kézzel is becsavarhatók, illetve besajtolható anyaként is használhatók, mivel geometriájuk sokkal könnyebben beilleszthető más alkatrészekbe.

    Szabványok

    • DIN 557
    • DIN 562

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltették érdeklődését az általunk kínált anyák? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.