eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás
  1. Böllhoff Magyarország
  2. Termékek
  3. Külső meghajtású csavarok

DIN szerinti és szabványos alkatrészek

Külső meghajtású csavarok

A külső meghajtású csavaroknál a szerszámmal a fej külső oldalát lehet megfogni.

Hatlapfejű csavar – DIN 931.

Nagyobb nyomatékok felvételére képes meghajtási geometria

Az ezeknél a csavaroknál leggyakrabban használt fejforma a hatlapú, de más geometriák is rendelkezésre állnak (pl. négylapú fej).

Módszer és alapelv

Külső meghajtású csavarok áttekintése

Működési elv

A beszerelési nyomatékot a csavarfej geometriája és a behajtó szerszám közötti alakzáró illeszkedés viszi át a csavarra, így válik lehetővé a csavar behajtása.

Anyag

A különböző bevonatrendszerű acélok mellett az elemek készülhetnek rozsdamentes acélból, sárgarézből és műanyagból is.

Felületkialakítás

Termékeink a követelményektől és az alkalmazási területtől függően különböző felületkezeléseket kaphatnak. A megfelelő bevonatrendszerre vonatkozóan szívesen adunk személyre szóló tanácsot.

Alapkínálatunkba az alábbi felületkialakítások tartoznak:

  • Nyers
  • Galvanizált (iparági szabvány)
  • VZD (galvanizált vastagréteg-passziválással)
  • Cink-nikkel bevonat
  • Cinklamellás bevonat

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

Külső meghajtású csavarok típusai

  • Menetnyomó csavarok fémekhez

    A fémekhez használható menetnyomó csavarok saját maguk számára alakítják ki a menetet a beszerelés során. Ehhez előlyukasztást kell végezni. A beszerelt csavar gyakran metrikus menetű furatot képez. Ebből következően a menetnyomó csavart a szervizelés során ki lehet cserélni DIN vagy ISO szabvány szerinti metrikus csavarra. Ezeket a csavarokat ezért az alkalmazások széles körében igen hatékonyan lehet használni.

    Szabványok

    • DIN 7500 D 
  • Önmetsző csavarok

    A menet végigfut a csavar hegyétől a fejéig. Speciális változatok is rendelkezésre állnak, mint például a nagy igénybevételre alkalmas hegyű önmetsző csavar, amely áthatol az illesztendő lemezen, így nincs szükség előlyukasztásra. Emellett elérhetők kétbekezdésű csavarmenettel kialakított típusok is, amelyek rövidebb idő alatt becsavarhatók. Ezekben az alkalmazásokban finom és durva menetek is előfordulnak, amelyek között a csavar ismételt felhasználhatóságában és a menet terhelhetőségében van különbség.

    Szabványok

    • DIN 7976 – ISO 1479 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 7504 K – ISO 15480 szabványnak megfeleltethető
  • Hatlapú illesztőcsavarok

    Ezek a csavarok hatlapú fejjel rendelkeznek, és a csavarszár végén egy váll van kialakítva. Alkalmasak a csavarkötésekben ébredő harántirányú erők felvételére, illetve a különböző munkadarabok rendkívül pontos illesztésére. Emellett azért is hatékony rögzítőelemek, mert alkalmazásuk esetén a kialakításuknál fogva nincs szükség feszítőcsapok és hagyományos csavarok használatára.

    Szabványok

    • DIN 609
    • DIN 610
  • Hatlapfejű csavarok

    A hatlapfejű csavarok az alkalmazások széles körében használhatók. Fejformájuknak köszönhetően meghúzásuk és oldásuk különböző szerszámokkal elvégezhető, akár korlátozott helyen is. Emellett ennél a fejformánál a csavarkötésre átadható nyomaték is nagyobb.

    Szabványok

    • DIN 6921 – EN 1665 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 931 – ISO 4014 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 933 – ISO 4017 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 960 – ISO 8765 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 961 – ISO 8676 szabványnak megfeleltethető
    • ISO 4014 – DIN 931 szabványnak megfeleltethető
    • ISO 4017 – DIN 933 szabványnak megfeleltethető
  • Önbiztosító csavarok

    Ilyen esetekben menetbiztosító elemek segítségével akadályozható meg, hogy a csavarkötések az előfeszítő erő csökkenéséből eredően kilazuljanak vagy akár teljesen szétváljanak. Működési módjuktól függően a különféle módszerek és önbiztosító csavarok három csoportra oszthatók: beálló biztosítások, menetbiztosító eszközök és elfordulás elleni biztosítások.

    Emellett vegyi anyagok felvitelével is el lehet érni tapadó vagy megfogó hatást.

    Szabványok

    • B158
    • B151
    • B53085
    • B7500 D (EE)
    • DIN EN 1665
    • DIN 962
  • Hatlapfejű zárócsavarok

    A hatlapfejű zárócsavarokkal nem használt vagy nyitott menetes furatokat lehet lezárni. A lezárás lehet végleges vagy ideiglenes. A hatlapfejű zárócsavarok alkalmasak például a járművek olajleeresztő furatainak lezárására.

    Szabványok

    • DIN 910
    • DIN 7604

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltették érdeklődését külső meghajtású csavarjaink? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.