eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás
  1. Böllhoff Magyarország
  2. Termékek
  3. Közvetlen csavarkötések

DIN szerinti és szabványos alkatrészek

Közvetlen csavarkötések

A közvetlen csavarkötéseket közvetlenül a fogadó anyagba kell becsavarni előfurat kialakítása nélkül.

AMTEC® csavar – B 52004.

Hatékony beszerelési megoldások

A közvetlen csavarkapcsolatok jelentős megtakarítási lehetőséget teremtenek

Közvetlen csavarkötések esetén a csavart közvetlenül a fogadó anyagba kell becsavarni. A konkrét alkalmazástól, alkatrésztől és rögzítőelemtől függően a csavar akár előfurat nélkül is behajtható az alkatrészbe.

Módszer és alapelv

Közvetlen csavarkötések áttekintése

Anyag

A különböző bevonatrendszerű acélok mellett az elemek készülhetnek rozsdamentes acélból is.

Felületkialakítás

Termékeink a követelményektől és az alkalmazási területtől függően különböző felületkezeléseket kaphatnak. A megfelelő bevonatrendszerre vonatkozóan szívesen adunk személyre szóló tanácsot.

Alapkínálatunkba az alábbi felületkialakítások tartoznak:

  • Nyers
  • Galvanizált (iparági szabvány)
  • VZD (galvanizált vastagréteg-passziválással)
  • Cink-nikkel bevonat
  • Cinklamellás bevonat

Közvetlen csavarkötések működési elve

Speciális menetgeometria teszi lehetővé, hogy a csavarozandó alkatrész anyagában a menet létrejöjjön. Több tényező határozza meg, hogy melyik kötőelem a megfelelő választás, és hogy a csavar hogyan fog teljesíteni. Ezek közé tartozik a beszerelési eljárás, a csavart fogadó anyag és a további alkalmazásspecifikus követelmények:

Speciális menetgeometria teszi lehetővé, hogy a csavarozandó alkatrész anyagában a menet létrejöjjön. Több tényező határozza meg, hogy melyik kötőelem a megfelelő választás, és hogy a csavar hogyan fog teljesíteni. Ezek közé tartozik a beszerelési eljárás, a csavart fogadó anyag és a további alkalmazásspecifikus követelmények:

  • Fúrás

    Elsősorban nagy keménységű anyagoknál alkalmazott megmunkálási eljárás.

  • Barázdálás

    A belső menet szálgeometriájának elhajlását kihasználva részben konszolidálja a fogadó menetet.

  • Kiszorítás

    Porózus és szálas anyagoknál használt mechanizmus.

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

Közvetlen csavarkötések típusai

  • Önmetsző csavarok

    A menet végigfut a csavar hegyétől a fejéig. Speciális változatok is léteznek, mint például a nagy igénybevételre alkalmas hegyű önmetsző csavar, amely áthatol az illesztendő lemezen, így nincs szükség előlyukasztásra. Szintén rendelkezésre állnak kétbekezdésű csavarmenettel kialakított típusok, amelyek rövidebb idő alatt becsavarhatók.

    Szabványok

    • DIN 7981 C – ISO 7049 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 7981 F – ISO 7049 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 7976 – ISO 1479 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 7982 – ISO 7050 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 7983 – ISO 7051 szabványnak megfeleltethető
    • B 52030
  • Csavarok műanyagokhoz

    A műanyagok körében egyre inkább elterjed a hőre lágyuló műanyagok használata. Az ilyen anyagokból készülő alkatrészekhez olyan csavarok szükségesek, amelyekkel nagy szilárdságú, hosszú élettartamú és gazdaságos összeköttetéseket lehet létrehozni, akár nagy terhek esetén is.  A műanyagokhoz használható önmetsző csavarokat előfúrt furatokba lehet beszerelni. A speciális menetgeometria akár vékony lemezvastagságú szerkezetek készítését is lehetővé teszi. Emellett önbiztosító hatással is bír, aminek köszönhetően a csavarkötések nem tudnak kilazulni.

    Szabványok

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • Menetnyomó csavarok fémekhez

    A fémekhez használható menetnyomó csavarok saját maguk számára alakítják ki a menetet a beszerelés során. Ehhez előlyukasztást kell végezni. A beszerelt csavar gyakran metrikus menetű furatot képez. Ebből következően a menetnyomó csavart a szervizelés során ki lehet cserélni DIN vagy ISO szabvány szerinti metrikus csavarra. Ezeket a csavarokat ezért az alkalmazások széles körében igen hatékonyan lehet használni.

    Szabványok

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • Hatlapú facsavarok

    A külső oldaláról megfogható hatlapú fej nagyobb méreténél fogva jobban elosztja a nyomást a felületen, így nagyobb erőt lehet átadni, ami különösen puhább faanyagok esetén hasznos. A beszerelés többféle módon lehetséges (dugókulcs, villáskulcs vagy csillagkulcs). Az ilyen típusú csavarokat leggyakrabban faszerkezetekben használják. Ugyanakkor más anyagokhoz is lehet őket használni (pl. kiékeléshez kőműves munkáknál). Az anyagtól és a csavar átmérőjétől függően szükség lehet előfurat készítésére.

    Szabványok

    • DIN 571
  • Forgácslapcsavarok

    A forgácslapcsavarok különösen alkalmasak faanyagokban való felhasználásra. Hegyes végüknek köszönhetően általában előfúrás nélkül is becsavarhatók az alapanyagba. A kis magátmérő nem okoz túlzott sugárirányú feszültségeket, és a durva menet szelvényének nagy átfedését teszi lehetővé. Ebből következően nagyobb a kihúzási erő és a szerkezet terhelhetősége.

    Szabványok

    • B 7505