A hatlapú hegeszthető anyák alakjukat tekintve a hagyományos hatlapú anyákhoz hasonlók. Mindegyik sarkon egy-egy érintkezési pont van kialakítva, amelyet végleges módon a fogadó lemezre hegesztenek.
Szabványok
- DIN 929
DIN szerinti és szabványos alkatrészek
A hegeszthető anyákat az érintkezési pontjaiknál a fémlemezre hegesztik – ez az eljárás dudorhegesztés néven is ismert. Így biztosítható, hogy az anya megfelelően rögzüljön a fogadó lemezre. Ez olyankor is előnyös, amikor a hegesztési pont nehezen hozzáférhető. A csavart ezután egy előre lyukasztott furaton keresztül lehet becsavarni.
Módszer és alapelv
A tartós összeköttetést az biztosítja, hogy a hegeszthető anyákat a fogadó lemezre hegesztik. Az anyák szilárdsági jellemzői a fellépő hő hatására megváltoznak. Ezt a szerkezetek tervezésekor figyelembe kell venni.
A HELICOIL® önbiztosító anyák olyan alternatívát kínálnak, amellyel a hegesztési eljárás ellenére is garantálható a menet szilárdsága.
Az elemek készülhetnek acélból, illetve A2 és A4 rozsdamentes acélból.
Termékeink a követelményektől és az alkalmazási területtől függően különböző felületkezeléseket kaphatnak. A megfelelő bevonatrendszerre vonatkozóan szívesen adunk személyre szóló tanácsot.
Alapkínálatunkba az alábbi felületkialakítások tartoznak:
Információk és továbbiak
Felkeltették érdeklődését hegeszthető anyáink? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.