eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

DIN szerinti és szabványos alkatrészek

Egyéb csavarok

Ezek a csavarok konkrét alkalmazási területek igényeit elégítik ki, és becsavarásukhoz speciális szerszámokra van szükség.

Egy emelőgyűrűs csavar képe – DIN 580

Csavarkínálatunkban megtalálja a fejformák és meghajtási módok széles választékát, beleérve a fej nélküli típusokat is

A hagyományos belső kulcsnyílású és külső meghajtású csavarok mellett alternatív fejformájúakat, például gyűrűs fejű, félgömbfejű vagy recézett fejű csavarokat is kínálunk.

Módszer és alapelv

Egyéb csavarok áttekintése

A választott fejgeometriától függően a csavar beszerelése kézzel vagy speciális szerszámokkal végezhető.

Anyag

A különböző bevonatrendszerű acélok mellett az elemek készülhetnek rozsdamentes acélból, sárgarézből és műanyagból is.

Felületkialakítás

Termékeink a követelményektől és az alkalmazási területtől függően különböző felületkezeléseket kaphatnak. A megfelelő bevonatrendszerre vonatkozóan szívesen adunk személyre szóló tanácsot.

Alapkínálatunkba az alábbi felületkialakítások tartoznak:

  • Nyers
  • Galvanizált (iparági szabvány)
  • VZD (galvanizált vastagréteg-passziválással)
  • Cink-nikkel bevonat
  • Cinklamellás bevonat

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

Csavarok típusai

  • Gyűrűs csavarok

    Speciális fejformájukból eredően a gyűrűs csavarokat horgok vagy kábelek rögzítéséhez, valamint rudak megvezetéséhez használják.
    Különösen alkalmasak mozgó kapcsolatok létesítéséhez, például biztosító eszközökhöz, kerítésrendszerekhez vagy hengerekhez. A gyűrűs csavarok nem tévesztendők össze az emelőgyűrűs csavarokkal. Ezek terhek felfüggesztésére használatosak.

    Szabványok

    •  DIN 444
  • Kapupántcsavarok

    A kapupántcsavarok jellemzője a domború fej és a négyszög keresztmetszetű nyak. Rögzítésük ellenirányban felcsavart anyával történik, és esztétikus csavarkötést képeznek, amely a csavar oldaláról védve van az illetéktelen kioldás ellen. Előre felszerelt anyával vagy anélkül is kaphatók, és gyakran használják őket zárakon, szerelvényeken vagy ajtókon.

    Szabványok

    • DIN 603
  • Szárnyas csavarok

    A szárnyas csavarok fejformájuknak köszönhetően szerszámok nélkül, puszta kézzel is felszerelhetők. A szárnyas fej kétféle kivitelben kapható: az amerikai szögletes és a német lekerekített változatban. A szárnyas csavarokat gyakran használják biztosító elemként gépelemeknél és kertészeti gépeknél.

    Szabványok

    • B 316
    • DIN 316
  • Recézett csavarok

    A recézett csavarok fejének külső oldala körben barázdált kivitelű. A csavar így könnyebben meghúzható és kilazítható kézzel, a felület kevésbé csúszós, mintha sima lenne. Amellett, hogy gyakran használják háztartási eszközöknél és ipari területeken, kiválóan megfelelnek olyan alkalmazásokban is, ahol rendszeresen kell finombeállításokat végezni.

    Szabványok

    • DIN 464
    • DIN 653
  • Emelőgyűrűs csavarok

    Fejformájuknak köszönhetően az emelőgyűrűs csavarokat nehéz terhek emelésekor használják. Beépítésük ezért általában úgy történik, hogy tartósan alkalmasak legyenek terhek felfüggesztésére, és a szokványosnál jóval nagyobb menettel is kaphatók.

    Szabványok

    • DIN 580
  • Süllyesztett fejű orros csavar

    A süllyesztett fejű orros csavarok anyával rögzíthetők, és beszereléskor a fogadó anyag felületével egy síkba kerülnek. Ezzel megakadályozható a jogosulatlan kioldás.

    Szabványok

    • DIN 604
  • Alapcsavarok

    Az alapcsavarok betonba lehorgonyozva rendkívül erős csatlakozási pontot biztosítanak gépek és más szerkezeti elemek számára.

    Szabványok

    • DIN 529
  • Ászokcsavarok

    Az ászokcsavaroknak nincs feje, hasonlóan a menetes szárakhoz. A menetes szárakkal ellentétben azonban ezeknél a csavar közepén vagy végén egy szár található.

    Szabványok

    • DIN 835
    • DIN 938
    • DIN 939
  • Négylapfejű csavarok

    A külső meghajtású négylapfejű csavarok nagy nyomatékkal történő beszerelést tesznek lehetővé. A DIN 479 szerinti elemeknél emellett a menet végén egy rövid váll is ki van alakítva.

    Szabványok

    • DIN 479

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltették érdeklődését csavarjaink? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.