eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás
  1. Böllhoff Magyarország
  2. Termékek
  3. Csavarok menetbiztosító funkcióval

DIN szerinti és szabványos alkatrészek

Csavarok menetbiztosító funkcióval

A menetbiztosító funkcióval kialakított csavarok különféle módszerekkel megakadályozzák, hogy a csavarozott összeköttetések hatásfoka gyengüljön.

Menetbiztosító funkcióval kialakított csavar képe – B 251.

Biztonságos és megbízható

A csavarbiztosítások megakadályozzák, hogy a csavarkötések maguktól kilazuljanak

A menetbiztosító funkcióval kialakított csavarokat olyankor használják, amikor a csavarkötés biztosítása szerkezetileg nem megoldható. Megakadályozzák, hogy a csavarkötésben lecsökkenjen az előfeszítő erő, vagy a kötés szétváljon.

Módszer és alapelv

Menetbiztosító funkcióval kialakított csavarok áttekintése

Anyag

A különféle szilárdsági osztályokba tartozó acélok mellett a lehetséges anyagok közé tartozik az A2 és A4 rozsdamentes acél, a műanyag és a sárgaréz is.

Felületkialakítás

Termékeink a követelményektől és az alkalmazási területtől függően különböző felületkezeléseket kaphatnak. A megfelelő bevonatrendszerre vonatkozóan szívesen adunk személyre szóló tanácsot.

Alapkínálatunkba az alábbi felületkialakítások tartoznak:

  • Nyers
  • Galvanizált (iparági szabvány)
  • Vastagréteg-passzivált
  • Cink-nikkel bevonat
  • Cinklamellás bevonat

A menetbiztosító funkciók működési elve

Az elvárt biztosító mechanizmustól függően a csavarkötés kilazulás elleni biztosítása a csavar geometriai kialakításával is megoldható. A biztosító funkciók az alábbi kategóriákba sorolhatók:

Az elvárt biztosító mechanizmustól függően a csavarkötés kilazulás elleni biztosítása a csavar geometriai kialakításával is megoldható. A biztosító funkciók az alábbi kategóriákba sorolhatók:

  • Beálló biztosítások

    Ezekben elasztikus alkatrészek egyenlítik ki a relaxáció és a kúszás jelenségét. Így az előfeszítő erő egy része megmarad, és a kötés tartósabb lesz.

  • Reteszelő eszközök

    Ezeknél vegyi vagy mechanikai biztosító mechanizmusok növelik meg a súrlódást a csavarszáron. Az ebből eredő nagyobb nyomaték miatt az összeköttetés nem tud teljesen kilazulni. Egyúttal az előfeszítő erő vesztesége is minimális szinten tartható.

  • Elfordulás elleni biztosítás

    Ezek működése révén az egymáshoz illeszkedő menetek mechanikai úton reteszelődnek vagy egymáshoz tapadnak, így a korábban alkalmazott előfeszítő erő 80%-a megmarad, még nagy dinamikus terhek esetén is. Ez alapvető fontosságú ahhoz, hogy a biztonság szempontjából kritikus alkalmazásoknál az alkatrészek működése biztosított legyen.

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

Menetbiztosító funkcióval kialakított csavarok típusai

  • Menetnyomó csavarok

    Ezek a csavarok saját maguk számára hozzák létre a menetet, amikor egy meglévő befogadó furatba behajtják őket. A rögzítési felület anyagának a csavar anyagánál lágyabbnak kell lennie. Így kiküszöbölhetők a speciális menetfúrási feladatok, amivel sok esetben költségmegtakarítás érhető el. Az összeköttetésben ráadásul nem alakulhat ki holtjáték, ami kiegészítő biztosító hatást jelent.

    Szabványok

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 D
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
  • Önbiztosító csavarok

    Az olyan önbiztosító csavarok, mint a RIPP LOCK® termékek és a hatlapú önbiztosító csavarok, a peremes fej alsó oldalán lévő bordázás vagy fogazás révén nyújtanak hatásos védelmet a kilazulás ellen. Ez a beszereléskor az alkatrész felületébe nyomódik, így a kötés nem tud kilazulni, ehhez azonban nincs szükség kiegészítő alátételemekre.

    Szabványok

    • B 158
    • B 251
    • B 53085
  • ZAHN önbiztosító csavarok

    A ZAHN önbiztosító csavarok hatásos mechanikai biztosítást nyújtó kötőelemek, amelyek megakadályozzák az összeköttetés kilazulását. A biztosító hatást biztosító fogakkal érik el, amelyek beszereléskor behatolnak a megfogó alkatrész felületébe. Ehhez a csavar anyagának a fogadó elem anyagánál nagyobb szilárdságúnak kell lennie. Ha szeretné minimálisra korlátozni a felület sérülését, inkább RIPP LOCK® önbiztosító csavarok használatát javasoljuk.

    Szabványok

    • B 151

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltették érdeklődését menetbiztosító funkcióval kialakított csavarjaink? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.