eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás
  1. Böllhoff Magyarország
  2. Termékek
  3. Belső kulcsnyílású csavarok

DIN szerinti és szabványos alkatrészek

Belső kulcsnyílású csavarok

A belső kulcsnyílású csavarok az alkalmazások széles körében használhatók.

Belső kulcsnyílású csavarok – DIN 7985

Meghajtó profilok

A leggyakrabban alkalmazott meghajtó profilok az egyenes horony, a kereszthorony, a csillag vagy hexalobuláris (TORX®) és a hatlapú belső kulcsnyílású

Ezek a meghajtó profilok különféle kivitelben és változatokban kaphatók. Érdemes megjegyezni, hogy a kereszthornyos meghajtások közt megkülönböztetjük a Phillips és a Pozidrive fejtípust.

Módszer és alapelv

Belső kulcsnyílású csavarok áttekintése

Működési elv

A behajtási nyomatékot a csavarfejen található horony és a behajtó szerszám közötti alakzáró illeszkedés viszi át a csavarra, így válik lehetővé a csavar behajtása.

Anyag

A különböző bevonatrendszerű acélok mellett az elemek készülhetnek rozsdamentes acélból, sárgarézből és műanyagból is.

Felületkialakítás

Termékeink különböző felületkezeléseket kaphatnak – a követelményektől és az alkalmazási területtől függően. A megfelelő bevonatrendszerre vonatkozóan szívesen adunk személyre szóló tanácsot.

Alapkínálatunkba az alábbi felületkialakítások tartoznak:

  • Nyers
  • Galvanizált (iparági szabvány)
  • Vastagréteg-passzivált
  • Cink-nikkel bevonat
  • Cinklamellás bevonat

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

Belső kulcsnyílású csavarok típusai

  • Hernyócsavarok

    A hernyó- vagy más néven beállítócsavarok esetében a csavar teljes hosszán menet fut végig. Ennél fogva teljesen be lehet őket csavarni a befogadó anyagba, és segítségükkel a munkadarab a menetes furat végéhez rögzíthető. A normál hernyócsavarokat ezért nem szabad húzóerőnek kitenni.

    Szabványok

    • DIN 551 – ISO 4766 szabvánnyal megegyező
    • DIN 553 – ISO 7434 szabvánnyal megegyező
    • ISO 4026 – DIN 913 szabványnak megfeleltethető
    • ISO 4027 – DIN 914 szabványnak megfeleltethető
    • ISO 4028 – DIN 915 szabványnak megfeleltethető
    • ISO 4029 – DIN 916 szabvánnyal megegyező
    • ISO 7435 – DIN 417 szabványnak megfeleltethető
  • Önmetsző csavarok

    A menet végigfut a csavar hegyétől a fejéig. Speciális változatok is léteznek, mint például a nagy igénybevételre alkalmas hegyű önmetsző csavar, amely áthatol az illesztendő lemezen, így nincs szükség előlyukasztásra. Szintén rendelkezésre állnak kétbekezdésű csavarmenettel kialakított típusok, amelyek rövidebb idő alatt becsavarhatók.

    Szabványok

    • DIN 7504 M – ISO 15481 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 7504 O – ISO 15482 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 7504 R – ISO 15483 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 7981 C – ISO 7049 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 7981 F – ISO 7049 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 7982 – ISO 7050 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 7983 – ISO 7051 szabványnak megfeleltethető
    • B 15481 – ISO 15481 szabványnak megfeleltethető
    • B 15482 – ISO 15482 szabványnak megfeleltethető
    • B 52030
  • Forgácslapcsavarok

    Magátmérőjük kisebb, mint a hagyományos csavaroké. Ebből eredően kisebb a becsavarási ellenállás, ugyanakkor nagyobb a menetszelvény átfedése. A csavar kihúzási erejét a faanyag nyírószilárdsága határozza meg. A süllyesztett kialakításnak köszönhetően a csavarfej a fogadó anyag felületével egy síkba kerül. Ezeknek a csavaroknak a profilszöge általában 40° (a DIN 7998 alapján), betétedzettek, és a csavarhegy behajtást segítő csúszóbevonattal rendelkezik.

    Szabványok

    • B 7505
  • Csavarok műanyagokhoz

    A műanyagok körében egyre inkább elterjed a hőre lágyuló műanyagok használata. Az ilyen anyagokból készülő alkatrészekhez olyan csavarok szükségesek, amelyekkel nagy szilárdságú, hosszú élettartamú és gazdaságos összeköttetéseket lehet létrehozni, akár nagy terhek esetén is. A műanyagokhoz használható önmetsző csavarokat előfúrt furatokba lehet beszerelni. A speciális menetgeometria akár vékony lemezvastagságú szerkezetek készítését is lehetővé teszi. Emellett önbiztosító hatással is bír, aminek köszönhetően a csavarkötések nem tudnak kilazulni.

    Szabványok

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • Lencsefejű csavarok és süllyesztett lencsefejű csavarok

    Ezek a csavarok különösen alkalmasak olyan felhasználás esetén, ahol a csavarkötések láthatók. A lekerekített fejformának köszönhetően minimális a sérülés veszélye. A lencsefejű csavarok jól használhatók olyan kötéseknél, ahol a fogadó elem anyaga nem nyomódhat be. A süllyesztett fejű csavarok feje ezzel szemben egy síkba kerül a munkadarab felületével, így ezek letisztult megjelenést biztosítanak. Ezek a csavarok az alkalmazások széles körében használhatók.

    Szabványok

    • DIN 964 – ISO 2010 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 966 – ISO 7047 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 7985 – ISO 7045, ISO 7380-1 szabványnak megfeleltethető
  • Menetnyomó csavarok fémekhez

    A fémekhez használható menetnyomó csavarok saját maguk számára alakítják ki a menetet a beszerelés során. Ehhez előlyukasztást kell végezni. A beszerelt csavar gyakran metrikus menetű furatot képez. Ebből következően a menetnyomó csavart a szervizelés során ki lehet cserélni DIN vagy ISO szabvány szerinti metrikus csavarra. Ezeket a csavarokat ezért az alkalmazások széles körében igen hatékonyan lehet használni.

    Szabványok

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • Süllyesztett fejű csavarok

    A süllyesztett fejű csavarok tölcsér formájú fejüknek köszönhetően egy síkba kerülnek a fogadó anyaggal. Ennek köszönhetően kisebb a sérülés veszélye, és további alkatrészek rögzítése is lehetővé válik. A süllyesztett fejű csavarok alkalmazási területei közt említhető a gépgyártás, valamint az eszköz- és járműgyártás, de a faszerkezeteknél is széles körben használatosak.

    Szabványok

    • DIN 963 – ISO 2009 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 965 – ISO 7046 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 7991 – ISO 10642 szabványnak megfeleltethető
    • ISO 10642 – DIN 7991 szabványnak megfeleltethető
  • Önbiztosító csavarok

    Az önbiztosító csavarok elemeinek segítségével megakadályozható, hogy a csavarkötések az előfeszítő erő csökkenéséből eredően kilazuljanak vagy akár teljesen szétváljanak. Működési módjuktól függően a különféle módszerek és önbiztosító csavarok három csoportra oszthatók: beálló biztosítások, menetbiztosító eszközök és elfordulás elleni biztosítások. Emellett vegyi anyagok felvitelével is el lehet érni tapadó vagy megfogó hatást.

    Szabványok

    • B 50500 – ISO 7380 szabványnak megfeleltethető
  • Hengeres fejű csavarok

    A hengeres fejű csavarok különösen jól használhatók a nagy igénybevételt felvevő összeköttetések kilazulásának megakadályozására olyan alkalmazásoknál, ahol csak korlátozott hely áll rendelkezésre. A fej alakjánál fogva a csavar a furatba süllyeszthető, így egy síkba kerül a fogadó alkatrész felületével. Ezeket a csavarokat a leggyakrabban gépeknél és járműveknél használják.

    Szabványok

    • DIN 84 – ISO 1207 szabvánnyal megegyező
    • DIN 404
    • DIN 427 – ISO 2342 szabvánnyal megegyező
    • DIN 912 – ISO 4762 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 927
    • DIN 6912
    • DIN 7984
    • ISO 4762 – DIN 912 szabványnak megfeleltethető
    • B 7984 – DIN 7984 és ISO 14580 szabványnak megfeleltethető
  • Domború fejű, hatlapú belső kulcsnyílású, peremes csavarok

    A domború fejű, hatlapú belső kulcsnyílású, peremes csavarok előnyei és alkalmazási területei a lencsefejű csavarokéhoz hasonlóak. Az előfeszítő erő csökkenésének veszélyét a nagyobb felfekvő felület és a kisebb felületi nyomás is korlátozza.

    Szabványok

    • ISO 7380‑2
  • Belső kulcsnyílású zárócsavarok

    A belső kulcsnyílású zárócsavarokkal nyitott vagy nem használt menetes furatokat lehet lezárni. A lezárás lehet végleges vagy ideiglenes, mely esetben a menetes furat később még használható. A belső kulcsnyílású zárócsavarok alkalmasak például a járművek olajleeresztő furatainak lezárására.

    Szabványok

    • DIN 906
    • DIN 908

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltették érdeklődését belső kulcsnyílású csavarjaink? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.