eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás
  1. Böllhoff Magyarország
  2. Termékek
  3. Anyák menetbiztosító funkcióval

DIN szerinti és szabványos alkatrészek

Anyák menetbiztosító funkcióval

Sokoldalúság: Anyáink minden alkalmazáshoz megfelelő biztosító mechanizmust nyújtanak.

DIN 982 szerinti anyák menetbiztosító funkcióval.

Biztonságos és sokoldalú

Az anyák megakadályozzák a csavarkötések meglazulását

Minden olyan esetben, amikor fennáll a veszélye, hogy a csavarkötés a nagy dinamikus terhek miatt kilazul, és ezt a kialakítás áttervezésével nem lehet kizárni, menetbiztosító funkcióval kialakított anyákat kell használni. Ilyenkor az anyák feladata, hogy megakadályozzák az előfeszítő erő csökkenését, és az ebből eredő kilazulást.

Módszer és alapelv

Menetbiztosító funkcióval kialakított anyák áttekintése

Működési elv

A biztosító funkció megvalósítható mechanikai úton (pl. megfogással vagy reteszeléssel), vegyi adalékanyagokkal, illetve az anyán alkalmazott kialakítási vagy folyamatalapú módszerekkel.

Anyag

A különféle szilárdsági osztályokba tartozó acélok mellett a lehetséges anyagok közé tartozik az A2 és A4 rozsdamentes acél, a műanyag és a sárgaréz is.

Felületkialakítás

Acéltermékeink készülhetnek bevonat nélkül vagy horganyzott kivitelben, illetve nikkel- vagy cinklamellás bevonattal. A horganyzott változatok emellett kaphatnak vastagréteg-passziválást, mechanikai horganyzást, sárgahorganyzást vagy barnítást.

A menetbiztosító funkciók működési elve

A csavarkötéseket a célzott használati módnak megfelelően kell biztosítani. A gépek és alkatrészek üzembiztos működése érdekében a legcélszerűbb mechanizmust kell kiválasztani. Három csoportot különböztetünk meg:

A csavarkötéseket a célzott használati módnak megfelelően kell biztosítani. A gépek és alkatrészek üzembiztos működése érdekében a legcélszerűbb mechanizmust kell kiválasztani. Három csoportot különböztetünk meg:

  • Beálló biztosítások

    Ezekben elasztikus alkatrészek egyenlítik ki a relaxáció és a kúszás jelenségét. Így az előfeszítő erő egy része megmarad, és a kötés tartósabb lesz.

  • Reteszelő eszközök

    Ezeknél vegyi vagy mechanikai megfogó mechanizmusok növelik meg a súrlódást a csavarszáron. Az ebből eredő nagyobb nyomaték miatt az anya nem tud teljesen kilazulni. Egyúttal az előfeszítő erő vesztesége is minimális szinten tartható.

  • Elfordulás elleni biztosítás

    Ezek működése révén az egymáshoz illeszkedő menetek mechanikai úton reteszelődnek vagy egymáshoz tapadnak, így a korábban alkalmazott előfeszítő erő 80%-a megmarad, még nagy dinamikus terhek esetén is. Ez alapvető fontosságú ahhoz, hogy a biztonság szempontjából kritikus alkalmazásoknál az alkatrészek működése biztosított legyen.

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

Menetbiztosító funkcióval kialakított anyák típusai

  • Kombinált anyák menetbiztosító funkcióval

    A kiesésgátló elforgatható alátéttel kombinált anyák a kombinált elemek működését olyan további funkciókkal egészítik ki, mint a beállás és a menetbiztosítás. Lerövidítik a szerelési időt, és jobb minőségű kötéseket tesznek lehetővé, ezáltal megakadályozzák az összeköttetés beállását, és növelik az előfeszítő erőt.
    A termék kapható a B 53010 szerinti változatban, normál anyával kombinált kivitelben, illetve a B 53011 szerinti préselt biztosítóanyaként. Ez utóbbi dinamikus terhek esetén is hatásos védelmet nyújt az előfeszítő erő csökkenésével szemben.

    Szabványok

    • B 53010
    • B 53011
  • Megfogó funkcióval kialakított hatlapú anyák

    A menetbiztosító hatás megfogó elem vagy eltolt menet alkalmazásával, illetve a hatlapú fej felületeire ható szorítóerő révén jön létre. Ez állandó súrlódást eredményez – vagy a menet teljes kerületén, vagy annak csak egy részén. A menetbiztosító mechanizmus megakadályozza, hogy a csavarkötés magától kilazuljon.

    Szabványok

    • DIN 980 – ISO 7042 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 982 – ISO 7040 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 985 – ISO 10511 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 6924 – ISO 7040 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 6925 – ISO 7042 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 6926 – EN 1663 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 6927 – EN 1664 szabványnak megfeleltethető
    • B 53001
    • B 53002
  • Önbiztosító anyák

    Az ilyen típusú anyát is a külső menetre kell csavarni, ekkor a rajta lévő rugós lemez belemar a menetbe, ezáltal megnő a menetre ható súrlódóerő. Az önbiztosító anya hasonló a PAL anyához.

    Szabványok

    • DIN 7967
    • B 53012 – DIN 6923 szabványnak megfeleltethető
  • Vargal® önbiztosító anyák

    A Vargal® önbiztosító anya egy olyan menetbiztosító eszköz, amely az anya menetére ható megfogó erőt növeli. Az anya négy horonnyal ellátott gallérját egy rugó a teljes kerületén befelé húzza, így az érintett menetek nagyobb erőt fejtenek ki a csavarmenetre. Mivel az alkatrész teljes egészében fémből készül, a megfogó erő állandó marad, még többszöri ismételt felhasználás esetén is. A Vargal® önbiztosító anyák szerelése a hagyományos anyákhoz hasonlóan végzendő, maguk az anyák pedig megfelelnek a BN 205 107 B szövetségi vasúti szabványnak.

    Szabványok

    • B 53040
  • Koronás anyák

    A koronás anyák mechanikus menetbiztosító eszközök. A „korona” kiemelkedései között egy csapszeget lehet átvezetni a csavarmeneten átmenő furaton keresztül, ezáltal rögzítve az anyát. Az anya így akkor sem tud elveszni, ha az előfeszítő erő lecsökken.

    Szabványok

    • DIN 935
    • DIN 979 – ISO 7038 szabványnak megfeleltethető
  • Megfogó elemmel kialakított hatlapú kalapos anyák

    A nejlongyűrűvel ellátott kalapos anyák egyik végükön zártak: ezen az oldalon egy „kalapban”, illetve a belső menet szempontjából zsákfuratban végződnek. Ez mindkét oldalon biztosítja a csavarkötés szennyeződésekkel és vízzel szembeni védelmét. Emellett rendezetté és esztétikussá teszi a megjelenést, illetve garantálja a csavarkötés biztonságát.

    Szabványok

    • DIN 986
  • ZAHN önbiztosító anyák

    A biztosító hatás abból ered, hogy a reteszelő fogazás meghúzáskor a fogak teljes mélységéig behatol az érintkező anyagba. Az anya anyagának a fogadó elem anyagánál nagyobb szilárdságúnak kell lennie. Kicsavarozáskor a fogak felkarcolják a fogadó elem felfekvő felületét. Ez a dörzshatás károsítja a felületet, ennél fogva ezeket az anyákat csak alapos megfontolást követően szabad használni, különösen festett felületek esetén. Ha szeretné elkerülni a felület sérülését, inkább RIPP LOCK® önbiztosító anyák használatát javasoljuk.

    Szabványok

    • B 196

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltették érdeklődését menetbiztosító funkcióval kialakított anyáink? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.