eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás
  1. Böllhoff Magyarország
  2. Termékek
  3. Alátétek menetbiztosító funkcióval

DIN szerinti és szabványos alkatrészek

Alátétek menetbiztosító funkcióval

A biztosító alátétek hatásos védelmet nyújtanak a csavarkötések kilazulása ellen.

Biztosító alátétek – B5365

Hatásos védelem elfordulás ellen

Az alátétek hatásos védelmet nyújtanak a csavarok kilazulása ellen

Az alátét felső és/vagy alsó oldalán lévő bordák a csavarba és a megfogó elembe nyomódnak, és hatékony védelmet nyújtanak a csavarok kilazulása ellen. A görbített alátétek igen rugalmasak, és csökkentik az előfeszítő erő rendeződésből eredő veszteségét.

Módszer és alapelv

Menetbiztosító funkcióval kialakított alátétek átáttekintése

Működési elv

A követelményektől és a kialakítástól függően a menetbiztosító funkcióval kialakított alátétek használhatók a csavarkötések biztosítására/rögzítésére, illetve az összeköttetés kilazulásának vagy tönkremenetelének megakadályozására.

Anyag

Kaphatók a legkeményebb minőségű acélokból, valamint rozsdamentes acélból készült változatban. Az olyan lágy anyagok, mint a sárgaréz vagy az alumínium nem alkalmasak a biztosító funkció megvalósítására.

Felületkialakítás

Termékeink a követelményektől és az alkalmazási területtől függően különböző felületkezeléseket kaphatnak. A megfelelő bevonatrendszerre vonatkozóan szívesen adunk személyre szóló tanácsot.

Alapkínálatunkba az alábbi felületkialakítások tartoznak:

  • Nyers
  • Galvanizált (iparági szabvány)
  • VZD (galvanizált vastagréteg-passziválással)
  • ISO szabvány szerint tűzihorganyzott
  • Cink-nikkel bevonat
  • Cinklamellás bevonat

A menetbiztosító funkciók működési elve

A csavarkötéseket a célzott használati módnak megfelelően kell biztosítani. A gépek és alkatrészek üzembiztos működése érdekében a legcélszerűbb mechanizmust kell kiválasztani. Három csoportot különböztetünk meg:

A csavarkötéseket a célzott használati módnak megfelelően kell biztosítani. A gépek és alkatrészek üzembiztos működése érdekében a legcélszerűbb mechanizmust kell kiválasztani. Három csoportot különböztetünk meg:

  • Beálló biztosítások

    Ezekben elasztikus alkatrészek egyenlítik ki a relaxáció és a kúszás jelenségét. Így az előfeszítő erő egy része megmarad, és a kötés tartósabb lesz.

  • Reteszelő eszközök

    Ezeknél vegyi vagy mechanikai megfogó mechanizmusok növelik meg a súrlódást a csavarszáron. Az ebből eredő nagyobb nyomaték miatt az összeköttetés nem tud teljesen kilazulni. Egyúttal az előfeszítő erő vesztesége is minimális szinten tartható.

  • Elfordulás elleni biztosítás

    Ezek működése révén az egymáshoz illeszkedő menetek mechanikai úton reteszelődnek vagy egymáshoz tapadnak, így a korábban alkalmazott előfeszítő erő 80%-a megmarad, még nagy dinamikus terhek esetén is. Ez alapvető fontosságú ahhoz, hogy a biztonság szempontjából kritikus alkalmazásoknál az alkatrészek működése biztosított legyen.

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

Menetbiztosító funkcióval kialakított alátétek típusai

  • Rugós biztosító alátétek

    A biztosító alátétek olyan, kúpos rugó formájú tartóelemek, amelyek mindkét oldalukon bordázottak. Az ellenfogazás a felfekvő felületbe nyomódik, így megbízható alakzárás jön létre. Az előfeszítő erő megtartása mellett alkalmazástól függően figyelembe kell venni az összeköttetés kicsavarodás elleni biztosításának szükségességét is.

    Szabványok

    • B 53070
  • Feszítő alátétek

    Az enyhén kúpos alakú feszítő alátétek az összeköttetés rugalmasságát növelik. Rendeződési veszteségek esetén az eredetileg alkalmazott előfeszítő erőt az alátétek rugóhatása őrzi meg.

    Szabványok

    • DIN 6796
  • Tányérrugók

    A tányérrugók a feszítő alátétekhez hasonlóan enyhén kúpos kialakításúak. Tányérrugók használatával növelhető a csavarkötések rugalmassága, és a kötéseket biztosítani lehet az előfeszítő erő jelentős csökkenése ellen. Ez egyúttal a jelentős mértékű rendeződési veszteségek hatását is csökkenti. A rugalmasság szabályozása céljából egy kötésben akár több tányérrugó is használható.

    Szabványok

    • DIN 2093
    • DIN 2093 B
    • DIN 2093 C
  • Tengelyrögzítő és alátéttárcsák

    A tengelyrögzítők belsejében kilincsmű található. Beszereléskor az alkatrész anyagába vájódnak, ami rögzítést biztosít a tengelyirányú elmozdulással szemben. Nagyon magas tengelyirányú erők esetén előnyösebb DIN 471 biztosító gyűrűket használni.

    Szabványok

    • B 53060
    • B 53062
  • Füles alátétek

    A biztosító hatást a fülek révén érik el. Alakjuktól függően a füles alátéteket például tengelyanyákkal együtt használják csapágyak tengelyekre rögzítéséhez. A füles alátétek további fém fülekkel is rendelkeznek, amelyek használatával alakzáró biztosítás is megvalósítható. Ezekhez a „fülekhez” megfelelően illeszkedő csatlakozó elem megléte szükséges az alkatrészen vagy a kötőelemen. A füles alátétek nagy erővel előfeszített csavarkötésekhez nem alkalmasak. 

    Szabványok

    • DIN 462
    • DIN 93

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltették érdeklődését menetbiztosító funkcióval kialakított alátéteink? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.