Műszaki információk
Nem tudja biztosan, hogyan kell karbantartani beültető szerszámát? Gyorsan és egyszerűen – örömmel mutatjuk be rövid videós útmutatónkat.
GYIK
A P és T sorozat szerszámaihoz javasolt nyomás 5–7 bar.
Erősen javasoljuk, hogy kerülje ezt a megoldást.
Hagyományos gépészeti célú zsír használatát javasoljuk.
Az állandó üzemi nyomás érdekében erősen javasolt karbantartó egységet használni. Ez megnöveli a beültető szerszáma élettartamát.
A VG32 viszkozitási osztályba tartozó, ásványi alapú hidraulikaolaj minden RIVQUICK® beültető szerszámhoz megfelel.
A hidraulikaolajat minden 3. szintű karbantartás alkalmával vagy 250 000 ciklusonként kell cserélni.
A szerszámra a Böllhofftól való kiszállítás dátumától számítva 12 hónap garancia érvényes.
Ezek kopó alkatrészek, amelyekre a 12 hónapos garancia nem érvényes.
A garancia attól kezdve érvényét veszti.
Személyes támogatás
Csapatunk örömmel áll a rendelkezésére.
Vegye fel velünk a kapcsolatot