eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Műszaki információk

RIVKLE® NEO B107 és NEO B109 akkumulátoros beültető szerszám

A RIVKLE® szegecsanyák és -csavarok akkumulátoros beültető szerszámaival kapcsolatban minden fontos információt és támogatást a rendelkezésére bocsátunk.

RIVKLE® NEO B107 / B109

Letöltések

Használati utasítások

Használati utasítást keres szegecsanyákhoz használható akkumulátoros beültető szerszámához? Itt találja az ingyenesen letölthető dokumentumokat.

Karbantartási videók

Nem tudja biztosan, hogyan kell karbantartani RIVKLE® akkumulátoros beültető szerszámát? Gyorsan és egyszerűen – örömmel mutatjuk be rövid videós útmutatónkat.

Szoftver

A RIVKLE® NEO B109 és a NEOSOFT

A RIVKLE® NEO B109 számítógéphez csatlakoztatva a NEOSOFT alkalmazással kezelhető. A szoftver segítségével a beültetési eljárás közvetlenül a szerszámról vezérelhető. A 100%-os minőség-ellenőrzés révén minden egyes behelyezés megfelelősége igazolható.

A NEOSOFT digitális használati utasításának letöltése

A NEOSOFT_v.01.01.04c alkalmazás letöltése

Videók

Tudjon meg többet a NEOSOFT használatáról

Ezekből a videókból egyszerűen megtudhatja, mit hol talál a Böllhoff NEOSOFT alkalmazásában, amelyet kifejezetten a RIVKLE® beültetési eljárás optimális vezérlése céljából fejlesztettünk ki.

GYIK

További támogatásra van szüksége?

Üdvözöljük GYIK rovatunkban. Itt választ talál azokra a helyzetekre, amelyekkel a gyakorlatban a legtöbbször találkozhat.
  • Kérjük, ellenőrizze az alábbi lehetőségeket:

    1) A szerszám nincs bekapcsolva

    A szerszám bekapcsolásához húzza meg az aktiválót vagy nyomja meg a billentyűzet gombját.

    2) A szerszám nem csatlakozik akkumulátorhoz / Az akkumulátor szintje túl alacsony / A használt akkumulátor nem kompatibilis a szerszámmal

    Ellenőrizze, hogy a szerszám csatlakozik-e akkumulátorhoz / Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve / Ellenőrizze, hogy az akkumulátor típusa kompatibilis-e a szerszámmal.

  • Ezt az alábbi problémák okozhatják:

    1) A vonópersely nincs becsavarva, elkopott és/vagy sérült

    Ellenőrizze a vonóperselyt, győződjön meg róla, hogy kézzel be van-e csavarva a mechanikai végállásig, vizsgálja meg, hogy nincs-e belső kopás a vonóperselyen.

    2) Helytelen üllőbeállítás

    Ellenőrizze, hogy az üllő úgy van-e beállítva, hogy a szájrész vissza van húzva, a tüske pedig egy síkban van a RIVKLE® elemmel. 

    Lásd: GYORS BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ – 2. ábra.

    3) Sérült hajtótengely / Egyéb meghibásodás

    Kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Böllhoff javítási központtal.

  • Kérjük, ellenőrizze az alábbi három lehetőséget:

    1) A tüske menete kopott vagy sérült

    Kérjük, cserélje ki a tüskét. A tüskét gyakran cserélni kell.

    2) Az üllő nincs jól beállítva

    Kérjük, ellenőrizze és állítsa be megfelelően az üllő helyzetét

    3) A vakszegecsanya a becsavarás során nem a beültetési tengelyben van

    Kérjük, tartsa a vakszegecsanyát a beültetési tengelyben a becsavarás során. Szükség esetén segíthet, ha a vakszegecsanya első menetét kézzel fogatja meg a tüskén.

  • Kérjük, ellenőrizze az alábbi lehetőségeket:

    1) Nincs elég olaj a szerszámban

    Kérjük, a mellékelt utántöltő palackból pótolja az olajat

    2) A beültető erő nem elégséges

    Kérjük, ellenőrizze, hogy megfelelő-e a beültető erő. Javasoljuk az ellenőrzést gyakran elvégezni. A megfelelő beültető erőt megtalálja RIVKLE® katalógusunk 8. oldalán.

    3) A műveletben alkalmazott anyagvastagság nem kompatibilis a választott RIVKLE® vakszegecsanyával

    Kérjük, ellenőrizze, hogy a műveletben alkalmazott anyagvastagság kompatibilis-e a választott vakszegecsanyával.

  • Ennek okai az alábbiak lehetnek:

    1) Nincs elég olaj a szerszámban

    Kérjük, a mellékelt utántöltő palackból pótolja az olajat

    2) A vakszegecsanya nem kompatibilis a szerszám legnagyobb löketével

    Kérjük, ellenőrizze, hogy RIVKLE® NEO B107 / B109 szerszáma kompatibilis-e a választott vakszegecsanyával

  • Kérjük, ellenőrizze az alábbi pontokat:

    1) Az aktiválót felengedik a beültetés végén

    Az aktiválót tartsa lenyomva egészen addig, amíg a szerszámot teljesen el nem távolította a művelet végén.

    2) Nincs elég olaj

    Kérjük, a mellékelt utántöltő palackból pótolja az olajat.

    3) A beültető erő túl nagy

    Kérjük, ellenőrizze, hogy megfelelő-e a beültető erő. Javasoljuk az ellenőrzést gyakran elvégezni. A megfelelő beültető erőt megtalálja RIVKLE® katalógusunk 8. oldalán.

    4) A szerszám a kicsavarás során nem marad a beültetési tengelyben

    Kérjük, tartsa a szerszámot a beültetési tengelyben a kicsavarás során.

    5) A RIVKLE® vakszegecsanya nem megfelelő az alkalmazáshoz

    Kérjük, ellenőrizze, hogy a vakszegecsanya megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.

     

  • Ezt az alábbi problémák okozhatják:

    1) A tüske menete sérült vagy kopott

    Kérjük, cserélje ki a tüskét. A tüskét gyakran cserélni kell

    2) A vakszegecsanya nem érintkezik az üllővel

    Kérjük, állítsa be megfelelően az üllő helyzetét.

    3) A beültető erő túl nagy

    Kérjük, ellenőrizze, hogy megfelelő-e a beültető erő. Javasoljuk az ellenőrzést gyakran elvégezni. A megfelelő beültető erőt megtalálja RIVKLE® katalógusunk 8. oldalán.

    4) Nincs megtartva a munkadarabhoz képesti merőleges helyzet.

    A vakszegecsanya behelyezése során végig ügyeljen arra, hogy a szerszám és a munkadarab merőlegesek legyenek egymásra. 

    GYORS BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ – 5. ábra.

    5) A RIVKLE® vakszegecsanya nem megfelelő az alkalmazáshoz

    Kérjük, ellenőrizze, hogy a vakszegecsanya megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.

  • Kérjük, ellenőrizze az alábbi pontokat:

    1) A beültető erő túl kicsi

    Kérjük, ellenőrizze, hogy megfelelő-e a beültető erő. Javasoljuk az ellenőrzést gyakran elvégezni. A megfelelő beültető erőt megtalálja RIVKLE® katalógusunk 8. oldalán.

    2) A vakszegecsanya nem érintkezik az üllővel 

    Kérjük, állítsa be megfelelően az üllő helyzetét.

    3) A RIVKLE® vakszegecsanya nem megfelelő az alkalmazáshoz

    Kérjük, ellenőrizze, hogy a vakszegecsanya megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.

    4) Nincs elég olaj

    Kérjük, a mellékelt utántöltő palackból pótolja az olajat.

  • Ezt az alábbi problémák okozhatják:

    1) A beültető erő túl nagy

    Kérjük, ellenőrizze, hogy megfelelő-e a beültető erő. Javasoljuk az ellenőrzést gyakran elvégezni. A megfelelő beültető erőt megtalálja RIVKLE® katalógusunk 8. oldalán.

    2) Sérült a vakszegecsanya menete vagy a tüskén lévő menet

    Kérjük, cserélje ki a tüskét. Javasoljuk a tüskét gyakran cserélni.

Személyes támogatás

Nem találta meg a keresett választ?

Csapatunk örömmel áll a rendelkezésére.

Vegye fel velünk a kapcsolatot