eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Műszaki információk

RIVKLE® szegecselőgépek

A RIVKLE® szegecsanyák és -csavarok szegecselőgépeivel kapcsolatban minden fontos információt és támogatást a rendelkezésére bocsátunk.

RIVKLE® B2007– Vezeték nélküli beültető szerszám RIVKLE® vakszegecsanyák és -csavarok feldolgozásához (M 3 és M 10 között)

Karbantartási videók

Nem tudja biztosan, hogyan kell karbantartani szegecselőgépét? Gyorsan és egyszerűen – örömmel mutatjuk be rövid videós útmutatónkat.

GYIK

További támogatásra van szüksége?

Üdvözöljük GYIK rovatunkban. Itt választ talál azokra a helyzetekre, amelyekkel a gyakorlatban a legtöbbször találkozhat.

GYIK – Beültetési módszerek

  • Ne szedje szét a szerszámot, forduljon a karbantartási szolgálatunkhoz. 

    Telefonszám: +36301527418

  • A RIVKLE® szegecsanyákat úgy tervezték, hogy megfeleljenek a 8.8 szilárdsági osztály mechanikai követelményeinek.

  • FC340 erővezérlő RIVKLE® beültető szerszámokhoz
  • RIVKLE® P2005 Löketbeállítás
  • A javasolt nyomás 5–7 bar.

  • A B2007 szerszámon a „terhelésmérés” üzemmódot kell beállítani.

  • A P2005 egy löketvezérelt beültető eszköz. A terhelés mérésének nincs jelentősége.

  • Erősen javasoljuk, hogy kerülje ezt a megoldást. Az alkatrész megcsavarodhat, ami a mechanikai jellemzőinek módosulásához vezet. Egyes beültető szerszámok esetében hiba léphet fel, mivel a lökethatárt még a terhelés előtt elérik (B2007).

  • Erősen javasoljuk, hogy kerülje ezt a megoldást.

GYIK – Tüskék és üllők

GYIK – Tüskék élettartama

GYIK – Sűrített levegős rendszer

GYIK – Az olaj életciklusa

GYIK – Garancia

Személyes támogatás

Nem találta meg a keresett választ?

Csapatunk örömmel áll a rendelkezésére.

Vegye fel velünk a kapcsolatot