A tudás összeköt
Minden ágazatnak megvannak a maga kihívásai. Nálunk megvannak a megfelelő megoldások. Segítségünkkel megtalálhatja a műszakilag leginkább megfelelő és költséghatékony kötés- és szereléstechnikai megoldást.
A termék mellett szóló érvek
Innovációs képesség a kötéstechnológiában. Tapasztalt fejlesztési partnerként segítjük, így új alkalmazások megvalósításakor Ön is építhet szakértelmünkre.
Megtaláljuk az optimalizálás lehetőségeit. A jobb hozzáférés, az illesztési helyek számának csökkentése és a gyorsabb szerelési folyamatok érdekében.
Megtaláljuk az optimalizálás lehetőségeit. A jobb hozzáférés, az illesztési helyek számának csökkentése és a gyorsabb szerelési folyamatok érdekében.
Érje el céljait rövidebb idő alatt. Profitáljon a megfelelő szerelési technikára, a szerelésnek megfelelő hajtásokra és a szerelési mozgások csökkentésére vonatkozó ajánlásainkból.
Saját vizsgálati laboratóriumunk megfelel a legszigorúbb szabványoknak. A DIN EN ISO 17025 szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik a fizikai és kémiai vizsgálatokhoz.
Kevesebb kötőelem, több rendszer. A hajtások, méretek, felületek és szilárdsági osztályok egységesítése révén.
A kötéstechnológia próbatétele
Az automatizálás és a folyamatbiztonság a hatékony szerelés legfontosabb előfeltételei. Tanácsadásunk középpontjában ezenfelül a karbantartás megfelelő tervezése és a szerszámköltségek csökkentése áll. A különböző hajtásfajták nagy száma gyakran megnehezíti a szerelést és a beigazítást a termelésben. Célirányosan javasoljuk a különböző hajtásfajták számának csökkentését – mindig a vevőspecifikus alkalmazások figyelembevételével.
Az eltérő alapanyagok, felületkezelés típusok és kötőelemhosszak gyakran szükségtelenül nagy típusszámhoz vezetnek. A következmény: magas beszerzési költségek, idő- és költségigényes folyamatok. Önnel egyeztetve megoldási javaslatokat dolgozunk ki arra, hogy a termékek vagy a gyártási folyamatok optimalizálásával csökkenjenek a költségek. Saját termelést és fejlesztést is végző szolgáltatóként fel vagyunk vértezve a szükséges alkalmazás- és gyártástechnikai tapasztalattal, hogy a gazdasági szempontból legjobb megoldást javasolhassuk.