eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

Sikertörténetek

ARIS

Egy diákcsapat HELICOIL® Screwlock termékünkre támaszkodva tervezi új fejlesztésű hibrid rakétahajtóművét.

Rakéta kilövése az űrbe

Végtelen messzeség – az ARIS-szal és a Böllhoff-fal az űrbe

2021 szeptemberében az Akademische Raumfahrt Initiative Schweiz, vagyis az ARIS egy diákcsapata belefogott egy hibrid motor megtervezésébe és elkészítésébe, amelyet egy rakétaszondába fognak beépíteni. Ebben az új fejlesztésű hibrid hajtóműben HELICOIL® Screwlock menetbetétekkel valósítják meg a nagy szilárdságú meneteket.

Kiinduló helyzet

Az ASTREA 2022 projekt – a biztonságos és megbízható rakétahajtómű

A hibrid hajtóművet a HELVETIA rakétaszondába fogják beépíteni, ami az ETH Zürich egy másik projektje.

Az elsődleges cél, hogy a hajtómű az előző változathoz képest jobb hatásfokkal juttassa el a HELVETIA rakétát a pályája földtől legtávolabbi pontjába. A jobb fajlagos impulzust súlycsökkentés és az égési reakció módosítása révén érik el. Az ASTREA hibrid hajtómű nitrogén-oxid és akrilnitril-butadién-sztirol elegyével 6000 N tolóerő kifejtésére képes. A mindössze 7 másodperces égési idő alatt a hajtómű összesen 40 960 N impulzust generál, ami 4 kg hasznos teher 30 000 lábnyi (9144 méter) magasságba való eljuttatására elegendő.

Az ASTREA diákcsapata
Az ASTREA diákcsapata

A hibrid hajtómű több alrendszerből áll, ilyenek a tartály, az adatgyűjtő és irányító rendszer, az égéstér és a befecskendező. A befecskendező az oxidálószerként jelen lévő nitrogén-oxidot folyadék állapotból finom köddé porlasztja, majd befecskendezi az égéstérbe. A nitrogén-oxid így könnyebben lép reakcióba az üzemanyaggal. A kialakuló nyomás felvételére az alumínium befecskendezőegységben acélcsavarokat kell alkalmazni. Az acél és az alumínium érintkezése azonban gyakran galvánkorróziót okoz. Ez a menetek károsodásához és végeredményben a teljes egység tönkremeneteléhez vezet. Ennek megelőzésére nagy teherbírású és kopásálló meneterősítésre van szükség. 
 

Megoldás

HELICOIL® menetbetétek

A furatmenet-erősítés fogalma immár több mint 65 éve elválaszthatatlanul a HELICOIL® névhez kötődik. Bárhol, ahol alacsony nyírószilárdságú anyagokat (pl. alumíniumot, alumínium-magnézium ötvözeteket vagy szálerősítéses műanyagokat) használnak, a HELICOIL® menetbetéteknek fontos szerepe van. Megfelelnek a nemzeti szabványoknak, illetve a repülési és katonai szabványoknak.

HELICOIL® Plus Screwlock menetbetét
HELICOIL® Plus Screwlock menetbetét
HELICOIL® Plus ScrewlockMenetbetétek fémekhez csavarbiztosító hatással

Eredmény

Terhelhetőség és pontosság a legmagasabb fokozatban

A HELICOIL® Screwlock menetbetét egy rombusz profilú huzal, amelyet elasztikus spirálformára alakítottak. Segítségével nagy szilárdságú meneteket lehet létrehozni, illetve a befogó területe révén kiesésgátló csavarbiztosításra is alkalmas. Az acélcsavart egyszerűen be lehet csavarni. A befogadó menet kopása még gyakori használat esetén is kizárt, ezáltal pedig biztosított az alkatrész tartóssága. A hibrid rakéta meghajtásába jelenleg 12 db M8 méretű HELICOIL® Screwlock van beszerelve.

Előnyök az ügyfél számára 

  • Erős 
  • Magas menetterhelés 
  • Kopásálló; alacsony és állandó menetsúrlódás 
  • Korrózió- és hőálló 
  • Csavarbiztosítás 
  • Költséghatékony 
  • Stabil kötés 
  • Minőség- és értéknövelés
     
Az ASTREA hibrid hajtómű égési vizsgálata
Az ASTREA hibrid hajtómű égési vizsgálata

Spaceport America Cup 2022

Az egyesült államokbeli Új-Mexikóban megrendezett Spaceport America Cup a világ legnagyobb egyetemi rakétatervezési vetélkedője. Minden évben több mint 1700 diák gyűlik össze mintegy 150 csapatba szerveződve a világ minden tájáról, hogy saját fejlesztésű rakétáikkal versenybe szálljanak a 10 000 és 30 000 lábnyi (3048, illetve 9144 méter) célmagasság eléréséért. 
A kupát idén június 21. és 25. között rendezték meg, az ARIS csapata pedig a legmagasabb, „Hibrid SRAD, 30 000 láb” kategóriában indult – és sikert ért el. A rakéta egészen 33 800 láb (10 302 méter) magasságig emelkedett. Gratulálunk a csapatnak!
 

A HELVETIA rakéta sikeres indítása a Spaceport America Cup 2022 rendezvényen
A HELVETIA rakéta sikeres indításaa Spaceport America Cup 2022 rendezvényen

szívesen segítünk

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Csak értesítenie kell bennünket, és felvesszük Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot