IPARÁGI MEGOLDÁSOK
Immár több mint harminc éve támogatjuk az iparág különböző vezető szereplőit a vasúti kötőelemek területén. 360°-os kötéstechnológiánk részeként C-alkatrészekkel, szabványos és egyedi tervezésű alkatrészekkel, illetve Kanban-megoldásokkal, például hatékony ECOSIT® rendszerünkkel állunk a rendelkezésére.
A vasúti iparág egy rendkívül magas színvonalú műszaki követelményeket támasztó piac, amely szigorú előírásokra és bonyolult szabályozásokra épül. A Böllhoff Csoport már a kezdetektől fogva igyekezett megfelelni ezeknek az igényeknek, és az egyik első olyan vállalat volt a világon, amely megszerezte az IRIS szerinti tanúsítást. A Böllhoff aktívan részt vesz a vasúti iparági szabványok alakításában: ilyen például a DIN 25201-4, amely a vasúti kocsik gyártásában alkalmazott nagy szilárdságú csavarkötések biztosítását szabályozza.
Mindig tisztában vagyunk a legfrissebb iparági trendekkel, legyen szó hidrogénmeghajtású vagy akkumulátoros vonatokról, zöld logisztikáról, könnyűszerkezetes megoldásokról vagy automatizálásról.
Teljes körű beszállítóként és rendszerszolgáltatóként a vasúti beszállítói lánc minden területe számára kínálunk termékeket és szolgáltatásokat. C-alkatrészek kezelését segítő megoldásaink révén a kötőelemek szállítását pontosan a termelés igényeihez tudjuk igazítani. Ezeket a vasúti iparág több területén használják. Ilyenek például a vasúti kocsik szerkezeti elemei és utasterei, a kocsivázak és forgózsámolyok, valamint a felépítmények.
Használja ki a szakértelmünket
Szolgáltatások
A forgalom nagysága új csúcsokat hódít meg. A vasútijármű-gyártókkal szemben támasztott követelmények ennek megfelelően összetettek. Az egyre rövidebb termékciklusok, a könnyebb és környezetkímélőbb anyagok használata, valamint a globális verseny olyan követelményeket támaszt, amelyeknek csak erőteljes innovációval, hatékonysággal és magas szintű rugalmassággal lehet megfelelni.
A vasúti szállítás magas szintű biztonsági előírásainak köszönhetően a vasút a legbiztonságosabb közlekedési mód. Vállalatunk rendelkezik az IRIS (nemzetközi vasúti iparági szabvány) szerinti tanúsítvánnyal, ügyfeleinket pedig mélyreható iparági szaktudásunkkal és átfogó kötéstechnológiai megoldásainkkal támogatjuk. Partneri együttműködéseink alapját a fenntartható vállalati kultúránk szerint saját magunkra vonatkozóan megfogalmazott, kompromisszumoktól mentes, magas szintű minőségi elvárásaink képezik.
További információk
Szívesen segítünk
Értesítsen bennünket – felvesszük Önnel a kapcsolatot
Vegye fel velünk a kapcsolatot