Sikertörténetek
A Hamburgban működő umlaut AG az egyedi fejlesztésű TEPRO® konzollal szereli halonmentes HAFEX tűzoltó készülékeit. A világszerte teljes körű szolgáltatást nyújtó umlaut AG technológiai és szervezeti tanácsadást, illetve megvalósítási szolgáltatásokat kínál olyan iparági szektorok számára, mint a nemzetközi repülőgépipar.
Kiinduló helyzet
A halongázt az 1960-as évek óta használják légi járművek hordozható kézi tűzoltó készülékeiben.
Miután CFC-gáznak, vagyis az ózonréteget károsító anyagnak minősítették, a halonnal oltó készülékek használatát 2004-től kezdve az egész EU-ban betiltották. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) azt is előírták, hogy 2019 közepétől minden újonnan regisztrált széles törzsű repülőgépet környezetbarát tűzoltó készülékkel kell felszerelni, illetve 2025-ig minden meglévő légi járművet is utólagosan ilyennel kell ellátni.
Ez kellő motivációt jelentett a gyártóként széles ismertségnek örvendő umlaut számára, hogy kifejlesszen egy halonmentes alternatívát. Így született meg a HAFEX: a legkisebb, legkönnyebb és legsokoldalúbb környezetbarát utastéri tűzoltó készülék.
Sokoldalúságát a felszerelési lehetőségek terén is bizonyítania kellett. Ezért úgy tervezték meg, hogy a polgári repülőgéptípusokban széles körben elterjedt, szokványos, halonnal oltó készülékek meglévő rögzítési pontjaira is egyszerűen felakasztva felhelyezhető legyen. Kompatibilis a jelentős repülőgépgyártók által használt összes különböző rögzítéstípussal. Egyes repülőgéptípusokon a felakasztási lehetőségre nincs szükség, mivel a meglévő konzolok is megfelelők.
Azonban például az Egyesült Államokban a kiszállított tűzoltó készülékekhez kötelező mindig konzolt is mellékelni. A jogszabályt a termékek biztonsági tanúsításával foglalkozó Underwriters Laboratories nevű amerikai szervezet dolgozta ki. A korábban használt konzolok azonban nehezek voltak, és gumival bevont fémcsavarok alkották őket, amelyeket bonyolult módon kellett egymáshoz csavarozni.
Megoldás
Hogy a HAFEX sikertörténete folytatódhasson, egy újfajta konzolt kellett kifejleszteni. Fokozottan terhelhetőnek, könnyen szerelhetőnek és kis súlyúnak kellett lennie, illetve úgy kellett kialakítani, hogy a HAFEX csomag minden elemével kompatibilis legyen.
Eljött az ideje bevonni az összeköttetések szakértőjét, a Böllhoffot. A hamburgi vállalat hamar felismerte, hogyan tudnák a saját projektjükben is hasznosítani a Böllhoff TEPRO® termékcsaládjában rejlő nagyszerű lehetőségeket.
Eredmény
A Böllhoff és az umlaut szoros együttműködésbe kezdett az egyedi igényeknek megfelelő új konzol megtervezésére. Forma, szín, funkció – a fejlesztés során minden ügyféligényt figyelembe vettünk. A hatékony gyártás érdekében a konzolt a fröccsöntés szempontjai alapján optimalizáltuk. A projekt minden szakasza szigorú felügyelet mellett zajlott.
Az új fejlesztésű, egyetlen műanyagdarabból álló TEPRO® konzol nagy szilárdságú, újrahasznosítható és kis súlyú.
A jövőben évi 5000 egységet fogunk kiszállítani Hamburgba, hogy a HAFEX tűzoltó készülékekkel együttműködve az Ön biztonságához is hozzájárulhassanak.
szívesen segítünk
Csak értesítenie kell bennünket, és felvesszük Önnel a kapcsolatot
Vegye fel velünk a kapcsolatot