eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Sikertörténetek

VinFast

Kötési megoldásaink a vietnámi autógyártó modelljeiben

A VinFast és a Böllhoff – egy vietnámi-német sikertörténet

A VinFast és a Böllhoff – a sikerhez vezető közös vietnámi-német út

A vietnámi autógyártó, a VinFast a Lux modellek gyártása során RIVSET® Automation EH vágószegecselő rendszereinket használja. A VinFast Ázsia egyik legnagyobb, magánkézben lévő konglomerátumának, a Vingroup csoportnak a tagja. A VinFast Vietnám első belföldi autómárkája, amelynek célja a nemzetközi járműpiac meghódítása.

Kiinduló helyzet

A Lux modellek

Az olasz dizájncég, a Pininfarina közbeszerzési eljárás keretében nyerte el az egy szedán és egy SUV modell formatervezésére kiírt több millió dolláros szerződést. A Vingroup ezzel egyidejűleg megszerezte a jogot a német BMW csoport gyártástechnológiájának használatára. Ennek folyományaként kezdődött meg a négyhengeres motorral szerelt két modell, a Lux SA 2.0 SUV és a Lux A 2.0 szedán vietnámi gyártása. Az SUV alapját a 2013-ig gyártott BMW X5 adja, a szedánét pedig a 2010 és 2017 között gyártott BMW 5-ös sorozat.

Gyártócsarnok Hai Phongban ©VinFast
Gyártócsarnok Hai Phongban ©VinFast

Megoldás

RIVSET® vágószegecselési technológia

A rögzítés- és kötéstechnológia specialistája, a Böllhoff, illetve újonnan alapított közös vállalata, a Bollhoff Vietnam együtt támogatják a vietnámi autóipari vállalatot a Lux modellek helyi gyártásában. Az autók karosszériájának gyártása során használt megoldások egyike a RIVSET® vágószegecselési technológia.

RIVSET® elemek és RIVSET® Automation EH vágószegecselési rendszer
RIVSET® elemek és RIVSET® Automation EH vágószegecselési rendszer
RIVSET® vágószegecselés Beültetési eljárás

Eredmény

Nagy szilárdságú kötések

A RIVSET® rendszerrel a vegyes anyagok és nagy szilárdságú acélok illesztése minimális szerelési idővel végezhető. Moduláris felépítésének köszönhetően a RIVSET® Automation EH szerelési rendszer igen sokoldalúan és ideálisan alkalmazható a nagy sorozatok gyártásában. A siker fontos tényezői a maximális rendelkezésre állás és minimális karbantartás mellett megvalósuló hosszú élettartam.

Előnyök az ügyfél számára

  • Változatos alkalmazhatóság
  • Opcionálisan konfigurálható modulok
  • Minimális karbantartás
  • Nagy kvázistatikus és dinamikus szilárdság
A Lux A 2.0 szedán
A Lux A 2.0 szedán ©VinFast
360°-os kötéstechnológia az autóiparban Szálljon be

szívesen segítünk

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Csak értesítenie kell bennünket, és felvesszük Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot