eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Sikertörténetek

Probatec

Kanadai luxusvonatozás SNAPLOC® dugaszolható összeköttetéseinkkel.

A Rocky Mountaineer Kanada vidékein. (©Rocky Mountaineer)

A SNAPLOC® meghódítja a Sziklás-hegységet

A Probatec AG a „Rocky Mountaineer” – vagyis a „Sziklás-hegység meghódítója” – nevű kanadai luxusvonathoz tervezett üléseiben SNAPLOC® dugaszolható rendszereinket használja. Az Ambergben működő vállalat 1997 óta készít és szerel be vasúti és katonai járművekhez szánt egyedi megoldásokat, például üléseket és asztalrendszereket.

Kiinduló helyzet

A Rocky Mountaineer: első osztályú kényelem az utasok számára

A kanadai Rocky Mountaineer a világ egyik legnépszerűbb vasútvonalán halad végig.
Az utasok a nosztalgia, a természeti szépségek és a fényűző utazás tökéletes egyvelegét élvezhetik a különleges kialakítású egy- vagy kétszintes, üveg panorámatetővel ellátott vasúti kocsikban. A Rocky Mountaineer szerelvényének biztonsági okokból része egy cserealkatrészekkel felszerelt extra kocsi is. Így, ha például egy ülés megsérül vagy összekoszolódik, gyorsan ki lehet cserélni anélkül, hogy az utazást hosszabb időre meg kellene szakítani. A luxusülés kialakítása szintén fontos tényező. Az ülésfelületek letisztult megjelenése érdekében a rögzítőelemeket el kell rejteni.

A Rocky Mountaineer: első osztályú kényelem az utasok számára. (©Rocky Mountaineer)
A Rocky Mountaineer első osztályú kényelem az utasok számára (©Rocky Mountaineer)

Megoldás

SNAPLOC® – a csatolásmentesítő dugaszolható összeköttetés

A Probatec AG-vel együttműködésben a Böllhoff a kezdetektől fogva részt vesz az ülések tervezésében és kidolgozásában.
A szakértők hamar megállapították, hogy ez a SNAPLOC® számára tökéletes alkalmazási terület.
A SNAPLOC® egy két részből, gömbfejű csapból és csatlakozóelemből álló rendszer a gyors szerelés szolgálatában.
A gömbfejű csap menetet vág az ülés műanyag alsó részében. Az ellendarabot alkotó csatolóelemet egyszerűen az ülés rögzítőkeretébe benyomva lehet rögzíteni. A csatolóelem belsejében egy golyófészek van kiképezve, amelybe a gömbfejű csap be tud pattanni.

SNAPLOC® gömbfejű csap és csatlakozóelem – rezgés- és zajmentesítő plug-in összeköttetés
SNAPLOC® gömbfejű csap és csatlakozóelem rezgés- és zajmentesítő plug-in összeköttetés
SNAPLOC® rezgés- és zajmentesítés Tervezési alapelv

Eredmény

Ülések egyszerű cseréje

Felszerelés összenyomással, eltávolítás lehúzással – a SNAPLOC® által biztosított egyszerű be- és kiszerelésnek köszönhetően az ülések cseréje jelentősen leegyszerűsödik. Ez azonban még nem minden. A SNAPLOC® a vonat mozgása közben esetlegesen jelentkező összes zajtól és rázkódástól is mentesíti az alkatrészeket.
Minden ülésbe öt darab 10 mm átmérőjű SNAPLOC® rendszer van beszerelve.

Előnyök az ügyfél számára

  • Gyors és egyszerű be- és kiszerelés
  • Költséghatékony rögzítőrendszer
  • Egyszerűen integrálható az ügyfélspecifikus részegységekbe
  • Rezgés- és zajmentesítés
  • Hézagkiegyenlítés

szívesen segítünk.

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Csak értesítenie kell bennünket, és felvesszük Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot