eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Sikertörténetek

kessler systems

ONSERT® rögzítőelemek folyamatbiztos ragasztása érintőkijelzőkben

A kessler systems és a Böllhoff kapcsolódási pontokat létesít

A kessler systems és a Böllhoff kapcsolódási pontokat létesít

A kessler systems szerszámkiosztó rendszerekhez gyárt érintőkijelzőket, amelyekben az általunk fejlesztett ONSERT® rögzítőelemeket használja. A kessler systems a vezetőlemezek, elektronikai alkatrészek, rendszerek és szerszámok szakértőjeként 2010-es megalapítása óta több mint hétmillió alkatrészt gyártott le, és több mint 1000 projektet valósított meg világszerte.

Kiinduló helyzet

Kijelzők rögzítése szerszámkiosztó rendszerekhez

A kessler systems egyik ügyfele a Gühring KG: a cég fémek megmunkálásához használt forgó üzemű precíziós szerszámok egyik világszerte vezető gyártója. Kínálatában szerszámkezelő rendszerek is megtalálhatók. Az informatikai alapú kezelőrendszerekkel kombinált szerszámkiosztó rendszerek összekapcsolják a gyártás és az informatika területeit, ami mind a hatékonyság, mind a rugalmasság növelését elősegíti. A Gühring integrált szerszámkezelő szoftvere egyszerűen használható a szerszámkiosztó rendszerre szerelt érintőkijelzőn keresztül.

Ezeket a kijelzőket a kessler systems szereli fel a saját gyártási folyamatai keretében. A kijelző két felének felszereléséhez megbízható rögzítőelemekre van szükség. Az érintőképernyős kialakításból következik, hogy ezek az üvegfelületen nem látszódhatnak. Az is fontos, hogy a kész kijelzőt könnyen fel lehessen csavarozni az anyagkiosztó rendszer készülékházára.
A nagyobb üvegfelületek vagy érintőképernyők esetén a felhasznált elemek rugalmas és hatékony feldolgozását is biztosítani kell.

Megoldás

ONSERT® – rögzítőelemek ragasztása

Az átlátszó műanyag talppal ellátott ONSERT® Smart rögzítőelemeket fényre megkötő ragasztóanyaggal az ügyfélspecifikus alkatrészre ragasztják. A legfontosabb szempontok a rövid ciklusidők, az anyagkímélő eljárás és a felhasznált rögzítőelemek rugalmassága.

Az ONSERT® technológia lehetővé teszi a legkülönfélébb kötőelemek felragasztását sokféle anyagra. A mechanikus illesztéstechnika specialistájaként a Böllhoff és a DELO (az intelligens ragasztástechnika szakértője) kifejlesztett egy olyan új rögzítőrendszert, amely egyesíti e két világ előnyeit.

ONSERT® Portable Mini Akkumulátorról működő kézi beépítő szerszám

Eredmény

Kijelzőelemek folyamatbiztos rögzítése

Az ergonomikus ONSERT® Portable és a szerszámra jellemző rövid megkötési idők révén a kessler systems kisebb és nagyobb darabszámok feldolgozását is hatékonyan tudja végezni. A szerszámkiosztó rendszerekhez készített kijelzőkbe évente mintegy 10 000 db ONSERT® Smart rögzítőelemet építenek be (M6x18 méretben).

Előnyök az ügyfél számára

  • Teljes terhelhetőség rögtön a megvilágítás után (kevesebb mint 4 másodperc)
  • A kötőelemek a látszó oldalon nem láthatók
  • Az ONSERT® kötőelemhez nem kell megfúrni az üvegfelületet
  • Manuális vagy automatikus feldolgozás is lehetséges
Ragasztott ONSERT® a kessler rendszerkijelzőjében (© kessler systems)
Ragasztott ONSERT® a kessler rendszerkijelzőjében (© kessler systems)

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltette érdeklődését az ONSERT® termékcsaládunk? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.

szívesen segítünk.

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Csak értesítenie kell bennünket, és felvesszük Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot