Sikertörténetek
A rendszer a KWD számára gyors és biztonságos megoldást kínál a csavarozott kötések illetéktelen meglazításának megakadályozására.
Kiinduló helyzet
A kapcsolószerkezetek nagy forgatónyomatékokat adnak át, amelyek például a vasúti szektorban gyakoriak. A vasúti közlekedés során azonban mindig erős rezgésekkel kell számolni. Ez azt jelenti, hogy az ezen a területen használt, például a karimaburkolatba szerelt (esetünkben M6 x 12 méretű) kötőelemeket mikrokapszulázott ragasztóanyaggal is biztosítani kell, hogy üzem közben ne tudjanak maguktól kilazulni.
A vasúttársaságoknál előfordul, hogy a cserealkatrészeket – például az ilyen kapcsolószerkezeteket – akár évekig is tárolják, mielőtt felhasználásra kerülnek. Ez korábban oda vezetett, hogy a csavarok meglazultak, sőt esetenként el is vesztek üzem közben. Ennek eredményeképpen a KWD-hez panaszok is érkeztek a kapcsolószerkezetekre vonatkozóan. A probléma okát feltáró megbeszélések során kiderült, hogy a végfelhasználó szervizelést végző technikusai egyes kapcsolószerkezeteken megnyitották a fedeleket, így a csavarbiztosítási hatás megszűnt, és lehetővé vált a csavarok üzem közbeni meglazulása.
Megoldás
A PARRYPLUG® speciális kialakítású tengelyirányú bordázattal akadályozza meg, hogy a csavar belső kulcsnyílásába bármilyen szerszámot helyezzenek, így biztosított marad a szoros, stabil kötés. A használt nagy teljesítményű műanyag -50 °C-tól +200 °C-ig terjedő, igen széles használhatósági tartománya, illetve a magas szintű gyártási pontosság garanciát jelent arra, hogy a hatlapú kulcsnyílásoknál a legfinomabb tűrésekkel is számolni lehet. Az illetéktelen beavatkozás kizárására a karima csavarjainál most PARRYPLUG® biztosítást alkalmaznak. Amennyiben a dugót illetéktelen módon eltávolítják, a garancia érvényét veszti – hasonlóképpen, mint a pecsétes lezárásnál, de sokkal egyszerűbb megvalósítással. Illetéktelen eltávolítás esetén a dugó oly módon károsodik, hogy utólag visszahelyezni már nem lehet. A PARRYPLUG® a KWD-t is meggyőzte – ezért a rendszert ma már minden olyan területen használják, ahol a csavarok illetéktelen meglazítását meg kell előzni, vagy legalábbis egyértelműen láthatóvá kell tenni.
Eredmények
A gépek és rendszerek csavarjainak illetéktelen meglazítása jelentős potenciális kockázatot jelent. Ezért gyakran szükségessé válik a nem szándékolt beavatkozások hatásos megakadályozása. Míg a hagyományos megoldások visszavonhatatlanul tönkreteszik a csavar hajtását, a PARRYPLUG® teljesen új és innovatív megoldást kínál.