eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Iparági megoldások

A gyógyászati technológiai iparág és a 360°-os kötéstechnológia találkozása

Üres műtő, betegmonitor részletes képe, műtőasztal, lámpák és orvosi eszközök.

Precizitás. Innováció. Érzékenység.

A gyógyászati technológia a fejlett világ leginkább jövőorientált szektorai közé tartozik. Az iparág világszerte innovatív technológiákkal látja el a gyógyászati szektort. Gyakran rendkívül érzékeny technológiákról van szó, így a kapcsolódó gyártási követelmények is igen magas szintűek. Egyedi kötési megoldásaink viszont az Ön rendelkezésére állnak.

Böllhoff – az Ön szakértője a gyógyászati technológia világában

Az orvostechnikai eszközök gyártása a gyógyászati technológia iparágának fontos eleme. A gyártott eszközök gyakran igen összetettek, illetve magas szintű pontosságot és megbízhatóságot követelnek meg, ami megnövelheti a költségeket és a fejlesztés időtartamát. Gyártóként azt is biztosítani kell, hogy az eszközök megfeleljenek a szigorú szabályozási előírásoknak, és emberi célra biztonságosan használhatók legyenek.

Az összetett, ugyanakkor nagy precizitást igénylő készülékek gyártásában optimalizált rögzítési és szerelési megoldásainkkal segítjük Önt.

Beteg és sebész a műtőben szemműtét közben.

Szívesen segítünk

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Értesítsen bennünket – felvesszük Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Szakkiállítások, vásárok és szemináriumok

Használja ki a szakértelmünket

Építsen sokéves tapasztalatunkra és szakértelmünkre. Szemináriumainkon és képzési tanfolyamainkon mélyre ható tudást adunk át a rögzítéstechnológia minden vetületéről – mindig gyakorlatorientált és életszerű módon. Ismerje meg a Böllhoff Csoport változatos programját, amelynek részét képezik online szemináriumok, műszaki szemináriumok és képzési tanfolyamok Bielefeldben vagy egyéni igényekre szabott események az Ön létesítményében.

Tovább a rendezvényekhez