eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Sikertörténetek

Klaas Alu-Kranbau GmbH

Hatásos csavarbiztosítás autódarukon RIPP LOCK® önbiztosító alátétekkel.

Klaas autódaru forgókoszorúval.

A dinamikus kötésekért

A RIPP LOCK® önbiztosító alátétek hatásos védelmet nyújtanak a dinamikusan terhelt csavarkötések kilazulása ellen. Dinamikus terhelések előfordulása esetén a csavarkötéseknek speciális követelményeknek kell megfelelniük. A Klaas számára módot találtunk arra, hogyan lehet egy daru forgókoszorújának kötéseit műszaki és gazdasági értelemben optimalizálni.

Kiinduló helyzet

Csavarkötés optimalizálási lehetőséggel

Legkésőbb az első alumíniumdaru kifejlesztése óta a Klaas Németország határain túl is nevet szerzett magának mint innovatív gépgyártó vállalat. Tetőfedők, bútorszállítók és tűzoltók bíznak világszerte a csúcsfejlesztésű könnyűszerkezetű darukban.
A mi feladatunk az autódaru forgókoszorúján lévő csavarkötések tökéletesítése volt. Mivel a csavarokra nagy dinamikus terhelések hatnak, korábban 2 x d hosszúságú távtartó hüvelyeket használtak. A célunk az volt, hogy ezeket a távtartó hüvelyeket feleslegessé tegyük. Emellett az eddig használatos elavult bevonatos acél kötőelemek korrózióra való hajlamosságára is megoldást akartunk adni.

Megoldás

RIPP LOCK® önbiztosító alátétek az autódaru forgókoszorújához

A RIPP LOCK® alkalmazása a korábban használt távtartó hüvelyeket feleslegessé tette. A menetes rész és a csavarfej közötti közvetítő elemként a kötésbiztosítók szabályozzák a súrlódási tényezőt, és akár nagy dinamikus terhelés esetén is megtartják a szükséges előfeszítő erőt.

A RIPP LOCK® alátétek, csavarok és anyák olyan mechanikus csavarbiztosítások, amelyek bizonyított módon megakadályozzák a kötés kioldódását. Ezt a megbízható biztosító hatást a radiális bordák fejtik ki, amelyek a kötés létrehozásakor belemélyednek az anyagba.
A RIPP LOCK® önbiztosító alátéteken, valamint a hatlapfejű csavarokon és hatlapú anyákon is minőségi cinkpehelybevonat gondoskodik a hatásos korrózióvédelemről. A sópermetvizsgálat 480 órás korrózióállóságot igazolt a vörös rozsda ellen.

RIPP LOCK® önbiztosító alátét bordázott felülettel.
RIPP LOCK® önbiztosító alátét radiális bordákkal
A RIPP LOCK® önbiztosító alátétek alkalmazása egy autódaru forgókoszorújában.
RIPP LOCK® önbiztosító alátétek alkalmazás egy mobil daru forgókoszorújában

Eredmény

Alacsonyabb költségek a részegységek optimalizálása révén

A kötőelem a helyén marad. A RIPP LOCK® önbiztosító alátét kilazulás elleni mechanikus védelme megakadályozza a dinamikusan terhelt csavarkötés kilazulását. Ha a daru forgókoszorúját ezzel a korrózió- és hőálló biztosítóelemmel szerelik fel, akkor akár szélsőségesen nagy dinamikus terhelések felvételére is képes.
A RIPP LOCK® önbiztosító alátét egyesíti a korábban használt biztosítóelemek egyedi előnyeit. Univerzális termékként – a viszonylag nagy külső átmérő megfelel a DIN 125 és az ISO 7089 szabványoknak – szinte bárhol használható. Az egyszerű ki- és beszerelés a többszöri használatot is biztosítja. A távtartó hüvelyek kiküszöbölésével a Klaas által használt C-alkatrészek választékát is szűkíteni tudtuk. A megoldás ezáltal nem csupán műszaki, hanem gazdasági előnyöket is kínál az ügyfél számára, akinek így már két oka is van az örömre.

Előnyök az ügyfél számára

  • Kitűnő biztosítás a véletlen kilazulás ellen
  • Korrózióvédelem
  • Kiemelkedő kopásállóság
  • Jobb minőség
  • Alacsonyabb költségek
A radiális bordák emelkedési szögét bemutató ábra.
RIPP LOCK® A bordák révén kiváló biztosító hatás érhető el