Sikertörténetek
A CL6720 üzleti osztályú ülések súlyának csökkentése és a folyamat egyszerűsítése céljából a RECARO Aircraft Seating a kötéstechnológia szakértőjével, a Böllhoff-fal, valamint a DELO Industrial Adhesives vállalattal együttműködve az ONSERT® eljáráson alapuló, innovatív megoldást dolgozott ki.
Kiinduló helyzet
A minél kisebb súlyú szerkezeti kialakítás a repülőgépipar minden szegmensében, így az utastéri berendezések esetében is fontos cél. Itt ráadásul magasabb szintű minőségi elvárásoknak is meg kell felelni az anyaghasználat és a folyamatok terén. Ez a RECARO Aircraft Seating vállalatot is új kihívások elé állította a CL6720 üzleti osztályú ülés fejlesztése során. Az üzleti osztályú ülésekben számos elektromos csatlakozókábel van elrejtve. Ezek biztosítják például az utazás közbeni szórakoztató elektronika, a világítás vagy az utast szolgáló egyéb vezérlőpanelek áramellátását. A kábelek és vezetékek rögzítési pontjainak száma így aztán hamar eléri a 100-at is, a rögzítést pedig az ülés kompozit anyagokból készülő belső paneljein kell megoldani. A szerelés hagyományosan betétekkel történik – ezeket a belövési eljárással ragasztják a kompozit alkatrészekre.
Megoldás
Az ONSERT® rendszernek ebben a változatában az átlátszó műanyagból készült ONSERT® Smart alapelemet fényre megkötő ragasztóanyag rögzíti az ügyfélspecifikus alkatrészre. A műanyag és a ragasztóanyag megfelelnek a FAR, 25. rész, § 25.583 előírásainak (60 másodperc vertikális égés)*. A megoldásban különösen a rövid ciklusidők, az anyagkímélő eljárás és a rögzítőelemek tervezési szabadsága kiemelendő. Az ONSERT® elemek kézi feldolgozása az akkumulátoros üzemű ONSERT® Portable Mini szerszámmal történik.
Moduláris felépítésének köszönhetően kiválóan alkalmazható olyankor is, amikor a ragasztási felülethez csak korlátozottan lehet hozzáférni. Az alapelem felragasztása után különféle kábeltartókat lehet felpattintani. Ezek a különböző kábelátmérőkhöz különböző magasságban állnak rendelkezésre, illetve rugalmasan elforgathatók, és hozzájárulnak a súlycsökkentéshez. A kábelek így a repülés során nem érintkeznek az ülésbetétekkel, nem alakul ki statikus töltés, nem sérülnek a kábelek, és megoldott a biztonságos energiamenedzsment. A 7 vére szóló megállapodás alapján az üzleti osztályú ülésekbe évente 122 000 ONSERT® Smart elemet fognak beszerelni. Emellett jelenleg folyik a további méretek tesztelése is.
Eredmény
Információk és továbbiak
Felkeltette érdeklődését az ONSERT® termékcsaládunk? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.
szívesen segítünk.
Csak értesítenie kell bennünket, és felvesszük Önnel a kapcsolatot
Vegye fel velünk a kapcsolatot