Iparági megoldások
Az autózás történetének főszereplői az elhivatottság és a szenvedély, a dizájn és a technológia, az emberek és a márkák. Napjainkban azonban az iparágnak egészen új kihívásokkal kell szembenéznie.
Az autózás történetének főszereplői az elhivatottság és a szenvedély, a dizájn és a technológia, az emberek és a márkák. Az autómobil mindig is fontos hajtóereje volt a fejlődésnek.
Ahhoz, hogy az iparág továbbra is inspiráló hatással lehessen a termék- és folyamatinnovációra, új kihívásoknak kell megfelelnie. Az új kor autójának klímasemlegessé kell válnia – nem csak az utakon, hanem a gyártás terén is.
Könnyűszerkezetes megoldások, alternatív meghajtások, önvezető technológia, digitalizáció: tisztában vagyunk az autóipar jelenlegi trendjeivel, és ezekre intelligens rögzítési és szerelési technológiákkal adunk választ.
Szívesen segítünk
Értesítsen bennünket – felvesszük Önnel a kapcsolatot
Vegye fel velünk a kapcsolatotRögzítőelemeinkhez szerelési megoldásokat is biztosítunk. Ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot, ha további információra van szüksége például szerelési rendszereink – kézi szerszámaink, robothoz csatlakoztatott kézi szerszámaink vagy teljesen automatikus megoldásaink – átfogó kínálatával kapcsolatban.
E-mobilitás és más meghajtási rendszerek
Az autóiparban teljes fordulatszámra kapcsolt a technológiai átállás. A jármű- és meghajtási rendszerek fejlesztésének innovációi mögött a korszerű és klímasemleges mobilitás koncepciója áll. Az ambiciózus célok eléréséhez innovatív technológiákra és megoldásokra van szükség. A megvalósítás terén innovatív kötőelemekkel és szerelési rendszerekkel állunk Ön mellett – mindent egy kézből biztosítva.
Ezek közé tartoznak a különféle hajtásrendszereknél alkalmazott alábbi illesztési technológiák:
Bármilyen hajtásrendszer mellett teszi le a voksát, a 360°-os kötéstechnológia partnereként mindig a megfelelő megoldást fogja kapni tőlünk – szabványos vagy személyre szabott formában.
Csatlakozzon hozzánk, és formálja velünk aktívan a jövő mobilitását már ma.
További információk
Partnerei vagyunk a sikeres összeköttetésekben – és minden másban, amivel ez együtt jár.
Videók
Indítsuk útjára projektjét együtt.
Szakkiállítások, vásárok és szemináriumok
Építsen szakértőink széles körű tapasztalatára. Szemináriumainkon és képzési tanfolyamainkon mélyre ható tudást adunk át a rögzítéstechnológia minden vetületéről – mindig gyakorlatorientált és életszerű módon. Ismerje meg a Böllhoff Csoport változatos programját, amelynek részét képezik online szemináriumok, műszaki szemináriumok és képzési tanfolyamok Bielefeldben vagy egyéni igényekre szabott események az Ön létesítményében.
Tovább a rendezvényekhez