eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Sikertörténetek

STEVENS Bikes

Nem kérdés, hogy az új, vázba integrált akkumulátortartó rögzítése kizárólag megbízható kötéstechnológiával lehetséges.

Kaland a szabadban a STEVENS Bieks és a Böllhoff társaságában

Kaland a szabadban a STEVENS és a Böllhoff társaságában

Németország egyik vezető kerékpárgyártója, a Hamburgban működő STEVENS Bikes elektromos kerékpárjuk, az E-Cayolle gyártása során QUICKLOC® Light gyorsrögzítőinket használja.

Kiinduló helyzet

Megbízható kötéstechnológia az akkumulátorburkolat rögzítéséhez

A STEVENS elektromos kerékpárja, az E-Cayolle sportos formatervével és magas szintű műszaki teljesítményével nyűgözi le az érdeklődőket. Kevesebb mint 22 kg-os tömegével az E-Cayolle a könnyűsúly képviselője a STEVENS merev hátsó háromszögű elektromos kerékpárjai között. A váz alsócsövén elhelyezett, félintegrált, 500 Wh-s PowerPack akkumulátorról táplált, akár 75 newtonméteres nyomatékot is biztosító Bosch Performance Line CX elektromos rásegítő motor hosszú hegyi túrák, meredek emelkedők és kanyargós ösvények ígéretét hordozza.

Ennek ismeretében nem kérdés, hogy az új, vázba integrált akkumulátortartó rögzítése kizárólag megbízható kötéstechnológiával lehetséges. Csere vagy karbantartás esetén a burkolatnak könnyen nyithatónak és zárhatónak kell lennie. Az alkalmazott kötésnek emellett az e-bicikli használata során jelentkező esetleges rázkódásokat is folyamatosan el kell nyelnie.

Erre keresett megoldást a STEVENS Bike, amikor találkozott QUICKLOC® Light gyorsrögzítőinkkel.

A STEVENS Bikes által gyártott E-Cayolle elektromos kerékpár
Az E-Cayolle elektromos kerékpár STEVENS-gyártmány

Megoldás

QUICKLOC® Light gyorsrögzítők

Gyors nyitás, gyors zárás: a QUICKLOC® Light gyorsrögzítők tökéletes megoldást kínálnak a gyakran használt vagy szervizelt alkatrészekhez. Könnyen szerelhető és még könnyebben használható – a QUICKLOC® gyorsrögzítőkkel a többszöri nyitás és zárás is lehetséges.

A zárrészt csak be kell pattintani egy négyszögletes befogadó nyílásba. A zárócsapot át kell dugni a furaton, majd opcionálisan egy tartó alátéttel biztosítható elvesztés ellen. A záráshoz a zárócsapot enyhe nyomással be kell fordítani az alsó zárrészbe. Az alkatrészek jól átgondolt geometriája gondoskodik arról, hogy a zárócsap rögzüljön az alsó részben, és az játék nélkül megtartsa ebben a helyzetben. Egy negyed fordulattal jobbra vagy balra fordítva a rögzítő kinyílik. Az alsó zárrész rugalmas része megnyúlik, és kiengedi a csapot.

QUICKLOC® Light gyorsrögzítő
QUICKLOC® Light gyorsrögzítő
A QUICKLOC® Light működése Gyorsrögzítős rendszer

Eredmény

Gyors és egyszerű nyitás

Ideális az akkumulátortartó egyszerű kinyitásához karbantartás vagy akkumulátorcsere esetén.
Minden évben körülbelül 10 000 QUICKLOC® Light elemet szállítunk Hamburgba, hogy ott beszereljék őket a STEVENS e-kerékpárjaiba.

Előnyök az ügyfél számára

  • Könnyen szerelhető
  • Egyszerűen kezelhető
  • Gyorsan nyitható és zárható
  • Költséghatékony
  • Ügyfélspecifikus kivitel is megvalósítható
A STEVENS Bikes által gyártott E-Cayolle elektromos kerékpár
Akkumulátorburkolat az E-Cayolle elektromos kerékpárról

szívesen segítünk

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Csak értesítenie kell bennünket, és felvesszük Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot