Sikertörténetek
Korrózióálló és nagy szilárdságú. A HELICOIL® Plus Screwlock menetbetétek a környezetet és az önkormányzati költségvetést is kímélik. Amikor a WE‑EF megbízást kapott arra, hogy a város összes köztéri lámpáját cseréljék LED-esre, a csavarkötések problémája volt az, ami árnyékot vetett a projektre.
Kiinduló helyzet
LED‑lámpáik ki vannak téve a változó éghajlati viszonyoknak, a nagy forgalom hatásainak és esetenként a szélsőséges időjárási körülményeknek. A tartós piaci siker érdekében ezért garantálniuk kellett a korrózióvédelmet és a rezgésekkel szembeni ellenállóképességet. Hogy teljesíteni tudja ezeket a szigorú követelményeket, a WE‑EF az 5CE technológia mellett döntött, vagyis vegyítetlen, alacsony réztartalmú, újrahasznosított alumíniumötvözeteket használtak.
Egyetlen gyenge pont maradt: a hagyományos csavarkötések kérdése. A teszteléskor kiderült, hogy ezek nem elég ellenállók a jelentősebb rázkódásokkal szemben.
Megoldás
A WE‑EF cégünk HELICOIL® Plus Screwlock menetbetéteit használja. Csavarmegfogó felületével hatékonyan megakadályozza, hogy a csavar a rázkódás miatt kilazuljon. Egy vagy több poligon formájú menetrész rögzítő hatással van a beszerelt csavar menetfalaira. A rugalmasan időtálló súrlódó zárás olyan megfogó nyomatékokat eredményez, amelyek összevethetők a DIN EN ISO 2320 előírásaival. Ez és az erős korrózióállóság együttesen azt eredményezi, hogy a HELICOIL® menetbetétek nem lazulnak ki. Ily módon hozzájárulnak a WE‑EF utcai lámpák hosszú élettartamához. Ennek hasznai pedig Bielefeld városa számára is jelentkeznek.
Eredmény
14 800 kicserélt lámpatest, 42%‑kal kevesebb CO₂‑kibocsátás és mintegy 5 millió kWh-val alacsonyabb éves energiafogyasztás – ezek a számok magukért beszélnek. Az új LED-lámpák pedig kisebb fényszórásuknak köszönhetően a bielefeldi lakosok mindennapi életét is jobbá teszik. A WE‑EF által kifejlesztett OLC® (One LED Concept, egy-LED-es kialakítás) lencsetechnológiának köszönhetően a fény célzottan a megvilágítandó felületre irányul. Örömünkre szolgál, hogy HELICOIL® Plus Screwlock menetbetéteink ilyen hosszú távú hatással tudnak lenni a környezet védelmére, a város költségvetésére és természetesen ügyfelünk, a WE‑EF sikereire.
szívesen segítünk.
Csak értesítenie kell bennünket, és felvesszük Önnel a kapcsolatot
Vegye fel velünk a kapcsolatot