eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás
  1. Böllhoff Magyarország
  2. Iparági megoldások
  3. A SNAPLOC® és a Solvis „jobb fűtési rendszere”

Sikertörténetek

Solvis

Két ötletes megoldás a jövő fűtésének szolgálatában

A SolvisBen fűtőrendszer

A Solvis lételeme a hő. Az élet. A jövő.

Európában a fűtési rendszerek egyik vezető beszállítója a német Solvis. A vállalat a fűtési rendszereiben használt készülékházak szereléséhez cégünk SNAPLOC® dugaszolható összeköttetéseit alkalmazza.

Kiinduló helyzet

SolvisBen – a „jobb fűtési rendszer”

A kis méretű, szabadon álló SolvisBen készülék egy innovatív fejlesztésű fűtőrendszer. A hagyományos gáz- vagy olajtüzelésű kondenzációs kazánokkal szemben ennek a berendezésnek a fő jellemzője az integrált égéstér. A Solvis fűtési rendszerei modulárisak, bővíthetők és rendkívül tartósak. Nemcsak a hőellátást biztosítják, hanem higiénikus tiszta vizet is szolgáltatnak, pontosan ott, ahol arra szükség van.

A SolvisBen fűtőrendszer egyik eleme a készülékház. Ez az elem egyszerre szolgál szigetelésként, tartószerkezetként és burkolatként, illetve egyúttal a rendszer energiahatékonyságának is a szimbóluma. A készülékház ajtajának a karbantartási és finombeállítási műveletek elvégzéséhez könnyen nyithatónak és zárhatónak kell lennie, az alkalmazott kötőelemek azonban nem látszódhatnak. A Solvis korábban hagyományos reteszelő illesztéseket használt, amelyek azonban hosszú távon túlságosan nehezen kezelhetőnek bizonyultak. A vállalat a megfelelő alternatívát keresve találkozott a Böllhoff SNAPLOC® dugaszolható összeköttetéseivel.

SolvisBen fűtőrendszer
SolvisBen fűtőrendszer ©Solvis GmbH

Megoldás

SNAPLOC® dugaszolható összeköttetések panelek rögzítéséhez

Egy gömbfejű csap és egy csatlakozóelem – a SNAPLOC® dugaszolható összeköttetés egyszerű alapelve úgy biztosít optimális rögzítést, hogy egyúttal a rezgésektől is mentesíti a kötést. Ebből a célból a csatolóelem belsejében egy golyófészek van kiképezve, amelybe a gömbfejű csap bepattanhat.

Gömbfejű csapból és csatolóelemből álló SNAPLOC® dugaszolható összeköttetés
Gömbfejű csapból és csatolóelemből álló SNAPLOC® dugaszolható összeköttetés
SNAPLOC® rezgés- és zajmentesítés Tervezési alapelv

Eredmény

Gyors, egyszerű össze- és szétszerelés

A Solvis fűtési rendszerek esetében a SNAPLOC® csatolóelem a záró csappantyú alsó részén lévő furatba illeszkedik egyszerű bepattintással. A gömbfejű csap csavarmenete az ellenoldali burkolati elembe van becsavarva, amelyben egy befogadó menet található. A karbantartó csappantyú így egyszerűen elhúzással nyitható és bepattintással zárható. Ezáltal biztosított a készülékház hatékony nyitása és zárása karbantartás céljából. Fűtőrendszerenként 4 db 7 mm átmérőjű gömbfejjel ellátott SNAPLOC® dugaszolható összeköttetés kerül beszerelésre. A következő öt év során mintegy 50 000–60 000 SNAPLOC® elemet fogunk kiszállítani a Solvisnak. Hamarosan további projektek megvalósulása is várható.

Előnyök az ügyfél számára 

  • Gyors, egyszerű össze- és szétszerelés
  • Egyszerűen integrálható az ügyfélspecifikus részegységekbe
  • A rögzítőrendszer kívülről nem látható

A termék jellemzői

  • Rezgés- és zajmentesítés
  • Hézagkiegyenlítés
SNAPLOC® a SolvisBen fűtőrendszer ajtókonzoljára szerelve

szívesen segítünk.

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Csak értesítenie kell bennünket, és felvesszük Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot