eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás
  1. Böllhoff Magyarország
  2. Iparági megoldások

Iparági megoldások

Mi vagyunk az Ön iparágának rögzítési szakértője

Minden iparág egyedi. Mi ismerjük a sajátosságaikat, és Önnel együttműködésben személyre szabott megoldásokat fejlesztünk

Segítünk megtalálni az Önnek megfelelő megoldást.

360°-os kötéstechnológia – az Ön iparági szakértője

Minden iparági vertikumban sajátos igények jelentkeznek. A követelmények gyorsan változnak, a folyamatosan érkező új fejlesztések sorra váltják ki a régieket. Mi ismerjük ezeket a sajátosságokat, és általános rendszereink mellett egyedi igényekre szabott kötési megoldásokat tudunk megvalósítani – Önnel együttműködésben.

Önnek nyújtott szolgáltatásunk

Az Ön iparágának szakértőjeként vállalatunk a megoldások széles választékát kínálja alkatrészeinek összeillesztéséhez. Milyen előnyökkel jár ez az Ön számára? Ismerje meg egyedülálló 360°-os szolgáltatásunkat egy rövid áttekintés keretében:

  • Innovációs és fejlesztési partner

    Innovációs és fejlesztési partner

    Hiszünk abban, hogy a termékötletek és innovációk gyors fejlesztése során kulcsfontosságú feladat az új nézőpontok és megközelítések megismerése. Rendszerszintű innovációmenedzsmentünk tesz minket különlegessé. Célunk az Ön fejlesztési partnereként: felmerülő igényeit a lehető legjobb és legköltséghatékonyabb műszaki megoldássá átformálni.

    • Korszerű módszerek, szervezeti formák és folyamatok
    • Trendelemzések
    • Kutatási együttműködések
    • Nyílt innováció
    • Házon belüli kutatás és fejlesztés
    • Alkalmazástechnológia és tanácsadás
    • Ügyfélspecifikus alkatrészek fejlesztése
    • Minta- és prototípusgyártás
    • Értékelemzések
  • Szerelési és beszerzési partner

    Szerelési és beszerzési partner

    A Böllhoff technológiái mindenütt fenntartható összeköttetéseket tesznek lehetővé. Önálló kötőelemeket kínálunk a szabványos csavaroktól a saját márkákon át az egyedi speciális alkatrészekig, emellett szerelési rendszereket és saját fejlesztésű automatizálási megoldásokat is biztosítunk. Szeretné csökkenteni a rögzítőelemeihez kapcsolódó beszerzési és tárolási költségeket? Beszerzési partnereként segítünk megvalósítani ezt az elképzelését.

    • Műszaki hozzáértés a saját gyártásnak köszönhetően
    • Világszerte tizennégy korszerű gyártó létesítmény
    • Gyártási módszerek:
      • Fröccsöntés
      • Esztergálás
      • Hidegalakítás
      • Huzaltekercselés
      • Gép- és berendezésgyártás
      • Felgyorsítjuk szerelési folyamatait
      • Kézi és automatikus szerelési megoldások széles választéka
  • Logisztikai és minőségirányítási partner

    Logisztikai és minőségirányítási partner

    A beszállítói lánc a világgazdaság gerince. Logisztikai partnereként a kötőelemek teljes szállítási folyamatát át tudjuk venni Öntől – az ütemezéstől kezdve az összeszerelő szalagig. Kiemelkedő minőségi követelményeink magától értetődő módon következnek rendszerszintű tervezési és megvalósítási folyamatainkból – semmit sem bízunk a véletlenre! Ebben Ön is támaszkodhat tanúsított minőségirányítási rendszerünkre.

    • Beszállítói láncok kezelésére szolgáló megoldások
    • IATF 16949 szerinti minőségirányítás
    • EN 9100 szerinti minőségirányítás
    • Széles körű tájékozottság a minőség és a környezetvédelem terén
    • A vállalat saját laboratóriuma akkreditációval rendelkezik – a DIN EN ISO/IEC 17025-2018 szerint – DIN EN ISO 14001 szerinti tanúsítás
    • Rendszeres auditok ügyfeleink részéről
  • Értékesítési és szolgáltatási partner

    Értékesítési és szolgáltatási partner

    360°-os szakértelmünk alapja az ügyfeleinknek nyújtott hatékony tanácsadás, támogatás és fejlesztés. A kötés- és szereléstechnika követelményrendszere, illetve a műszaki kihívások köre gyorsan bővül. Vállalkozását ebben is tudjuk műszaki képzésekkel, karbantartással és javításokkal segíteni. Amikor csak szüksége van ránk, rendelkezésére állunk.

    • Hatékony tanácsadás, támogatás és szolgáltatások
    • Helyszíni támogatás tapasztalt szakemberektől
    • Globális jelenlétünknek köszönhetően közel vagyunk ügyfeleinkhez
    • After-sales szolgáltatás
    • Szakmai szemináriumok, képzések és műhelyek
    • Online szemináriumok 
    • Házon belüli ügyfélkiállítások

Kérdései vannak?

Mindig a rendelkezésére állunk

Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Videók

Találja meg az iparágához leginkább megfelelő megoldást

Úton, levegőben, földön és vízen – a Böllhoff minden iparág számára rendelkezik egyedi igényekre szabott rögzítési megoldásokkal.

Trendfókusz

Kötési megoldások automatizált irányított járművekhez (AVG)

Automatizált irányított járművek (AVG-k) gyártásával foglalkozik? Mi ismerjük a szektor speciális követelményeit – fenntartható kötéseink köre pontosan lefedi az Ön termékeit és előírásait. Rendelkezésére állunk az Ön projektjéhez leginkább megfelelő megoldás megtalálásában. Örömmel szolgálunk tanácsokkal.

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Iparági áttekintés

Letöltések

Felkeltették érdeklődését a kötési megoldásaink? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.

Trendfókusz

Kötési megoldások töltőállomásokhoz

Fali töltődobozok vagy töltőállomások gyártásával foglalkozik? Mi ismerjük a szektor speciális követelményeit. Fenntartható kötéseink kínálatát pontosan az Ön termékeire és előírásaira szabtuk. Nagy szilárdságú kötések vékony lemezvastagságú alkatrészekhez és biztonságos kötési megoldások, amelyek szélsőséges időjárási és környezeti körülmények között is tartósak. Segítünk az Ön projektjéhez legalkalmasabb megoldás megtalálásában. Lépjen kapcsolatba velünk!

Vegye fel velünk a kapcsolatot