eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás
  1. Böllhoff Magyarország
  2. Fő mutatószámok és kompetenciák

sustainability_2 A Böllhoff névjegye

A Böllhoff csoport fő mutatószámai és kompetenciái

1877 óta járulunk hozzá a jövő formálásához sikeres kötéstechnológiai megoldásokkal.

A Böllhoff Csoport székhelye Bielefeldben

A Böllhoff Csoport a világban

Fő mutatószámaink áttekintése

  • 43 telephely

    A Böllhoff Csoport 5 kontinensen, 25 országban összesen 43 telephellyel rendelkezik.

  • Naponta több mint 18 millió kötőelem

    Összesen 13 gyártóüzemben naponta több mint 18 millió kötőelemet gyártunk.

  • Több mint 3400 dolgozó

    Németországban körülbelül 1500 embert foglalkoztatunk, Európa többi részén körülbelül 1100-at, Ázsiában és Amerikában pedig egyaránt körülbelül 400-at.

  • 809 millió euró árbevétel

    2023-ben 605 millió euró árbevételt értünk el Európában, 107 millió eurót Amerikában és 97 millió eurót Ázsiában.

360°-os kötéstechnológia

Ügyfeleink számára hozzáadott értéket teremtünk

A Böllhoff a 360°-os kötéstechnológia vezető szakértője. Családi vállalkozásként 1877 óta az innováció és az ügyfeleink közelében való jelenlét révén a hosszú távú sikert képviseljük. Arra törekszünk, hogy megértsük ügyfeleink igényeit, és az igényeiknek megfelelő megoldásokat kínáljunk. Innovatív, fenntartható és gazdaságos megoldásokra összpontosítunk ügyfeleink teljes értékláncában. 

Széles választékunk a szabványos csavaroktól a speciális kötőelemekig és szerelőrendszerekig terjed. Számos, a rögzítéstechnikához kapcsolódó szolgáltatás teszi teljessé portfóliónkat, a kötőelemek akkreditált laboratóriumban történő vizsgálatától az alkalmazástechnikai tanácsadáson át a kötőelemek költséghatékony szállításáig.

Szolgáltatási koncepciónk 360°-os kötéstechnológia

Mit jelent az Ön számára a 360°-os kötéstechnológia?

  • Innovációs partnerként termékötleteket dolgozunk ki és valósítunk meg Önnel együtt. Ennek során jól felépített innovációmenedzsment-rendszerünket hasznosítjuk.
  • Fejlesztési partnerként célunk, hogy a lehető legjobban megértsük az Ön igényeit, és azokat műszaki megoldásokra fordítsuk le.
  • Logisztikai partnerként átvesszük Öntől a kötőelemek teljeskörű ellátását – a diszpozíciótól az összeszerelő szalagig.
  • Velünk, mint beszerzési partnerrel csökkentheti a kötőelemek beszerzési és készletezési költségeit.
  • Összeszerelési partnerként nemcsak kötőelemeket, hanem összeszerelő rendszereket is szállítunk – mindent egy kézből.
  • Minőségügyi partnereként az Ön igényeinek megfelelően folyamatosan fejlesztjük termékeinket és folyamatainkat. Ebben tanúsított minőségirányítási rendszerünkre támaszkodunk.
  • Szervizpartnerként világszerte műszaki szaktanácsadást, valamint karbantartási és javítási szolgáltatást kínálunk Önnek – szükség esetén akár éjjel-nappal az Ön rendelkezésére állunk.

Videók

Hogyan dolgozunk és mi ösztönöz minket

A vállalatunkról szóló videókban betekintést nyerhet abba, mivel foglalkozunk nap mint nap a Böllhoffnál, és hogyan támogatjuk ügyfeleinket a 360°-os kötéstechnológiával.

Download

A Böllhoff Csoport 2023-as éves jelentése

A jelentés áttekintést nyújt az elmúlt év üzleti fejlődéséről sikereiről és kihívásairól, valamint az elkövetkező hónapokra vonatkozó kilátásokról. Vállalatunk vezetősége egy interjúban beszél a stratégiai döntésekről és a jövő irányvonalának kijelöléséről. Emellett tájékoztatást adunk a globális projektekről az innovációkról és arról hogy munkatársaink hogyan alakítják a Böllhoff sikertörténetét.

A Böllhoff Csoport 2022. évi fenntarthatósági jelentése

A hosszú távú stratégia és a fenntarthatóságra helyezett hangsúly létfontosságú, különösen bizonytalan időkben. 2022 olyan év volt, amely ezt újfent bebizonyította. 2022-es fenntarthatósági jelentésünkből megtudhatja, hogyan léptünk tovább a fenntarthatóság terén a vállalaton belül.

Hálózat

Partneri kapcsolatokat és hálózatokat alakítunk ki az egyes iparágakban

Csak emberek közötti együttműködés által lehet nagy dolgokat létrehozni. Ezért vagyunk jelen regionális, országos és nemzetközi hálózatokban – mindig azzal a céllal, hogy a kötéstechnológia jövőjét formáljuk.

  • Global Fastener Alliance

    A Global Fastener Alliance (GFA) 1998-ban alakult meg a minőségi kötőelemek független beszállítóinak globális hálózataként. A GFA jelenleg nyolc tagvállalatból áll. Mindegyikük piac- és technológiai vezető szerepet tölt be a kötéstechnológiai ipar fontos szektoraiban. A szövetség célja, hogy a globálisan aktív ügyfelek számára jobb támogatást nyújtson a saját piacaikon.

    Tovább a Global Fastener Alliance honlapjára
  • „It’s OWL”

    Az erősödő digitalizáció nemcsak a mindennapi életet, hanem az ipari termelést és az üzleti modelleket is átalakítja. Az élenjáró „it's OWL” (Intelligens Műszaki Rendszerek Kelet-Vesztfália-Lippe) együttműködési csoportosulásban mintegy 200 vállalat, kutatóintézet, egyetem és szervezet egyesítette erőit, hogy elősegítsék ezt a változást. A Böllhoff 2014 óta vesz részt az „it’s OWL” együttműködési rendszerben. Zászlóshajóprojektnek tekintjük, amelynek előnyei túlmutatnak az OWL keretein. „Az innováció jelentőségét mutatja az együttműködési csoportosulás számára” – fogalmazott Dr. Jens Bunte, a Böllhoff vezetőségének tagja.

    Tovább az „It’s OWL” honlapjára
  • Fachverband des Schrauben-Großhandels e.V. (Csavar-nagykereskedelmi Szakmai Szövetség, FDS)

    Az FDS a csavarok, csavaranyák és egyéb mechanikus kötőelemek nagykereskedőinek platformja és érdekképviseleti szervezete. Tagjai kis- és nagyvállalatok, köztük a csavaripar vezető kereskedelmi vállalatai.

    A Böllhoff a szövetség műszaki bizottságában is tevékenykedik. Itt találkoznak egymással a minőség- és termékmenedzsment, valamint az alkalmazástechnika szakértői, hogy a kötőelemek szabványosításával kapcsolatos feladatokon dolgozzanak. A bizottság ajánlásokat tesz intézkedésekre, és közzéteszi a műszaki kézikönyvet a vállalaton belüli gyakorlati alkalmazás céljára.

    Tovább az FDS honlapjára
  • Deutscher Schraubenverband e.V. (DSV)

    A Deutscher Schraubenverband e.V. (Német Csavargyártók Szövetsége, DSV) a német csavar-, csavaranya- és szegecsgyártók érdekeit képviseli. A szövetség munkájának középpontjában az alapkutatás, az innovatív fejlesztési szakértelem és az értéklánc mentén megvalósuló következetes minőségirányítás áll. Emellett a szövetség átfogó belső és külső tanácsadó testületként is működik.

    Tovább a DSV honlapjára

Legyen naprakész

Szeretne a Böllhoff Csoporttal kapcsolatos híreket kapni?

Iratkozzon fel hírlevelünkre most