Egyrészt a Planet cselekvési területe a termékeinkre és szolgáltatásainkra összpontosít, amelyek például könnyűszerkezetes építést, az alkatrészek méretcsökkentését és anyagtakarékosságot tesznek lehetővé. Másrészt olyan intézkedések kidolgozásáról is szól, amelyek biztosítják, hogy termékeinket fenntarthatóbb módon lehessen gyártani. Tartalmilag ezek a megújuló energiák felhasználásától a folyamatok optimalizálásáig terjednek a hulladék minimalizálása érdekében.
Kulcstémáink és célkitűzéseink
Megújuló energiák:
- A házon belüli megújuló villamosenergia-termelés bővítése további fotovoltaikus rendszerek üzembe helyezésével.
- 2024 végére: A saját termelésű energia arányának növelése Németországon belül a teljes fogyasztásunk 20 %-ára (a célt a fotovoltaikus komponensekkel kapcsolatos ellátási nehézségek miatt el kellett halasztani. A következő felülvizsgálatot 2024 végére tervezik).
- Megvalósíthatósági tanulmány készítése szélturbinák építéséről a német vállalati telephelyeken.
Termelés és logisztika:
- 2024 végére: A CO₂-kibocsátás csökkentése az 1. és 2. hatókörben 25 %-kal (a 2021-es bázisévhez képest).
- 2030-ig: CO₂-semlegesség elérése az 1. és 2. hatókörben (csökkentési és kompenzációs intézkedések kombinációjával).
- A közvetett kibocsátások átlátható mérése az upstream és downstream értékláncban (Scope 3).
- Részvétel a tudományosan megalapozott célkitűzésekre irányuló kezdeményezésben (SBTi).
Környezet- és éghajlatvédelem:
- Nemzeteken átívelő fenntarthatósági bizottság bevezetése
- Nemzetközi fenntarthatósági irányítási rendszer létrehozása
Fenntartható ellátási lánc:
- A beszállítói irányítási rendszer kiterjesztése a környezeti és társadalmi kockázatokra.
- 2024-ig: valamennyi beszállító értékelése a fenntarthatósági kritériumok szempontjából.
Innovatív termékek és eljárások:
- 2024-ig: A Highrunner termékek szén-dioxid-kibocsátási lábnyoma.
- Csomagolásaink újrahasznosíthatóságának növelése, például újrafelhasználható csomagolások és új anyagok révén