eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

2022. 02. 08. | Termékek és szolgáltatások

RIVKLE® megoldások elektromos járművek akkumulátorcsomagjaihoz

RIVKLE® Seal Ring rögzítés Böllhoff szerelési megoldásokkal kombinálva

RIVKLE® Seal Ring

RIVKLE® Seal Ring rögzítési rendszer a Böllhoff szerelési megoldásaival kombinálva elektromos járművek akkumulátorcsomagjaihoz

Az elektromos járművek akkumulátorcsomagjait tömíteni kell, egyrészt azért, hogy a belső alkatrészeket megvédjük a külső tényezők károsító hatásaitól, másrészt azért, hogy meghibásodás esetén megóvjuk a külső környezetet a kiszivárgó mérgező gázok veszélyeitől.

A Böllhoff az integrált és rögzített tömítéssel ellátott RIVKLE® Seal Ring vakszegecs anyák és -csavarok termékcsaládját kifejezetten akkumulátorcsomagok szereléséhez fejlesztette ki. 

A létrejövő kapcsolat masszív és folyadékzáró – a teljes termékcsalád megfelel a legszigorúbb tömítési előírásoknak (ISO 20653 IPX7) és autóipari minőségi előírásoknak.

A Böllhoff automatikus beültető szerszámaival kombinált RIVKLE® megoldással optimalizálható a költség és a szerelési sebesség, illetve a beépített termék minőségének igazolása (folyamat-ellenőrzés) is eddig ismeretlen szintre emelhető.

Ezzel a globális megközelítéssel a rendelkezésre állás is javítható, egyrészt a gépek magas szintű önállóságának (automatikus „2. próbálkozás” funkció a RIVKLE® szegecs cseréjével), másrészt a ritkábban szükséges és rövidebb ideig tartó karbantartásoknak (vagyis a teljes tulajdonlási költség optimalizálásának) köszönhetően.

Az alábbi videó azt mutatja be, hogyan használható RIVKLE® megoldásunk akkumulátortálcák szerelésénél, például az akkumulátortálca fedeléhez vagy elektromos csatlakozásokhoz.

RIVKLE® Seal Ring Rögzítési és szerelési megoldások akkumulátorcsomagokhoz

Letöltések

Felkeltette érdeklődését a RIVKLE® Seal Ring termékcsaládunk? Kérjük, töltse le az alábbi részletes tájékoztatót.