eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás
  1. Böllhoff Magyarország
  2. A Böllhoff Csoport hírei
  3. DIN szerinti és szabványos alkatrészek

2024. 02. 06. | Termékek és szolgáltatások

DIN szerinti és szabványos alkatrészek

Partnerként az Ön beszerzésében

Szabványtermékekkel is állunk rendelkezésére!

Mindenféle szabványos csavart, anyát, alátétet és egyéb kötőelemet szállítunk Önnek - szabványtól, anyagtól, felülettől és bevonattól függetlenül. Globális beszállítói hálózatunkkal a kötőelemek széles választékát szerezzük be ügyfeleink számára. Ez lehetővé teszi, hogy csökkentsük partnereink számára a C-alkatrészek beszerzési és raktározási költségeit.

Néhány ok, hogy tőlünk szerezze be a kötőelemeit

  • Globális beszerzési szerkezet

    A kötőelemek kereskedelmében szerzett több mint 145 éves tapasztalat alapján magas termékminőségű és szállítási képességű nemzetközi beszállítói hálózatot hoztunk létre.

  • Az Ön „meghosszabbított karja”

    Az Ön beszerzési részlegének támogatójaként tekintünk magunkra - ezt értjük beszerzési partnerség alatt. Beszerző csapatunk meghatározott cikk- és anyagcsoportokra összpontosít. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy magas minőséget érjünk el az Ön számára az anyagok, a szállítási teljesítmény és az árak tekintetében.

  • Hatékony logisztikai hálózat

    Európa-szerte működő logisztikai központjaink segítségével minden alkatrészt pontosan akkor szállítunk, amikor Önnek szüksége van rá.

  • Rendszerköltségek csökkentése

    A kötőelemekkel kapcsolatos összes költség 80 %-a a folyamatokra vezethető vissza. Itt jövünk mi a képbe, hogy intelligens szolgáltatásokkal csökkentsük az Ön rendszer- és folyamatköltségeit. A C-alkatrészek RFID-vezérelt beszerzési rendszereitől kezdve az alkalmazás-technológiai tanácsadásunkig és az olyan intelligens eBusiness megoldásokig, mint az EDI vagy az OCI.

Tudjon meg többet DIN- és szabványtermékeinkről!