2024. 03. 19. | Vállalat
A Midparc ipari park és a Böllhoff közötti partnerségi megállapodás 2024. március 13-i aláírásával hivatalossá vált: a marokkói Casablanca közelében található Midparcban jön létre a Böllhoff első saját telephelye Észak-Afrikában. 2024 májusától mintegy 2000 négyzetméternyi építési terület áll majd ott vállalatunk rendelkezésére.
»„Marokkó gazdaságilag feltörekvő országként nagyon ígéretes, például a légi közlekedési ágazat számára. A 2023-as kezdeti lépések után, amelyeket egy kis értékesítési irodában tettünk meg, most a helyi vevőink közelében akarunk növekedni - beleértve a saját gyártást és logisztikát is.”
A marokkói Casablanca melletti Midparc ipari parkban található új épületet 2024 májusától lehet elfoglalni. A mintegy 2000 m²-es építési terület elegendő helyet kínál a gyártásnak, a logisztikának és az irodáknak. A telephelyen kezdetben 8 alkalmazott fog dolgozni.
A telephelyen a jövőben elsősorban a helyi repülőgépipar számára gyártanak majd speciális kötőelemeket. Ebben az évben megtörténnek az iparág számára szükséges szigorú tanúsítási eljárások, az első kiszállítások pedig a tervek szerint 2025 elején kezdődnek meg. A termelési fázis kezdetével az alkalmazottak száma a tervek szerint 15 főre emelkedik.
A Böllhoff és a Midparc közötti megállapodást a marokkói ipari és kereskedelmi miniszter, Ryad Mezzour jelenlétében írták alá. Mezzour üdvözölte az újabb ipari partneri kapcsolatot országában, és örömét fejezte ki, hogy "az első német vállalat a kötéstechnológia területén Marokkóban fektet be". A Böllhoffon kívül már több nemzetközileg aktív vállalat képviselteti magát a Midparcban, köztük a légiközlekedési ipar különböző vállalatai.