eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

2024. 09. 20. | Termékek és szolgáltatások

Új beültető szerszámok szegecsanyákhoz és -csavarokhoz

Ismerje meg a RIVKLE® NEO B család két új, akkumulátoros szerszámát. Optimális beültetés a teljesítmény, a megbízhatóság és a gyorsaság kombinációja révén.

RIVKLE® NEO B107 / B109

Szegecselő szerszámok szegecsanyákhoz és -csavarokhoz

Teljesítmény, ergonómia és új technológia

Az optimális beültetési eljárás érdekében a RIVKLE® NEO B akkumulátoros szerszámok új családja a teljesítményt és a megbízhatóságot ötvöző elektro-hidraulikus technológiával működik. A kompaktabb méretű és könnyebben kezelhető szerszámok kialakításuknál fogva nagy szériájú gyártáshoz is igazoltan alkalmasak.

A termék mellett szóló tényezők

A RIVKLE® NEO B beültető szerszámok előnyei

  • Gyors és egyszerű szerszámcsere

    • Kompatibilis a Böllhoff behúzószáraival és ülékeivel

  • Ergonómiai kialakítás a Böllhoff követelményrendszerével összhangban

    • Áttervezett kezelőgomb (beszorulásgátlás) • Kényelmes, ergonomikus markolat

  • Új akkumulátor

    • Makita® univerzális lítium-ion akkumulátor: 1,5 Ah, 18 V • Gyorsan és egyszerűen cserélhető akkumulátor

  • Áttervezett automatikus csavarozás

    • A RIVKLE® elemek magától értetődő, automatikus csavarozása • A behúzószár forgástengelyének optimalizálása • RIVKLE® vakszegecsanyák vagy -csavarok nélkül nincs elfordulás

  • Elektro-hidraulikus technológia

    • Kompakt kialakítás • Optimalizált súlyelosztás (jobb egyensúly) • Optimális ismétlőképesség • Nagyobb megbízhatóság (kis súrlódás)

  • Digitális kijelző és gombok

    • Beültető erő módosítása • Akkumulátor töltöttségi szintjének visszajelzése • Esetleges hibakódok megjelenítése • Hozzáférés a beültetési paraméterekhez • Automatikus kicsavaró gomb

RIVKLE® NEO B107

Innovatív, gyors, ergonomikus, akkumulátoros szerszám

Az optimális behelyezési folyamat biztosítása érdekében a RIVKLE® NEO B107 akkumulátoros szerszám a teljesítményt és a megbízhatóságot ötvöző elektro-hidraulikus technológiával működik.
 

További információk
RIVKLE® NEO B107

RIVKLE® NEO B109

Új, prémium akkumulátoros szerszám, innovatív, gyors, beépített beültetésvezérléssel

A RIVKLE® NEO B109 a műszaki jellemzők terén megegyezik a RIVKLE® NEO B107 típussal, emellett a beültetési eljárás vezérlése közvetlenül a szerszámba van beépítve. A szerszám 100%-os minőség-ellenőrzést biztosít a behelyezés megfelelőségének igazolásához.

További információk
RIVKLE® NEO B109

Videó

Tekintse meg az új beültető szerszámok működését

RIVKLE® NEO B A RIVKLE® akkumulátoros szerszám új generációja

Kérdései vannak?

Mindig a rendelkezésére állunk

Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.

Kapcsolatfelvétel