Propriétés
- Adapté aux dimensions suivantes
- Aluminium : de ø 3 mm à ø 6,4 mm
- Acier galvanisé : de ø 3 mm à ø 6,4 mm
- Acier inoxydable : de ø 3 mm à ø 6,0 mm
- Poids : 1 900 g
Rivetage
Pour une pose optimale, nous offrons un vaste choix d’options de pose allant de la simple pince manuelle à l'outil de pose sur batterie.
Procédé et principe
Les rivets à rupture de tige sont produits à partir de matériaux durables et composés de 2 éléments : le corps et la tige. Lors de la pose, l'extrémité du corps est aplatie et élargie par écrasement.
La pose d'un rivet aveugle est simple : Insérer le rivet juqu'au contact avec les pièces à assembler, riveter et la pose est terminée. Le choix de l’appareil de pose se fait en fonction des caractéristiques techniques du rivet à poser (typologie, dimension, matières, …), de l’environnement et de la cadence de pose.
Notice d’utilisation
Vous recherchez la notice d’utilisation d’un outil spécifique ou vous souhaitez savoir comment entretenir votre machine ? Toutes les informations utiles sont à portée de clic.
Vers la notice d’utilisation de notre RIVQUICK®Vidéos
Découvrez nos différents types de rivets aveugles.
Lire la suite
Vous êtes intéressé(e) par le RIVQUICK® ? Téléchargez de plus amples informations ici.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider
N’hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
Contactez-nous