eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer
  1. Böllhoff France
  2. Produits
  3. Vis avec fonction anti-dévissage

Pièces DIN et standards

Vis avec fonction anti-dévissage

Les vis avec fonction anti-dévissage empêchent de différentes manières la perte de fonctionnalité des assemblages vissés.

Photo d’une vis avec fonction anti-desserrage - B 251.

Sûres et fiables

Les vis de sécurité empêchent un dévissage spontané

Les vis avec fonction anti-dévissage sont utilisées lorsqu'il n'est pas possible de sécuriser l’assemblage vissé par des mesures de conception. Les vis sont alors utilisées pour empêcher toute perte de force de précontrainte ou toute désolidarisation de l'assemblage vissé.

Procédé et principe

Aperçu des vis avec fonction anti-dévissage

Matière

Outre l’acier en  différentes résistances, les matières également disponibles sont l’acier inoxydable A2 et A4, le plastique et le laiton.

Les traitements de surface

Nos produits peuvent être revêtus de différents traitements de surface, en fonction des exigences et de l’application. Nous pouvons vous apporter des conseils personnalisés sur le revêtement adapté.

En standard, nous proposons les traitements suivants :

  • Brut
  • Zingué (standard industriel)
  • Zingué et passivé en couche épaisse
  • Zinc-nickel
  • Zinc lamellaire

Principe de fonctionnement des fonctions anti-dévissage

Selon le mécanisme de sécurisation requis, la conception de la géométrie de la vis peut empêcher le dévissage d’un assemblage vissé. Les fonctions de sécurité peuvent être catégorisées dans les groupes suivants :

Selon le mécanisme de sécurisation requis, la conception de la géométrie de la vis peut empêcher le dévissage d’un assemblage vissé. Les fonctions de sécurité peuvent être catégorisées dans les groupes suivants :

  • Sécurités anti-tassement

    Elles compensent par des éléments élastiques, la relaxation et les phénomènes de fluage. Cela permet de conserver une partie de la force de précontrainte et de maintenir l'application en service.

  • Dispositifs de blocage

    Ils augmentent la friction sur la vis à l’aide de mécanismes de serrage chimiques ou mécaniques. L' augmentation du couple, ainsi créée, empêche le desserrage complet. Dans le même temps, la perte de la force de précontrainte peut ainsi être réduite au minimum.

  • Sécurités anti-dévissage

    Grâce au blocage mécanique ou au collage des parties filetées, au moins 80 % de la force de précontrainte prélablement appliquée sont conservés, même lors de charges dynamiques élevées. Ceci est essentiel pour assurer le bon fonctionnement d’une pièce dans les applications de sécurité.

Découvrez la bonne solution pour votre activité

Les types de vis avec fonction anti-dévissage

  • Vis auto-taraudeuses

    Les vis créent automatiquement un taraudage lors de l'installation dans un trou pré-percé. La matière du support de vissage doit être moins dure que celle de la vis. L'opération préalable de taraudage n'est plus nécessaire, ce qui présente un avantage économique dans la plupart des cas. De plus, l'absence de jeu de flancs dans l'assemblage permet d'obtenir une sécurité de serrage.

    Normes

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 D
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
  • Vis de sécurité

    Les vis de sécurité, telles que les vis RIPP LOCK® et les vis de sécurité à tête hexagonale, offrent une protection efficace contre le dévissage par des nervures ou des dentures sous l'embase de la tête de vis. Lors de l’installation, elles s'impriment dans la surface de la pièce, empêchant ainsi le desserrage spontané de l’assemblage, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter des rondelles supplémentaires.

    Normes

    • B 158
    • B 251
    • B 53085
  • Vis de sécurité à embase crantée (ZAHN)

    Les vis de sécurité à embase crantée (ZAHN) sont des dispositifs de blocage mécanique efficaces qui empêchent l'assemblage de se dévisser de lui-même. La fonction anti-dévissage est assurée par des crans de blocage qui pénètrent la surface d'appui. La matière de la vis doit être plus dure que la matière de la surface d'appui. Si vous souhaitez minimiser les dommages de surface, nous vous recommandons d’utiliser les vis autobloquantes RIPP LOCK®.

    Normes

    • B 151

Informations et plus encore

Téléchargements

Intéressé(e) par les vis avec fonction anti-dévissage? Téléchargez de plus amples informations ci-dessous.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir - nous prendrons contact avec vous.

Contactez-nous