eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer
  1. Böllhoff France
  2. Produits
  3. Vis à empreinte creuse

Pièces DIN et standards

Vis à empreinte creuse

Les vis à empreinte creuse s'utilisent dans un grand nombre d'applications et en fonction de celles-ci.

Vis à empreinte intérieure – DIN 7985

Les profils d’empreinte

Les profils d’empreinte les plus fréquemment utilisés sont la fente, l’empreinte cruciforme, l’empreinte à six lobes arrondis (TORX®) et celle hexagonale.

Ces profils d’empreinte sont disponibles dans différents modèles et dans différentes versions. Il convient de noter que les empreintes cruciformes se subdivisent entre les empreintes Phillips et Pozidriv.

Procédé et principe

Aperçu des vis à empreinte creuse

Principe de fonctionnement

La liaison de forme entre la tête de la vis et l’outil de vissage transmet le couple de serrage à la vis et permet son vissage.

Matière

Outre l’acier en différents revêtements, l’acier inoxydable, le laiton et le plastique sont également disponibles.

Les traitements de surface

Nos produits peuvent être revêtus de différents traitements de surface, en fonction des exigences et de l’application. Nous pouvons vous apporter des conseils personnalisés sur le revêtement adapté.

En standard, nous proposons les traitements suivants :

  • Brut
  • Zingué
  • Passivé en couche épaisse
  • Zinc-nickel
  • Zinc lamellaire

Découvrez la bonne solution pour votre activité

Les types de vis à empreinte creuse

  • Vis sans tête

    Les vis sans tête - également appelées vis de réglage - ont un filetage sur toute la longueur de la vis. Cela signifie qu’elles peuvent être vissées entièrement dans le matériau support et qu’elles sont conçues pour serrer une pièce à l’extrémité du trou fileté. Les vis sans tête standards ne doivent donc pas être soumises à des charges de traction.

    Normes

    • DIN 551 identique à ISO 4766
    • DIN 553 identique à ISO 7434
    • ISO 4026 identique à DIN 913
    • ISO 4027 identique à DIN 914
    • ISO 4028 identique à DIN 915
    • ISO 4029 identique à DIN 916
    • ISO 7435 identique à DIN 417
  • Vis à tôle

    Le filetage de la vis s’étend de sa pointe jusqu’à sa tête. Il existe des versions spéciales, telles que la vis à tôle avec pointe robuste, qui pénètre dans la tôle à assembler sans qu'il soit nécessaire de la percer au préalable. Des vis à double filetage sont également disponibles et réduisent le temps de process.

    Normes

    • DIN 7504 M,  similaire à ISO 15481
    • DIN 7504 O,  similaire à ISO 15482
    • DIN 7504 R,  similaire à ISO 15483
    • DIN 7981 C,  similaire à ISO 7049
    • DIN 7981 F,   similaire à ISO 7049
    • DIN 7982,      similaire à ISO 7050
    • DIN 7983,      similaire à ISO 7051
    • B 15481,        similaire à ISO 15481
    • B 15482,        similaire à ISO 15482
    • B 52030
  • Vis à bois et aggloméré

    Le diamètre du noyau est inférieur à celui d’une vis traditionnelle. Cela réduit la résistance au vissage tout en augmentant le recouvrement du filetage. La résistance au cisaillement associée au matériau en bois détermine la résistance à l’arrachement de la vis. La forme de la tête fraisée permet à la vis d’affleurer le matériau. Ces vis ont généralement un angle de flanc de 40° (conforme à la norme DIN 7998), ont une pointe trempée et sont traitées avec un revêtement de glissement.

    Normes

    • B 7505
  • Vis pour plastique

    Les plastiques thermoplastiques sont une matière de plus en plus utilisée. Les vis pour ces pièces doivent permettre des assemblages très résistants, durables et économiques, même sous des charges élevées. Les vis auto-taraudeuses pour plastique peuvent être installées dans un trou prépercé. La géométrie spéciale du filetage permet également de réaliser des constructions à parois minces. Elle assure par ailleurs une fonction anti-dévissage qui empêche les assemblages vissés de se desserrer d'eux-mêmes.

    Normes

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • Vis à tête cylindrique bombée et vis à tête fraisée bombée

    Ces vis sont particulièrement adaptées aux applications où les assemblages vissés sont apparents. La forme arrondie de la tête minimise le risque de blessure. Les vis à tête cylindrique bombée présentent un avantage pour les assemblages où le matériau support ne doit pas être enfoncé. Les vis à tête fraisée bombée, quant à elles, offrent une finition affleurante. Ces vis peuvent être utilisées dans de multiples domaines.

    Normes

    • DIN 964 similaire à ISO 2010
    • DIN 966 similaire à ISO 7047
    • DIN 7985 similaire à ISO 7045ISO 7380-1
  • Vis auto-taraudeuses pour métal

    Les vis auto-taraudeuses pour métal créent automatiquement un filetage lors de l'installation. Pour ce faire, un pré-perçage est nécessaire. Le process de montage crée souvent un filetage métriquement compatible. Cela signifie que la vis auto-taraudeuse peut être remplacée par une vis métrique DIN ou ISO lors de maintenances. Ces vis peuvent être ainsi utilisées efficacement dans un grand nombre d’applications.

    Normes

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • Vis à tête fraisée

    Les vis à tête fraisée affleurent le matériau de montage grâce à leur tête en forme d’entonnoir. Cela réduit le risque de blessure et permet de fixer des pièces supplémentaires. Les vis à tête fraisée sont utilisées par exemple dans la construction de machines, d’appareils et de véhicules, ainsi que dans les structures en bois.

    Normes

    • DIN 963     similaire à ISO 2009
    • DIN 965     similaire à ISO 7046
    • DIN 7991   similaire à ISO 10642
    • ISO 10642 similaire à DIN 7991
  • Vis autobloquantes

    Les vis autobloquantes sont utilisées pour empêcher les assemblages vissés de se desserrer voire de se désolidariser complètement en raison d’une perte de la force de précontrainte.En considérant leur fonctionnement individuel et les effets produits, on répartit les vis autobloquantes en trois groupes : sécurités anti-tassement, sécurités anti-perte et sécurités anti-desserrage. De plus, par l'ajout d'un revêtement chimique, il est possible d'obtenir un élément collant ou freinant.

    Normes

    • B 50500 similaire à ISO 7380
  • Vis à tête cylindrique

    Les vis à tête cylindrique empêchent les assemblages soumis à de fortes contraintes de se desserrer dans les applications où l’espace est restreint. La forme de la tête permet d'insérer totalement la vis dans le trou de perçage, en affleurement de ce dernier. C'est particulièrement le cas pour des applications machines et véhicules.

    Normes

    • DIN 84 similaire à ISO 1207
    • DIN 404
    • DIN 427 similaire à ISO 2342
    • DIN 912 similaire à ISO 4762
    • DIN 927
    • DIN 6912
    • DIN 7984
    • ISO 4762 similaire à DIN 912
    • B 7984 similaire à DIN 7984 et ISO 14580
  • Vis à tête cylindrique bombée six pans creux à embase

    Les vis à tête cylindrique bombée six pans creux à embase offrent de multiples avantages et un large panel d'utilisations similaires à la vis à tête cylindrique bombée.  Du fait de la surface d'appui plus large liée à l'embase, elles permettent de réduire le risque de perte de la force de précontrainte et produisent aussi une pression de surface plus faible.

    Normes

    • ISO 7380‑2
  • Bouchons filetés

    Les bouchons filetés sont utilisés pour obturer des trous taraudés ouverts ou inutilisés. Il peut s’agir d’une mesure permanente ou temporaire, qui permet d’utiliser ultérieurement le taraudage. De plus, des ouvertures, comme par exemple pour la vidange d'huile de véhicules, peuvent être obturées et étanchéifiées par des bouchons filetés.

    Normes

    • DIN 906
    • DIN 908

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir - nous prendrons contact avec vous.

Contactez-nous