eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer
  1. Böllhoff France
  2. Produits
  3. Vis à tête hexagonale

Pièces DIN et standards

Vis à tête hexagonale

Dans le cas des vis à tête hexagonale, l’outil de vissage s'utilise sur l’extérieur de la tête.

Vis à tête hexagonale – DIN 931.

Transfert de couples plus élevés à la géométrie de la tête

La forme de tête la plus courante pour ces vis est l’hexagone, mais d’autres formes sont également disponibles comme, par exemple, les têtes carrées.

Procédé et principe

Aperçu des vis à à tête hexagonale

Principe de fonctionnement

Une liaison de forme entre la géométrie de la vis et l’outil de vissage transfère le couple serrage à la vis, permettant son vissage.

Matière

Outre l’acier en différents revêtements, l’acier inoxydable, le laiton et le plastique sont également disponibles.

Surfaces

Nos produits peuvent être revêtus de différents traitements de surface, en fonction des exigences et de l’application. Nous pouvons vous apporter des conseils personnalisés sur le revêtement adapté.

En standard, nous proposons les revêtements suivants :

  • Brut
  • Zingué
  • Passivé en couche épaisse
  • Zinc-nickel
  • Zinc lamellaire

Découvrez la bonne solution pour votre activité

Les types de vis à tête hexagonale

  • Vis auto-taraudeuses pour métal

    Les vis auto-taraudeuses pour métal créent automatiquement un filetage lors de l'installation. Pour ce faire, un pré-perçage est nécessaire. Le process de montage crée souvent un filetage métriquement compatible. Cela signifie que la vis auto-taraudeuse peut être remplacée par une vis métrique DIN ou ISO lors de maintenances. Ces vis peuvent être ainsi utilisées efficacement dans un grand nombre d’applications.

    Normes

    • DIN 7500D
  • Vis à tôle

    Le filetage de la vis s’étend de sa pointe jusqu’à sa tête. Il existe des versions spéciales, telles que la vis à tôle avec pointe robuste, qui pénètre dans la tôle à assembler sans qu'il soit nécessaire de la percer au préalable. Des vis à double filetage sont également disponibles et réduisent le temps de process. On trouve également des pas fins ou épais, qui influent sur la résistance à la charge et la possibilité de vissages répétitifs.

    Normes

    • DIN 7976 similaire à ISO 1479
    • DIN 7504K similaire à ISO 15480
  • Vis à tête hexagonale rectifiée à épaulement

    Ces vis ont une tête hexagonale et une extrémité filetée. Elles peuvent être utilisées pour absorber les forces transversales d’un assemblage vissé ou pour un assemblage extrêmement aligné de différentes pièces. Ce sont, de plus, des fixations efficientes, car leur conception permet d'éliminer l'utilisation combinée de vis sans tête et de vis traditionnelles.

    Normes

    • DIN 609
    • DIN 610
  • Vis à tête hexagonale

    Les vis à tête hexagonale sont adaptées à un très large éventail d’applications. La forme de leur tête permet d’utiliser différents outils pour le serrage et le desserrage, même dans les installations où l’espace est limité. Elles permettent également de transférer un couple plus important à l’assemblage vissé.

    Normes

    • DIN 6921 similaire à EN 1665
    • DIN 931 similaire à ISO 4014
    • DIN 933 similaire à ISO 4017
    • DIN 960 similaire à ISO 8765
    • DIN 961 similaire à ISO 8676
    • ISO 4014 similaire à DIN 931
    • ISO 4017 similaire à DIN 933
  • Vis autobloquantes

    Les vis autobloquantes sont utilisées pour empêcher les assemblages vissés de se desserrer voire de se désolidariser complètement en raison d’une perte de la force de précontrainte. En considérant leur fonctionnement individuel et les effets produits, on répartit les vis autobloquantes en trois groupes : sécurités anti-tassement, décurités anti-perte et sécurités anti-desserrage.

    De plus, par l'ajout d'un revêtement chimique, il est possible d'obtenir un élément collant ou freinant.

    Normes

    • B158
    • B151
    • B53085
    • B7500 D (EE)
    • DIN EN 1665
    • DIN 962
  • Bouchons filetés à tête hexagonale

    Les bouchons filetés à tête hexagonale sont utilisés pour obturer des trous taraudés ouverts ou inutilisés. Il peut s’agir d’une mesure permanente ou temporaire, qui permet d’utiliser ultérieurement le taraudage. De plus, des ouvertures, comme par exemple pour la vidange d'huile de véhicules, peuvent être obturées et étanchéifiées par des bouchons filetés.

    Normes

    • DIN 910
    • DIN 7604

Informations et plus encore

Téléchargements

Intéressé(e) par les vis à tête hexagonale ? Téléchargez de plus amples informations ci-dessous.
 

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir - nous prendrons contact avec vous.

Contactez-nous