Les rondelles de carrosserie présentent un très grand diamètre extérieur.
La force de précontrainte est ainsi répartie sur une plus grande surface. Ces pièces sont utilisées pour les matériaux souples ou les grands trous débouchants.
Normes
- B 9022
Pièces DIN et standards
Répartition des forces
Outre les rondelles simples, il existe de nombreuses sortes de rondelles spéciales (par exemple, coniques ou à languette). Notre gamme comprend également des rondelles de calage, des bagues d’étanchéité, des rondelles de grand diamètre et des rondelles de sécurité.
Procédé et principe
La répartition de la force de précontrainte sur une plus grande surface permet de réduire la pression de surface dans le jeu de séparation. Les phénomènes de tassement et de fluage sont ainsi réduits. Les rondelles protègent les surfaces sensibles de dommages mécaniques.
Outre l’acier de différentes classes de dureté, les matières disponibles sont l’acier inoxydable, le plastique, l’aluminium et le laiton. Il convient de veiller à utiliser des rondelles de dureté appropriée, en particulier lors de l’utilisation de vis à haute résistance.
Nos produits peuvent être revêtus de différents traitements de surface, en fonction des exigences et de l’application. Nous pouvons vous apporter des conseils personnalisés sur le revêtement adapté.
En standard, nous proposons les traitements de surface suivants :
Informations et plus encore
Intéressé(e) par les rondelles plates ? Téléchargez de plus amples informations ci-dessous.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider
Faites-le nous savoir – nous prendrons contact avec vous.
Contactez-nous